Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (AI) w Designcenter CAD

Zwiększ wydajność projektowania dzięki możliwościom analizy, optymalizacji i generowania opartym na sztucznej inteligencji w Designcenter CAD. Przyspiesz przepływ pracy, eliminując nadmiarowe zadania, zmniejszając liczbę kliknięć, zadawasz pytania współpilotowi, korzystasz z asystenta poleceń głosowych i nie tylko.

Dlaczego warto wykorzystać Designcenter AI?

70% szybsze przepływy pracy dzięki Copilot for Designcenter

5 Bardziej wydajne dzięki przewidywaniu selekcji

90% oszczędność kosztów dzięki optmizacji topologii

40% szybsze wykonywanie poleceń dzięki poleceniom głosowym

Dodanie integracji dla chmury i sztucznej inteligencji naprawdę wyróżnia się jako zmiana gry. W szczególności integracja Copilot i możliwość podłączania innych narzędzi AI poprzez dostosowywanie jest naprawdę pomocna. Designcenter Copilot może zautomatyzować zadania, sugerować najlepsze praktyki i prowadzić użytkowników. Dodatkowo automatyzacja generowania rysunków 2D za pomocą narzędzi AI poprawia produktywność.
Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, Klient korporacyjny

Analizuj dane projektowe za pomocą Designcenter CAD AI

Poproś współpilota obsługującego sztuczną inteligencję, aby pomógł analizować, optymalizować i generować w oprogramowaniu Designcenter. Dzięki przemysłowemu kopilotowi powered by Microsoft Phi-3 możesz korzystać z interfejsu konwersacyjnego, aby uzyskać potrzebne informacje, a nawet wprowadzać zmiany w projekcie.

Poproś Design Copilot, aby przeprowadził Cię przez zadanie lub uzyskał głębszą wiedzę na temat Twoich danych. Na przykład zapytaj kopilota o konkretny proces projektowania w Twojej branży lub jak pracować nad konkretną częścią.

Możesz także otrzymywać rekomendacje dotyczące projektu i zrozumieć, w jaki sposób należy wziąć pod uwagę różne warunki lub wskaźniki. Na przykład poproś współpilota o wyniki symulacji lub przedstawienie wizualnego raportu doboru materiału, aby zmniejszyć wagę projektu w sposób, który nie wpływa negatywnie na właściwości konstrukcyjne lub integralność.

Optymalizuj przepływy pracy projektowe dzięki Designcenter CAD AI

Wdrażając funkcje oparte na sztucznej inteligencji, Siemens — jako pierwszy wprowadzający na rynek w tej przestrzeni — zapewnia, że język inżynierii i produkcji pozostaje kluczowy dla każdego przypadku użycia, którego dotyczy. Dzięki takim funkcjom, jak Designcenter Copilot, Siemens napędza postęp i pogłębia zrozumienie, jak najlepiej zrównoważyć kompromisy, ostatecznie wspierając rozwój niezawodnych, godnych zaufania i wiodących w branży produktów.
Frost i Sullivan

Powiązane treści