Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Lokalne licencjonowanie oparte na wartościach CAD Designcenter

Szukasz Value Based Licensing wartościach jako użytkownik lokalny w Designcenter CAD? Znajdź opcje zakupu tutaj.

Bezkompromisowa innowacyjność

Bez względu na to, które rozwiązanie Designcenter X wybierzesz, dzięki modułom dodatkowym możesz rozszerzyć jego możliwości CAD/CAM/CAE.

Ponad 140 modułów dodatkowych jest dostępnych w 15 domenach podstawowych, co pozwala skonfigurować Designcenter X do specyficznych wymagań projektu — dzięki specjalistycznym narzędziom projektowym, standardowym aplikacjom części, zintegrowanym z projektem rozwiązaniom symulacyjnym, zestawom narzędzi do programowania i dostosowywania oraz bezpośrednim tłumaczom. Poświęć chwilę na przejście przez interaktywny przegląd aby zbadać możliwości modułów dodatków Designcenter.

Twój zakup Designcenter X jest inwestycją na przyszłość: co 6 miesięcy wprowadzamy nowe wydanie dodatków, stale dostarczając Ci nowe możliwości i innowacje. Bramą do dodatków Designcenter X jest Value Based Licensing wartościach, a nowe dodatki są natychmiast dostępne w puli tokenów.

Value Based Licensing Designcenter X jest dostarczane poprzez licencjonowanie pływające, co pozwala całemu zespołowi wykorzystać jedną wspólną pulę tokenów.

Osoba korzystająca z laptopa z wykresami i wykresami na ekranie

Jak działają dodatki

Dodatki Designcenter X są dostarczane wyłącznie przy użyciu naszego innowacyjnego modelu licencjonowania opartego na zmiennej wartości, który zapewnia ekonomiczne rozwiązanie z najwyższą elastycznością. Zespoły inżynierskie mogą korzystać z szerokiej gamy możliwości — niezależnie od tego, czy potrzebujesz ich codziennie, czy sporadycznie.

Po prostu kup pulę tokenów dla swojego zespołu. Licencjonowanie pływające pozwala całemu zespołowi wykorzystać tę samą wspólną pulę tokenów. Następnie w razie potrzeby używasz tokenów do modułów dodatkowych do zameldowania i wymeldowania. Każdy dodatek i narzędzie w bibliotece ma wartość. Gdy dodatek jest wyrejestrowany, wartość tokena jest odejmowana od puli. Gdy ten produkt nie jest już używany, jego wartość tokena jest dodawana z powrotem do dostępnej puli udostępnionej.

Abstrakcyjna forma w kształcie litery X z turkusowymi i niebieskimi jasnymi smugami wirującymi na ciemnym granatowym tle.

Dowiedz się więcej o modułach dodatkowych do Designcenter X

Wyświetl wszystkie moduły dodatków, które są dostępne dla Designcenter X za pomocą licencji opartej na wartościach (licencjonowanie tokenów).

Często zadawane pytania dotyczące Value Based Licensing Designcenter X

Designcenter X a inne Solutions CAD

Dowiedz się, jak Designcenter X dla CAD i inżynierii produktu radzi sobie z konkurencją.