Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba stojąca ze złożonymi rękami przed ciemnoniebieskim tłem z cyfrowymi ilustracjami ramion robotów, pulpitami danych i ikoną robota AI reprezentującą automatyzację przemysłową.

Prowadzenie przemysłowej rewolucji sztucznej inteligencji

Uwolnij pełny potencjał przemysłowej sztucznej inteligencji, łącząc każdą warstwę wymaganą do prawdziwej analizy danych. Industrial AI zapewnia realny wpływ tylko wtedy, gdy jest stosowana kompleksowo - przyspieszając projektowanie, umożliwiając adaptacyjną produkcję i ciągłą optymalizację wydajności w całym łańcuchu wartości.

Zwiększaj wpływ na cały przemysłowy łańcuch wartości

Stając się przedsiębiorstwem cyfrowym, firmy mogą osiągnąć ciągły, połączony przepływ danych — od projektowania po realizację i optymalizację. A ujednolicona tkanina danych dodaje warstwę semantyczną w całym przedsiębiorstwie, dzięki czemu dane stają się w pełni kontekstualne, napędzając inteligencję międzydomenową. Dzięki niezawodnym, skalowalnym i łatwo dostępnym rozwiązaniom przemysłowej sztucznej inteligencji Siemens umożliwia firmom przekształcanie danych w pewne działania w całym łańcuchu wartości.

Ikona podium w kolorze turkusowym z podniesioną środkową platformą oznaczoną numerem 1.

Przekształć swój biznes

Jako globalny #1 w dziedzinie Software przemysłowego i #1 w automatyce przemysłowej, Siemens umożliwia firmom przemysłowym przekształcanie i ewolucję ich działalności w przedsiębiorstwo cyfrowe i uwolnienie pełnego potencjału sztucznej inteligencji przemysłowej.

Ikona turkusowa z dwoma okrągłymi kształtami przypominającymi strzałkę tworzącymi symbol nieskończoności z „X” pośrodku.

Odblokuj inteligencję danych

Siemens oferuje unikalne kompleksowe podejście: gromadzenie danych z hali produkcyjnej, łączenie ich, kontekstualizowanie ich za pomocą ujednoliconej struktury danych oraz wykorzystanie sztucznej Industrial AI przemysłowej, aby odblokować pełną moc do podejmowania pewnych działań w prawdziwym świecie.

Turzynowa ikona dwóch stylizowanych drżących rąk.

Przygotuj się na przyszłość

Dzięki silnemu ekosystemowi partnerów, głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie przemysłowej i dedykowanym specjalistom ds. sztucznej inteligencji Siemens jest liderem rewolucji Industrial AI inteligencji. Rozwiązujemy dzisiejsze wyzwania i umożliwiamy przyszłe innowacje.

Przekształć cały łańcuch wartości dzięki przemysłowej sztucznej inteligencji

Przemysłowa sztuczna inteligencja zwiększa szybkość, dokładność i wydajność, napędza adaptacyjną produkcję i maksymalizuje niezawodność zasobów — tworząc ciągłą pętlę optymalizacji.

Wzmocnij produkcję dzięki skalowalnej sztucznej inteligencji

Krótkie czasy cyklu nie pozostawiają miejsca na błędy — sztuczna inteligencja zapewnia, że jakość pozostaje bezkompromisowa. Audi opracowało model AI, który niezawodnie wykrywa rozpryski spoin na karoseriach samochodowych i wdrożyło łatwo skalowalną infrastrukturę AI przy użyciu Industrial Edge i Industrial AI Suite firmy Siemens.

Osoba stojąca w strefie produkcji przemysłowej obok panelu sterowania, z maszynami zrobotyzowanymi pracującymi za szkłem bezpiecznym w środowisku produkcyjnym.

Zapoznaj się z naszymi współpilotami przemysłowymi Siemens

Oparte przez generacyjną sztuczną inteligencję, nasi Siemens Industrial Copilots optymalizują przepływy pracy i usprawniają współpracę między człowiekiem a sztuczną inteligencją, napędzając innowacje i produktywność w różnych branżach.

Baner na podzielonym ekranie przedstawiający grafikę cyfrowego robota AI po lewej stronie i profesjonalną kobietę w zielonym garniturze stojącą obok urządzeń automatyki przemysłowej po prawej stronie, reprezentującą sztuczną Industrial AI przemysłową w produkcji

Rozpocznij swoją podróż