Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Simcenter

Programvare for strukturell analyse

Forutsi stressytelse, optimaliser design og valider praktisk talt den strukturelle integriteten til produktene dine mens du akselererer tiden til markedet.

Forstå den strukturelle integriteten til designene dine

Strukturanalysesimuleringsprogramvare hjelper deg med å studere effekten av vekt og spenning på en struktur. Å forstå hvordan en komponent eller produktmontering reagerer under stress eller vibrasjon er avgjørende i enhver bransje. Ettersom produkter og materialer blir stadig mer komplekse, trenger ingeniører imidlertid verktøy som går utover lineærstatikkanalyser.

Simcenter tilbyr strukturanalyseprogramvaren du trenger for å simulere et bredt spekter av applikasjoner, alt innenfor et enkelt brukermiljø. Du trenger ikke lenger ett verktøy for lineær statikk, et annet for å studere tretthet, og enda et for ikke-lineær analyse. Som et resultat kan ingeniøravdelinger konsolidere strukturelle analyseverktøy, og du trenger bare å kjenne til et enkelt brukergrensesnitt.

Bilde - Simcenter 3D Det siste

Simcenter 3D: Det siste

Oppdag det nyeste Simcenter 3D nytt først
Blogg utgitt den siste uken i hver måned

Hva er programvare for strukturell analyse?

Finit elementanalyse

Finite element analysis (FEA) er det teknologiske og matematiske grunnlaget for simulering av strukturell ytelse. FEA er en veletablert metodikk for å hjelpe prosjektering og analyse av mange typer produkter.

Lineær analyse

Lineær strukturanalyse er en metode som brukes til å bestemme hvordan en struktur oppfører seg under belastning, forutsatt et lineært elastisk materiale og små deformasjoner. Dette er den vanligste typen strukturell analyse som utføres i dag.

Ikke-lineær analyse

Ikke-lineær strukturanalyse brukes til å redegjøre for endringer i en strukturs geometri, materialegenskaper og stivhet når de utsettes for belastninger, der forholdet mellom krefter og forskyvning ikke er lineær.

Gratis 30-dagers løype: Simcenter 3D

Gjør raskt en designendring som replikeres i simuleringsmodellen, og simuler deretter igjen på få sekunder.

Casestudie

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering bruker Simcenter Femap og Nastran for å redusere designtiden med analyse av høy kvalitet og fleksibel modellering.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Case Study

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Selskapet:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Industri:Marine

Plassering:Yokosuka City , Japan

Siemens programvare:Simcenter Nastran software, Simcenter Femap/Nastran

Utforsk mulighetene for simulering av strukturelle analyser

Select...

Eliminer forberedelsesarbeidet og fokuser på analyse

Effektiviser arbeidsflyten ved å eliminere behovet for geometriforenkling og sammenkobling. Simcenter Simsolid eliminerer to av de mest tidkrevende og feilutsatte trinnene i tradisjonell strukturanalyse. CAD-modellen fungerer direkte som simuleringsmodell, og eliminerer behovet for å lage en egen endelig elementmodell.

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

Analyser store, komplekse sammenstillinger med letthet

Simcener Simsolid er designet for hastighet og skalerbarhet, og håndterer komplekse deler og store enheter med eksepsjonell effektivitet, inkludert de med grove kontaktflater, hull eller overlappende geometri.

Få resultater på minutter til sekunder

Simcenter Simsolid leverer nøyaktige strukturanalyseresultater på sekunder til minutter på en standard PC. Sammenlign raskt flere designscenarier. Forbedre hastigheten, nøyaktigheten og brukervennligheten for simuleringsdrevet design i et bredt spekter av bransjer.

simcenter-simsolid-results-640x360

Kunder som bruker Simcenter til strukturanalyse

En person sykler på en vei med et fjell i bakgrunnen.

Mynarisk

Opprette detaljerte simuleringer for å forutsi termisk og strukturell ytelse av satellittkommunikasjonsutstyr med høy båndbredde.

Les casestudien

Bransjeapplikasjoner

Select...

Simcenter 3D utstyrer luftfartsingeniører med et robust sett med verktøy for ulike analyseoppgaver, som sikrer strukturell integritet, ytelse og pålitelighet til fly- og romfartøyskomponenter.

  • Analyse av flyramme: Vurderer stivhet, holdbarhet og modal frekvens for strukturell integritet.
  • Vingevaluering: Måler stivhet, motstand mot hudbøyning og modal frekvens for å optimalisere aerodynamisk ytelse.
  • Vurdering av kontrollflater: Evaluerer styrken til pyloner, aileroner og stabilisatorer mot flykrefter.
  • Romfartøyets holdbarhetskontroller: Analyserer termisk spenning og forvrengning i kompositter for pålitelighet i romforhold.
  • Aeromotorsimulering: Gir innsikt i roterende belastninger, termisk stress og komponenter som kompressorer og turbiner.
  • Stressvurdering av lanseringskjøretøy: Evaluerer termiske belastninger, manøvreringskrefter og vindeffekter som er avgjørende for oppdragets suksess.
Et diagram over et fly med forskjellige deler merket, inkludert vingen, flykroppen og halen.

Utforsk programvareprodukter for strukturell analyse

Webinar på forespørsel | 51 minutter

Marine strukturelle analyser

Kombiner simulering og testing for å lage en ekte digital tvilling, noe som sikrer nøyaktige strukturanalysesimuleringer.

En visuell analyse av skipsstruktur fra Simcenter-programvaren.
Strukturell analyse

les mer

Ofte stilte spørsmål