Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En ingeniør som jobber ved skrivebordet med doble skjermer som viser 3D-simuleringer av mekaniske komponenter og væskedynamikk på bærbare datamaskiner og skjermer.

Hva er nytt i Simcenter juni 2026

En ny æra for Simcenter begynner nå! Tidligere Altair-produkter blir med i Simcenterfamilien for første gang.

Hvorfor Simcenter Radioss?

Simcenter Radioss er en eksplisitt løser for svært ikke-lineære scenarier innenfor Siemens' programvareøkosystem.

Den leverer nøyaktige multifysikksimuleringer av komplekse systemer som reagerer på dynamiske belastninger, for eksempel støt, krasj, ballistikk og eksplosjon, produksjons- og monteringsprosesser, produktmisbruk og utilsiktede komponentfeilscenarier.

Fremskynde innovasjon

Simcenter Radioss kombinerer krasj- og påvirkningssimuleringsekspertise med rask, samfunnsdrevet utvikling, og leverer jevnlig oppdaterte og forbedrede funksjoner som akselererer innovasjon og holder brukerne i forkant.

Integrer sømløse arbeidsflyter

Gjør det mulig for brukere å kjøre eksterne inngangsdekk direkte. Denne sømløse opplevelsen minimerer arbeidsflytforstyrrelser og akselererer produktiviteten, og gir umiddelbar tilgang til et moderne, fullt integrert simuleringsmiljø.

Skaleringsytelse

Lever skalerbarhet på tvers av databehandlingsarkitekturer, og generer robuste datasett fra avanserte multifysikksimuleringer for krasj- og slagsikre design. Disse dataene muliggjør rask trening av AI-modeller og prediktiv innsikt.

Utvalgte funksjoner

Toppmoderne biblioteker

Utnytt toppmoderne materialer og skademodeller for å designe tryggere og mer robuste produkter med tillit.

simcenter-radioer-toppmoderne biblioteker-funksjoner-kapasitet-promo-640x480

Effektiv skalering for komplekse modeller

Maksimer databehandlingseffektiviteten med skalerbarhet på tvers av ulike arkitekturer. Håndter simuleringer i stor skala med letthet.

simcenter-radioer-effektiv-skalering-av-komplekse modeller-fugleingeniør-promo-640x480

Åpne eksplisitt dynamikk med samfunnsstøtte

Få fart på innovasjon innen kollisjons- og påvirkningssimulering med en åpen plattform designet for å møte industriens stadig skiftende krav. Fellesskapsdrevet utvikling sikrer kontinuerlige oppdateringer og relevante nye funksjoner.

simcenter-radioss-open-explicit-dynamikk-fellesskap-støtte-funksjoner-kapasitet-kompositt-promo-640x480

Validerte sikkerhetsverktøy for menneskelig modellering

Arbeid med partnerverktøy for omfattende sikkerhetsevaluering ved hjelp av krasjdummier og menneskelige kroppsmodeller (HBM).

Hodekollisjonstest med Simcenter Radioss

Kjør LS-DYNA-inngang

Kjør LS-DYNA inngangsdekk direkte i GUI for en fullt integrert opplevelse. Mens robuste filkonverteringsverktøy støtter Abaqus-brukere.

simcenter-hypermesh-applikasjoner-camry-krasj-og-sikkerhet-skjermbilde-promo-640x480

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter Radioss

En ung jente med flettet hår, iført et tannapparat, smiler i en tannlegestol og ser opp på en usett person.

iLittleMiracle | Bruk av digital transformasjon i oral helse for å oppnå 85 prosent nøyaktighet i prediktive modeller

Ved hjelp av Simcenter Radioss oppnådde iLM en nøyaktighet på mer enn 85 prosent, økte kundeopplevelsen og forbedrede analyse- og prediksjonsevner i behandlingsresultater.

Select...

Simcenter Radioss for krasj og sikkerhet

Den avanserte løsningsteknologien gjør det mulig for ingeniører å simulere komplekse scenarier som helbilulykke, høyhastighetspåvirkninger og kjøretøyvelter. Programvaren støtter det bredere bransjeskiftet mot elektrifisering med dedikerte materiale- og feilmodeller for detaljert analyse av applikasjoner som batterisystemer for elektriske kjøretøy og urbane luftmobilitetskonsepter.

Et delt bilde som viser en 3D-simulering av en kollisjonstestdummy i et bilinteriør ved siden av en ekte kollisjonstestvideo.

Ofte stilte spørsmål