Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation gjør det mulig for bygningsingeniører å analysere og designe dype og grunne fundamenter i en enkelt, automatisert arbeidsflyt.

Programvaren støtter et bredt spekter av fundamenttyper og oppsett, administrerer automatisk modeller med endelige elementer og evaluerer strukturelle og geotekniske designkrav for å støtte nøyaktig, kodekompatibel fundamentdesign og gjennomsiktig teknisk dokumentasjon.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-modell av et betongfundament med detaljert armeringsjern for plater og søyler.

Sikker fundamentdesign på tvers av jord og struktur

Simcenter S-Frame Foundation forener strukturelle og geotekniske behov for dyp/grunt fundamentdesign. Det sikrer pålitelige lastoverføringer, og gir ingeniører mulighet til å ta informerte beslutninger for robuste og effektive fundamenter.

Redusert modellering og koordinering

Automatisert generering og administrasjon av endelige modeller minimerer manuelt modelleringsarbeid. Ingeniører kan evaluere komplekse fundamentoppsett mer effektivt, samtidig som de opprettholder konsistens etter hvert som design utvikler seg.

Forbedret innsikt i grunnlagsatferd

Visualisering av jordtrykk, reaksjoner og styrende kontroller gjør det mulig for ingeniører å identifisere kritiske områder som løft eller stresskonsentrasjoner, noe som støtter mer robust verifisering og designgjennomgang.

Utvalgte funksjoner

Automatisert styring av endelige elementmodeller

Simcenter S-Frame Foundation genererer og vedlikeholder automatisk den endelige elementmodellen som ligger til grunn for hvert fundamentdesign. Etter hvert som geometri eller layout endres, oppdateres nettet tilsvarende mens det forblir fullt tilgjengelig for gjennomgang og finjustering, noe som støtter nøyaktig analyse uten manuell ombygging.

Simcenter S-Frame Foundation med automatisk generert endelig elementnett på en fundamentflate.

Støtte for dype og grunne fundamenttyper

Programvaren støtter analyse og design av et bredt spekter av dype og grunne fundamenttyper, inkludert isolerte og kombinerte fotunderlag, stripe- og veggunderlag, mattefundamenter, peler og pelhetter. Den har også plass til komplekse geometrier, trinn og tykkelsesvariasjoner innenfor en enkelt modell.

Simcenter S-FRAME Foundation viser et konturdiagram over jordtrykk (kPa) under et fundament, som viser belastningsfordeling.

Lineær og ikke-lineær fundamentanalyse

Simcenter S-Frame Foundation muliggjør både lineær og ikke-lineær analyse av fundamentsystemer, slik at ingeniører kan evaluere fundamentatferd under forskjellige forutsetninger og belastningsforhold. Det gjør dem også i stand til å vurdere interaksjonseffekter mellom jord og struktur som passer til designscenariet.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-plott av Mx Top Wood Armer bøyemomenter (kN* m/m) i en fundamentplate.

Strukturell og geoteknisk kodekontroll

Programvaren utfører designkontroller mot gjeldende strukturelle og geotekniske krav. Ingeniører kan gjennomgå detaljerte verifiseringsresultater, inkludert mellomverdier og styrende kontroller, som støtter streng vurdering av fundamentets ytelse og kodesamsvar.

Simcenter S-Frame Foundation: Bøyningsanalyse av putefotter, som viser spenningsfordeling og strukturell ytelse.

Integrasjon med verktøy for modellering av overbygningsanalyse

Simcenter S-Frame Foundation integreres med verktøy for overbygningsanalyse ved å importere støtteplasseringer, reaksjoner og laste inn data. Dette muliggjør konsekvent overføring av krefter fra strukturmodellen til fundamentdesignet og støtter koordinerte arbeidsflyter mellom underkonstruksjon og overbygning.

Designinngang for et silofundament, som viser strukturell modell, betongkode, armeringsjern, geotekniske parametere og analysekontroller for omfattende design.

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation i bygg og næringsbygg

I bygg- og kommersielle prosjekter brukes Simcenter S-Frame Foundation til å analysere og designe grunne og dype fundamenter som støtter søyler og vegger. Ingeniører vurderer jordtrykk, lastoverføring og strukturelle krav for å designe sikre, kodekompatible fundamenter for bygninger av varierende størrelse og kompleksitet.

Byggeplass med dyp graving, støtte, gravemaskiner og borerigg, som viser aktivt fundamentarbeid.

Ofte stilte spørsmål