Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel hjelper konstruksjonsingeniører med å designe sikre, kodekompatible stålkonstruksjoner raskere og med større selvtillit. Fullt integrert med strukturell analyse, kombinerer den automatisert design av stål og komposittelementer, trinnvis konstruksjon og gjennomsiktig kodesjekk for å redusere omarbeiding, optimalisere materialbruk og akselerere prosjektlevering fra konsept til konstruksjon.

Integrert strukturell analyse og ståldesign

Simcenter S-Frame Steel kobler sømløst strukturelle analyseresultater med stål- og komposittdesign i én modell, eliminerer manuelle overføringer og reduserer feil på tvers av tyngdekraft, seismiske, dynamiske og bevegelige belastningsarbeidsflyter.

Transparente, kodebaserte resultater

Få klare kodekontrollresultater i PDF-rapporter som er klare til å sende inn med styrende belastningstilfeller, utnyttelsesforhold, ligninger og klausulreferanser. Forstå og rettferdiggjøre beslutninger om ingeniørdesign raskt.

Raskere optimalisering og iterasjon

Simcenter S-Frame Steel støtter automatisert dimensjonering av medlemmer, overstyringer og filtreringsverktøy for å la ingeniører raskt identifisere kritiske medlemmer, teste alternativer og optimalisere vekt, kostnad og konstruksjonsevne.

Utvalgte funksjoner

Kodebasert ståldesign

Design og kodekontroller stålelementer for styrke og brukbarhet ved hjelp av regionale designkoder, med full kontroll over effektive lengder, flensavstivning, torsjonsforhold, stålkvaliteter og tilkoblingsforutsetninger.

Romslig industrilagerinteriør med stålspoler og rør, som viser produksjons- og lagringsanlegg.

Auto-design og optimalisering

Dimensjonere og optimaliser stålelementer automatisk ved hjelp av flere optimaliseringskriterier og begrensninger. Ingeniører kan også overstyre seksjonsstørrelser for alle medlemmer eller utvalgte delsett og umiddelbart se oppdatert kodesjekkstatus for å veilede iterativ redesign.

Simcenter S-Frame Steel: Detaljert 3D-strukturell modell av stålrammen i en fleretasjes bygning, som viser design og analyse.

Arbeidsflyter for sammensatt bjelkedesign

Simcenter S-Frame Steel støtter komposittbjelkedesign som en del av stålarbeidsflyten, inkludert automatiserte tildelinger og beregninger brukt i komposittdesign. Utgangene inkluderer sammensatte designdetaljer som kan overføres til rapportering for å dokumentere sammensatt atferd og designbeslutninger.

Høy moderne skyskraper under bygging med kraner og stillas, som viser byutvikling og arkitektonisk fremgang.

Stegvis konstruksjonsstøtte

Evaluer styrke, stabilitet og kodesamsvar på hvert konstruksjonstrinn ved å modellere forbelastningsforhold og midlertidige tilstander. Sammenlign flere trinn i ett grensesnitt.

Simcenter S-Frame Steel rendering: Wireframe strukturell modell av et høyhus, som viser kompleks ståldesign.

Gjennomsiktige og detaljerte ingeniørrapporter

Generer detaljerte og gjennomsiktige designrapporter som inkluderer relevante klausulreferanser og ligninger som brukes til kodesjekk. Rapportering kan skreddersys for å vise detaljnivået som trengs for intern gjennomgang, godkjenninger og dokumentasjon.

Interiør i en stor industribygning med røde traverskraner og intrikat stålbjelkekonstruksjon.

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel i ingeniørkonsulent- og designfirmaer

Ingeniørkonsulenter bruker Simcenter S-Frame-stål som et kjerneverktøy for ståldesign i arbeidsflyter for flere prosjekter for å designe, dimensjonere og optimalisere strukturelle stålelementer. Simcenter S-Frame Steel inkluderer integrert analysefunksjon i ett enkelt verktøy, noe som gir raskere analyse- og designutterasjoner.

Byggingeniører i harde hatter og sikkerhetsvester som gjennomgår planer på en bærbar datamaskin på en byggeplass.

Ofte stilte spørsmål