Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Sammenlign CAD-løsninger

Designcenter X-løsninger kontra andre CAD-løsninger

Siemens Designcenter X-løsninger leverer all kraften og fleksibiliteten du trenger fra design til prosjektering — med den mest omfattende digitale tvillingen — for å hjelpe deg med å effektivisere designprosesser, akselerere tiden til markedet og forbedre produktkvaliteten.

Fjern barrierer for innovasjon

Siemens kan samarbeide med deg på tvers av programvare og maskinvare, og levere en komplett digital tvilling. Digitale tvillinger lar deg nøyaktig simulere, forutsi og optimalisere produkt- og produksjonssystemene dine - før du investerer i fysiske prototyper.

Siemens Designcenter X-løsninger for CAD:

  • Aktiver svært kompleks designgeometri
  • Skaler ytelsen din til massive samlinger
  • Vedlikehold av data på tvers av komplekse simuleringer
  • Integrere fullt ut med økosystemet ditt og forbedre samarbeidet gjennom Teamcenter
Profesjonell forretningsmann som står trygt foran bedriftens hovedkvarter med fremtredende skilting.

Designcenter CAD-programvare

Mest populære CAD-alternativer

End-til-ende produktutviklingsløsning for digital tvilling

Koble til på tvers av maskinvare og programvare for å samarbeide, øke produktiviteten og øke tiden til markedet med integrert tverrfaglig CAD, CAM, CAE og AM.

✔

✘

Omfattende designmiljø

Den sterke prosessorkraften og dybden av funksjonene til Designcenter omfavner designkompleksitet, noe som muliggjør design fra enkle deler til store samlinger og datasett. Brukere setter også pris på det adaptive brukergrensesnittet som gjør Designcenter tilgjengelig for både nybegynnere og avanserte designere.

✔

✘

Kraftige designverktøy

Designcenter CAD tilbyr et bredt spekter av innovative designverktøy som gir designere mulighet til å lage komplekse, svært detaljerte 3D-modeller. Det gir fleksible modelleringsalternativer med synkron teknologi, konvergent og hybrid modellering, og støtter ulike designarbeidsflyter.

✔

✘

Holder tritt med maskinlæring og AI-drevet funksjonalitet

AI- og maskinlæringsfunksjoner samarbeider med deg for å øke hastigheten på designprosessen gjennom funksjoner som generativ design, Designcenter Topology Optimizer, Selection Predictor, Select Similar og Designcenter Voice Command Assist.

✔

✘

Uovertruffen tilpasning, fleksibilitet og innovasjon

Brukere setter pris på muligheten til å tilpasse Designcenter CAD for å passe deres spesifikke arbeidsflyter, designproblemer og preferanser — fra ferdigpakkede Designcenter X Essentials, Standard, Advanced og Premium, til over 140 tilleggsverktøy for spesifikke behov.

Denne fleksibiliteten resulterer i en mer personlig, effektiv designopplevelse. Tillegg er i en kontinuerlig utgivelsessyklus, noe som sikrer at vi alltid integrerer kundeforespørsler og leverer nye funksjoner og innovasjoner - en fremtidssikker investering.

✔

✘

Klassens beste avanserte overflatebehandling og simuleringsfunksjoner

Brukere uttrykker stor ros for overflateverktøyene i Designcenter CAD, både for robusthet og evne til å skape glatte og presise overflater.

De setter også pris på de integrerte validerings- og simuleringsfunksjonene, slik at de i en enkelt løsning kan analysere, optimalisere og evaluere designene sine tidlig i produktutviklingsprosessen.

✔

✘

Effektivt samarbeid, sømløs integrasjon med Siemens plattformer

Ved å bruke den kraftige, åpne Designcenter-plattformen som den underliggende digitale tråden, integreres alle Designcenter CAD-løsninger sømløst med Teamcenter produktlivssyklusadministrasjonsprogramvare og andre Siemens løsninger, slik at globale team enkelt kan samarbeide og dele data på tvers av ulike stadier av design- og produksjonsprosessen.

✔

✘

Designcenter X for CAD: Sammenligning av fullstendige funksjoner

Lær om produktutviklingsfunksjonene til Designcenter X Essentials, Standard, Advanced og Premium.

Utvid verdien med Designcenter-tilleggsmoduler

Velg en Designcenter X-løsning, og utvid deretter CAD/CAM/CAE-funksjonene dine med tilleggsmoduler. Over 140 tilleggsmoduler er tilgjengelige, slik at du kan konfigurere Designcenter X til de spesifikke kravene til prosjektet ditt.

Designcenter X-tillegg er tilgjengelige gjennom våre innovative Verdibasert lisensieringsmodell, som gir en kostnadseffektiv løsning med den ultimate fleksibiliteten.

Designcenter X viktigste fordeler for CAD

Øk produktinnovasjonen med kjernedesignfunksjoner

Utnytt smartere ingeniørarbeidsflyter

Skalerbar, omfattende og fleksibel CAD-programvare

Øk produktiviteten med AI-aktiverte funksjoner

Se designene dine komme til live med oppslukende teknologi

Forenkle samarbeid og datahåndtering

[Med Designcenter] Du kan jobbe på en mer innovativ måte ved å kombinere funksjonene til Alias, SolidWorks og Space Claim i ett enkelt verktøy.
G2 gjennomgang

Utmerkede funksjoner og muligheter i Designcenter X

CAD-kategorilederen

I de siste G2-klassifiseringene vant Designcenter 19 priser, inkludert #1 innen mekanisk CAD, MCAD Leader for både små og mellomstore bedrifter, og lettest å gjøre forretninger med. Utover de beste resultatene for viktige funksjoner, for eksempel 3D/Solid-modelleringsverktøy, redigeringsverktøy og importfiler, får DesignCenter konsekvent høye karakterer for:

  • Enkel oppsett
  • Kvalitet på støtte
  • Brukervennlighet
  • Sterkt forretningspartnerskap
Diverse team av industrielle robotingeniører samlet seg rundt bordet med robotarm.
Blant de forskjellige 3D-verktøyene vi validerte og benchmarkerte, var [Designcenter] det beste for friformede overflater. Vi bestemte oss også for at [Designcenter] hadde den beste ytelsen, og [Designcenter] fortsetter å være den mest avanserte løsningen tilgjengelig.
Kietsu Satake, Produksjonsavdeling for plastenheter - Yamagata Casio

Det er enkelt å komme i gang med Designcenter

Velg mellom fire fleksible, ferdigpakkede Designcenter X-løsninger som leverer all den høyytelsesdesignkraften du trenger.

Hvis du noen gang har et produktspørsmål, kan du kontakte kundestøttesenteret og Designcenter-fellesskapet er alltid bare et klikk unna for å hjelpe.

To amerikanske sjømenn på en båt som seiler i åpent hav.

Oppnå mer med Designcenter X for CAD

Se hvordan andre innoverer med vår programvare for produktdesign og prosjektering.