Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
CAD for industrien

Oppslukende prosjektering med Designcenter

Forbedre CAD-opplevelsen din med de ledende oppslukende ingeniørteknologiene som tilbys med Designcenter. Disse teknologiene gjør det mulig for deg å visualisere, simulere, samhandle med og manipulere design i et virtuelt miljø og muliggjøre bedre team- og kundesamarbeid.

Hva er Immersive Engineering?

Visualiser, simuler og samhandle med design i et virtuelt miljø, og forbedre forståelsen og samarbeidet med Immersive Engineering. Immersive Engineering snakker om bruken av oppslukende teknologier for utvidet virkelighet (XR) - som augmented reality (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR) - i ingeniørpraksis. Applikasjoner inkluderer virtuell prototyping, oppslukende simuleringer for trening, augmented reality-overlegg for vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver og oppslukende design i CAD arbeidsflyter ved hjelp av VR-maskinvare slik som hodetelefoner og controllere.

Immersive Engineering går utover tradisjonell 2D-praksis ved å skape et fullt integrert, brukersentrert virtuelt rom - som kombinerer både den virkelige og den digitale verdenen. Dette neste trinnet inn i fremtidens design gir deg presis 3D-interaksjon, fantastisk visuell trofasthet og sømløst virtuelt samarbeid på tvers av hele verden Siemens Xcelerator portefølje.

Ingeniør som bruker virtual reality-hodesett og kontrollere foran en stor digital skjerm som viser 3D-modell

Maskinvare som brukes med Immersive Engineering-teknologier

  • Hodetelefoner og skjermer: Nøkkel for å levere oppslukende opplevelser. XR-hodesett fordyper brukerne i et digitalt miljø.
  • Haptiske enheter: Spesialiserte deler av maskinvare som gir taktil tilbakemelding (f.eks. vibrasjoner eller krefter) for å simulere berøring eller motstand i et virtuelt miljø. Disse kontrollerne brukes i VR-systemer for å forbedre realisme og engasjement.
  • Sporingssensorer: I VR- og AR-oppsett overvåker sporingssystemer (for eksempel eksterne kameraer eller sensorer) brukerens bevegelser i sanntid, noe som gir nøyaktig interaksjon med det virtuelle eller utvidede miljøet.
En person som plukker opp det hodemonterte skjermhodesettet fra Sony XR. De to kontrollerne sitter ved siden av headsettet på skrivebordet.

Software som brukes med Immersive Engineering-teknologier

  • Programvare for 3D-modellering og simulering: Tillat opprettelse av komplekse virtuelle miljøer, produkter og systemer.
  • Utviklingsplattformer: Softwareutviklingssett (SDK-er) og verktøy som utviklere bruker til å bygge oppslukende applikasjoner.
  • RenderingsmotorerSpesialisert programvare er nødvendig for å gjengi svært detaljerte, realistiske virtuelle miljøer i sanntid.
  • Interaksjons- og kontrollsystemer: Software brukes til å tolke input fra maskinvare (for eksempel håndkontrollere, haptiske enheter eller øyesporere) og oversette det til handlinger i det virtuelle eller utvidede miljøet.
Person som bruker VR-hodesett som samhandler med programvaregrensesnitt for 3D-ingeniørdesign

Immersive Engineering når den er integrert med CAD

Person som bruker VR-hodesett som samhandler med holografiske 3D-ingeniørdesign i et futuristisk arbeidsområde

Forbedre kreativiteten, forbedre nøyaktigheten, øke samarbeidet og effektivisere utviklingssykluser med oppslukende teknologi integrert med CAD- og produktdesignprosesser. Kombinasjonen av oppslukende teknologi med CAD lar deg samhandle med 3D-modeller, eller digitale tvillinger, på en mer intuitiv og realistisk måte enten du er designer, ingeniør eller produsent.

Fordeler med oppslukende CAD-programvare

Å kombinere oppslukende teknologier, som VR, AR og MR med CAD-programvare, gir banebrytende transformative fordeler. Oppdag noen viktige fordeler:

CAD til VR

Overfør deg selv til VR-modus med et enkelt klikk for å umiddelbart visualisere og engasjere deg med 3D-modellene dine i et oppslukende virtual reality-miljø. Ved å bygge bro over gapet mellom CAD- og VR-teknologi, akselererer og forenkler Designcenter CAD til VR-integrasjonsprosessen, og eliminerer behovet for forberedelse eller eksport av CAD-data.

Designcenter Immersive Designer

Arbeid i et tredimensjonalt miljø med høy kvalitet som muliggjør sømløs interaksjon med digitale modeller som om de var fysiske objekter med Designcenter Immersive Designer, et revolusjonerende oppslukende designverktøy fra Siemens utviklet i samarbeid med Sony. Den kombinerer våre Designcenter-programvarefunksjoner med Sonys XR hodemontert skjerm (HMD) romlig innholdsopprettingssystem, med to 4K OLED-mikroskjermer. Dette oppsettet støtter sanntidssamarbeid og presis 3D-modellmanipulering, noe som er spesielt gunstig hvis du fokuserer på avansert produktteknikk og prototyping.

Designcenter Immersive Designer-funksjoner

Lag morgendagens innovasjoner mens du står i samme plass som din digitale tvilling — visualiser hele prosesskjeden i et enestående, oppslukende miljø før Produksjonen begynner.

Produktoppretting med presisjon

Opplev fullverdig Designcenter i 3D med høy kvalitet som støtter tradisjonelle mus- og tastaturinnganger. Design i kontekst med et fullstendig oppslukende, uendelig lerret - der den digitale verden blir umulig å skille fra den virkelige verden.

Produktideer i høy troskap

Opplev enestående utsikt over design med Sony HMD, utstyrt med 4K OLED-mikroskjermer for hvert øye. Bruk full fordypning til å samhandle med modeller ved å utnytte DesignCenter-optimaliserte håndkontrollerne for presis modellredigering.

Gode arbeidsmiljø for produktdesign

Arbeid lenger med den lette Sony HMD, som har optimal vektbalansering forfra og bak og spesiell pannedemping. Et vippbart visir gjør det enklere å multitaske og gir en kantløs opplevelse.

Samarbeid globalt for produktdesign

Samarbeid med teamet ditt hvor som helst i verden mens du samhandler med design i full skala med høy kvalitet, ettersom Designcenter Immersive Designer sømløst kombinerer den virkelige og den digitale verdenen. Ved å integrere med Siemens Xcelerator-plattformen støtter Designcenter Immersive Designer også skyaktiverte, skalerbare utviklingsløsninger, noe som betyr at den kan tilpasses på tvers av bransjer, fra bilindustrien til luftfart og utover.

Partnerskapet mellom Siemens og Sony

Siemens og Sony har inngått et samarbeid for å muliggjøre Immersive Engineering med introduksjonen av Designcenter Immersive Designer.

Den hodemonterte skjermen fra Sony XR er en grunnleggende del av Designcenter Immersive Designer, en integrert løsning som kombinerer Siemens bransjeledende designcenterprogramvare eksklusivt med Sonys visualiseringsteknologi — og leverer enestående oppslukende design og samarbeidende produktutviklingsmuligheter.

Den tette integrasjonen av Sony-maskinvaren med Siemens Designcenterprogramvare gir teamene dine de mest naturlige måtene å samhandle intuitivt med den digitale tvillingen på, og presisjonen til kontrollene kombinert med fantastisk visuell trofasthet gjør at teamene dine kan samarbeide mer, utvikle bedre og innovere raskere.

En virtuell skjermfunksjon for en 3D-hendelsesteknikk vises på en skjerm.

Designcenter Immersive Explorer

Visualiser design i høy kvalitet på skrivebordet eller i virtuell virkelighet med Designcenter Immersive Explorer, den siste iterasjonen av vår oppslukende visualisering og designgjennomgangsteknologi. Designcenter Immersive Explorer er kompatibel med de fleste store maskinvarealternativer for HMD (hodemontert skjerm).

Se designendringer i virtuell virkelighet

Start Designcenter Immersive Explorer rett fra standardarbeidet i Designcenter- eller Designcenter X-programvaren. Intuitive kontroller gjør det enkelt for alle å bruke uten spesifikk trening eller VR-opplevelse.

Gjør endringer i modellering eller monteringskonfigurasjon i Designcenter og se designoppdateringene live i et oppslukende miljø samtidig.

Få tilgang til Assembly Navigator fra Designcenter Immersive Explorer for å endre synligheten til deler i det oppslukende miljøet.

Visualiser mekatroniske animasjoner i høy kvalitet

Se nøyaktige simuleringer av design i bevegelse, basert på data fra Designcenter Mechatronics Concept Designer, en gamechanger for validering av mekatronikkdesign. Designcenter Mechatronics Concept Designer er en Designcenter-tilleggsmodul for modellering, simulering og validering av maskindesign med flerkroppsfysikk og automatiseringsrelatert oppførsel.

Kommuniser med innovative designgjennomgangsverktøy, for eksempel merknader i miljøet og klistrelapper, samt øyeblikksbilder for å gjøre det mulig for brukere å hoppe rett tilbake til en lagret tilstand av visualiseringen i en bestemt konfigurasjon.

Designcenter Immersive Explorer er tilgjengelig eksklusivt gjennom Designcenter Value Based Licensing.

Person som bruker VR-hodesett som samhandler med holografisk grensesnitt i svakt opplyst rom
Token-lisensiering

Hva er Designcenter Value Based Licensing?

Forbedre Designcenter- eller Designcenter X-opplevelsen med Value Based Licensing (token lisensiering): en fleksibel, skalerbar og kostnadseffektiv måte å få tilgang til et bredt spekter av spesialiserte og avanserte funksjoner.

Motta et utvalg av tokens og distribuer dem deretter mellom team for å få tilgang til Designcenter-moduler etter behov. Mengden tokens i utvalget bestemmer mengden moduler som kan nås samtidig, med muligheten til å legge til flere tokens etter hvert som forretningsbehovene endres.

Fargerik grafikk som viser NX-verdibaserte lisensieringstokener med abstrakte former og linjer

Immersive Engineering etter bransje

Oppdag hvordan Immersive Engineering-tilnærminger transformerer en rekke bransjer. Disse teknologiene blir tatt i bruk på tvers av et bredt spekter av sektorer for opplæring, produktdesign, markedsføring, kundeopplevelse og andre applikasjoner.

Casestudie

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Customer Success Story

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Selskapet:Natilus

Industri:Aerospace & defense

Plassering:San Diego, California, United States