Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oppslukende ingeniørfag

Designcenter Immersive Designer

Gjør deg klar til å oppleve 3D CAD i det industrielle metaverset. Design mens du står i rommet med modellen din. Driv innovasjon til nye nivåer. Finn ut mer om Designcenter Immersive-programvaren og Sony XR-hodemonterte skjermen som er skreddersydd for Designcenter-kontroller.

Siemens | Sony: En ny virkelighet i den virtuelle verden

Siemens

Kombiner den virkelige og digitale verdenen med det helt nye Designcenter Immersive Designer programvare, med presis 3D-interaksjon, fantastisk visuell troskap og sømløst samarbeid. Våre oppslukende ingeniørløsninger endrer spillet i CAD-rommet.

Sony

De Sony hodemontert skjerm (HMD), opprettet i Designcenter, gir ingeniørspesifikke kontroller skreddersydd for Designcenter-brukere.

Neste generasjons ingeniørarbeid er oppslukende. Som den mest naturlige og intuitive måten å oppleve det industrielle metaverset på, gjør deg klar til å akselerere din daglige transformasjon.

Bilde av Sony hodemontert skjerm (HMD) XR-hodesett.

CAD til VR

Gå inn i VR-modus med et enkelt klikk — uten behov for klargjøring eller eksport av CAD-data — ettersom Designcenter Immersive Designer sømløst integrerer CAD til VR i Designcenter-økosystemet. Dette sparer ikke bare tid, men forbedrer også den generelle arbeidsflyteffektiviteten på tvers av de samarbeidende ingeniørteamene dine.

Den mest naturlige måten å oppleve en digital tvilling på

Flytt hinsides dagens begrensninger og skape morgendagens innovasjoner mens du står i samme plass som ditt digitale produkt. Visualiser hele prosesskjeden i et enestående oppslukende miljø før Produksjonen begynner.

Person som bruker VR-hodesett og bruker håndholdte kontrollere i et virtuelt miljø med flytende digitale objekter

Lag med presisjon

Opplev fullverdig Designcenter i 3D med høy kvalitet som støtter tradisjonelle mus- og tastaturinnganger. Design i kontekst med et fullstendig oppslukende, uendelig lerret - der den digitale verden blir den virkelige verden.

Nærbilde av en person som bruker Sony hodemontert skjerm (HMD) VR-hodesett.

Ideer i høy troskap

Med 4k mikroorganiske LED-skjermer (OLED) for hvert øye, gir Sony HMD enestående utsikt over design. Bruk full fordypning til å samhandle med modeller ved å utnytte de helt nye håndkontrollerne for presis redigering.

Bilde av en kvinne som har på seg Sony VR-headsettet.

Arbeid komfortabelt

Arbeid lenger med den lette Sony HMD, med optimal vektbalansering foran/bak og spesiell pannedemping. Et vippbart visir gjør det enklere å multitaske og gir en kantløs opplevelse.

Person som bruker VR-hodesett som samhandler med virtuell 3D-modell i industrielle omgivelser

Samarbeid globalt

Beslutninger tas i rommet. Og nå reiser rommet med deg. Koble eksterne team fra hele verden for å ta smartere og raskere beslutninger.

Ikke lenger bare fantasi

Nå ut og berør designene dine

Utnytt flere virtuelle skjermer

Overlad arbeidsstasjonen din og opprett flere virtuelle skjermer når du arbeider i Designcenter Immersive Designer. Arbeid samtidig med et tradisjonelt tastatur og mus.

Person som bruker VR-hodesett som samhandler med virtuell kaffemaskindesign i industrielle omgivelser

Rediger virtuelle modeller direkte

Design, studer og manipuler objekter i VR-rommet uten å måtte forlate Designcenter Immersive Designer. Direkte synkron modelleringsendringer kan gjøres direkte på virtuelle modeller mens du får tilgang til fullstendige Designcenter-arbeidsflytøkter.

Person som bruker VR-hodesett som samhandler med virtuell 3D-modell av en bajonettsag

Samhandle med design ved hjelp av intuitive håndkontroller

Oppnå mer effektive arbeidsflyter. Bruk håndkontrollerne til å samhandle nøyaktig med design og redigere modellform, tildeling og utseende direkte i det virtuelle rommet.

Person som bruker VR-hodesett som samhandler med holografisk 3D-modell i futuristisk arbeidsområde

Oppslukende avspilling for mekatronikkanimasjoner

Få innsikt i den virkelige verden fra et virtuelt utsiktspunkt når du gjennomgår design gjennom kinematiske animasjoner. Disse realistiske simuleringene i kontekst gir viktig tilbakemelding på menneskelig skala samtidig som de reduserer fysiske prototypekostnader.

To personer iført Sony XR-hodemonterte skjermer og kontroller for å se en Oracle Red Bull Racing-bil i NX Immersive Designer

Gjennomsiktig video (VST) -funksjonalitet

Eksistere, designe og samarbeide mellom verdener med muligheten til å se andre mens du manipulerer objekter og designrom. VST-funksjonen bringer virtuelle modeller inn i fysiske omgivelser.

Oppslukende samarbeid

Realiser mer effektive produktanmeldelser og forbedret støtte for sanntidssamarbeid i et delt oppslukende rom. Oppnå umiddelbare innspill og validering fra hvor som helst i verden.

Oppslukende prosjektering med Designcenter X

Få tilgang til den fulle oppslukende ingeniørkraften til Designcenter gjennom en skybasert løsning på hvilken som helst enhet, hvor som helst.

Fremtidens ingeniørfag er her

Bli med oss når vi leverer deg den virkelige og den digitale verdenen som er slått sammen til en. Sony XR-hodemontert skjerm er tilgjengelig for kjøp.

Registrer deg nedenfor for å be om at en Siemens salgsrepresentant kontakter deg for å starte kjøpsprosessen.

Ingeniører som bruker Sony VR med Siemens NX Immersive Designer for å jobbe med et racerbilratt.