Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) i Designcenter CAD

Øk designeffektiviteten din med AI-aktiverte analyse-, optimaliserings- og genereringsfunksjoner i Designcenter CAD. Få fart på arbeidsflytene dine når du eliminerer overflødige oppgaver, reduserer klikk, stiller spørsmål til en copilot, bruker en stemmekommandoassistent og mer.

Hvorfor bruke Designcenter AI?

70% raskere arbeidsflyter med Copilot for Designcenter

5x mer effektiv med Selection Prediction

90% kostnadsbesparelser med Topology Optmization

40% raskere kommandoutførelse med talekommandoer

Tillegget av integrasjoner for sky og AI skiller seg virkelig ut som en game changer. Spesielt er Copilot-integrasjonen og muligheten til å koble til andre AI-verktøy gjennom tilpasning veldig nyttig. Designcenter Copilot kan automatisere oppgaver, foreslå beste praksis og veilede brukere. I tillegg forbedrer automatisering av 2D-tegningsgenerering ved hjelp av AI-verktøy produktiviteten.
Bekreftet bruker i Automotive, Bedriftskunde

Analyser designdata med Designcenter CAD AI

Be en AI-aktivert copilot hjelpe deg med å analysere, optimalisere og generere i Designcenter-programvaren. Med en Industrial Copilot powered by Microsoft Phi-3, kan du bruke et samtalegrensesnitt for å få informasjon du trenger eller til og med gjøre designendringer.

Be Design Copilot om å veilede deg gjennom en oppgave eller få dypere kunnskap om dataene dine. Spør for eksempel copiloten om en spesifikk designprosess i bransjen din eller hvordan du jobber med en bestemt del.

Du kan også motta anbefalinger om designet ditt og forstå hvordan ulike forhold eller beregninger bør vurderes. Be for eksempel copiloten om simuleringsresultater eller vise deg en visuell rapport om materialvalg, slik at du kan redusere vekten på designet på en måte som ikke påvirker strukturelle egenskaper eller integritet negativt.

Optimaliser designarbeidsflyter med Designcenter CAD AI

Når man implementerer AI-aktiverte funksjoner, sikrer Siemens — først på markedet på dette området — at språket innen prosjektering og produksjon forblir sentralt i alle brukstilfeller den adresserer. Med funksjoner som Designcenter Copilot driver Siemens fremgang og utdyper forståelsen av hvordan man best balanserer avveininger, og støtter til slutt utviklingen av pålitelige, pålitelige og bransjeledende produkter.
Frost & Sullivan

Relaterte ressurser