Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Designcenter kjøperveiledning

Finn informasjon om systemkrav, distribusjonsalternativer, datakompatibilitet og -administrasjon, tilleggsmoduler og token-lisensiering for Designcenter-design- og ingeniørprodukter. Du kan også utforske kjøpsalternativer samt installasjonsinstruksjoner for Designcenter X-løsningsprodukter.

Implementering av Designcenter CAD-programvare

Utforsk systemkravene og distribusjonsalternativene for Designcenter CAD; informasjon om datakompatibilitet, administrasjon og lagring; samt produkt- og tilleggsalternativer som er tilgjengelige for kjøp av Designcenter CAD.

Versjon tilgjengelig for kjøp: Juni 2026

Select...

Systemkrav til Designcenter

Designcenter er bare tilgjengelig for Windows. Finn ut mer om krav til operativsystem og maskinvare og anbefalinger for kjøring av Designcenter CAD.

Operativsystemkrav og informasjon for Designcenter

Designcenter June 2026 støttes med følgende operativsystemer:

  • Støttet: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Begrenset støtte: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Støtte for Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS på den nyeste støttede versjonen av Chrome, Edge eller Safari

Maskinvaresystemkrav for Designcenter

Arbeidsstasjoner: Designcenter juni 2026 er sertifisert for å kjøre på en rekke stasjonære og mobile HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI og Siemens arbeidsstasjoner.

Grafikkort: Designcenter juni 2026 er også sertifisert for å støttes av en rekke AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro og Intel HD-grafikkort. Disse grafikkortene støttes bare når de brukes i støttede systemer konfigurert av OEM og bruker den anbefalte driveren. Ingen eGPUer eller eksterne grafikkenheter har blitt eller er planlagt å bli sertifisert.

Støttede enheter for Designcenter X Essentials: Du kan starte Designcenter X Essentials på alle enheter med internettforbindelse, inkludert nettbrett og smarttelefoner (iPhone 8 og nyere, nyere iPad-modeller og Android-enheter med kompatible GPU-er).

Se detaljer om sertifiserte arbeidsstasjoner og grafikkort.

Anbefalte maskinvarespesifikasjoner for Designcenter

  • 32 GB RAM eller mer

    • Designcenter er i stand til å håndtere store samlinger og svært komplekse deler. For optimal brukeropplevelse og applikasjonsytelse anbefaler vi at du installerer så mye RAM som kan installeres i klientarbeidsstasjonen som kjører Designcenter.
  • 9.0 GB diskplass kreves for installasjon (inkluderer forutsetninger)
  • True Color (32-bit) eller 16 millioner farger (24-bit)
  • Skjermoppløsning: 1920 x 1080
  • Video-RAM: 2 GB

Minimum maskinvarespesifikasjoner for Designcenter

  • 8 GB RAM
  • 9.0 GB diskplass kreves for installasjon (inkluderer forutsetninger)
  • 65K farger
  • Skjermoppløsning: 1920 x 1080
  • Video-RAM: 2 GB

Start systemet på nytt etter at du har installert Designcenter eller vedlikeholdspakker.

Sky

Designcenter juni 2026 kan kjøres med en rekke sertifiserte skykonfigurasjoner med Microsoft Azure, Microsoft VMD og Amazon AWS.

Innkjøp og konfigurering av Designcenter CAD-produkter

Utforsk hvor og hvordan du kjøper og hvordan du konfigurerer Designcenter X Essentials-, Standard-, Advanced- og Premium-løsningene. I tillegg kan du få informasjon om hvor og hvordan du kjøper Designcenter X Value Based Licensing og andre Designcenter CAD-produkter.

Select...

Hvor kan du kjøpe Designcenter CAD-produkter

Du kan kjøpe Designcenter CAD-produkter direkte fra produktsidene våre, eller du kan kontakte salgsavdelingen. Designcenter X-løsningene er fremhevet nedenfor, men du kan også gå til vår produktindeks for å se alle Designcenter-produkter som er tilgjengelige for kjøp.

Designcenter X-løsninger, Designcenter X Value Based Licensing og Siemens Mechanical Design Software-løsningen kan kjøpes direkte på nettstedet vårt.

Hvis du er interessert i å kjøpe Fibersim, Sony-XR-hodemontert skjerm for Designcenter Immersive Designer eller er interessert i lokal distribusjon av Designcenter-løsninger, vennligst kontakt salgsavdelingen.

Relaterte ressurser

Ikke klar til å foreta et kjøp? Utforsk disse tilleggsressursene for å lære mer om Designcenter X-løsningene og Designcenter X Value Based Licensing-tilbudene.