Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Lokalt Designcenter CAD Value Based Licensing

Leter du etter Value Based Licensing som en lokal bruker av Designcenter CAD? Finn kjøpsalternativene dine her.

Innovere uten kompromisser

Uansett hvilken Designcenter X-løsning du velger, kan du med tilleggsmoduler utvide CAD/CAM/CAE-funksjonene.

Over 140 tilleggsmoduler er tilgjengelige på tvers av 15 kjernedomener, slik at du kan konfigurere Designcenter X til de spesifikke kravene til prosjektet ditt — med spesialiserte designverktøy, standarddelapplikasjoner, designintegrerte simuleringsløsninger, programmerings- og tilpasningsverktøysett og direkte oversettere. Bruk et øyeblikk på å gå gjennom interaktiv oversikt for å utforske mulighetene for Designcenter tilleggsmoduler.

Ditt Designcenter X-kjøp er en fremtidssikret investering: hver sjette måned lanserer vi en ny versjon av tillegg, som kontinuerlig gir deg nye muligheter og innovasjoner. Din inngangsport til Designcenter X-tillegg er gjennom Value Based Licensing, og nye tillegg er umiddelbart tilgjengelige i tokenutvalget.

Designcenter X Value Based Licensing leveres gjennom flytende lisensiering, slik at hele teamet ditt kan utnytte ett delt tokenutvalg.

Person som bruker bærbar PC med grafer og diagrammer på skjermen

Hvordan tilleggsprogrammer fungerer

Designcenter X-tillegg leveres utelukkende ved hjelp av vår innovative flytende verdibaserte lisensieringsmodell, som gir en kostnadseffektiv løsning med den ultimate fleksibiliteten. Ingeniørteam kan benytte seg av det store utvalget av evner - enten du trenger dem daglig eller av og til.

Bare kjøp et utvalg av tokens til teamet ditt. Flytende lisensiering gjør at hele teamet ditt kan utnytte det samme delte token-utvalget. Du bruker deretter tokens til å sjekke inn og sjekke ut tilleggsmoduler etter behov. Hvert tillegg og verktøy i biblioteket har en verdi. Når tillegget er sjekket ut, trekkes tokenverdien fra utvalget. Når produktet ikke lenger er i bruk, legges tokenverdien tilbake til det tilgjengelige delte utvalget.

Abstrakt X-formet form med blågrønne og blå lysstriper som virvler på en mørk marineblå bakgrunn.

Finn ut mer om tilleggsmoduler for Designcenter X

Vis alle tilleggsmoduler som er tilgjengelige for Designcenter X via Value Based Licensing (token-lisensiering).

Designcenter X Vanlige spørsmål om Value Based Licensing

Designcenter X i forhold til andre CAD-løsninger

Finn ut hvordan Designcenter X for CAD og produktutvikling står seg mot konkurrentene.