Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Simcenter

Simulatiemodellering en visualisatie

Stroomlijn de voorbewerking van simulatiemodellen met snelle en robuuste visualisatie, rapportage en grafieken van resultaten. Versnel workflows die u helpen om binnen enkele minuten van CAD-model naar simulatieresultaten te gaan, met ongeëvenaarde openheid voor CAE-oplossers van derden.

Een ingenieur die aan een bureau werkt met twee monitoren waarop 3D-simulaties van mechanische componenten en vloeistofdynamica op laptops en schermen worden weergegeven.

Wat is er nieuw in Simcenter, juni 2026

Een nieuw tijdperk voor Simcenter breekt nu aan! Voormalige Altair-producten worden voor het eerst toegevoegd aan de Simcenter-familie.

Simcenter voor simulatie, modellering en visualisatie

Complexe, tijdrovende voorbereiding van CAE-modellen en overweldigende simulatiegegevens kunnen workflows vertragen, fouten veroorzaken en de ontwerpprestaties moeilijk te begrijpen maken. Simcenter versnelt de configuratie van modellen en zet complexe simulatiegegevens om in duidelijke, bruikbare inzichten. Met krachtige visualisatie, analyse en naadloze openheid voor CAE-tools van derden maakt dit snellere iteraties, zelfverzekerde beslissingen en een hogere technische productiviteit mogelijk.

Een ingenieur op een computerscherm maakt een model met grote eindige elementen van een carrosserie van een auto.
Simulatiemodellering en visualisatie

Capaciteiten

Select...

Opschonen en abstraheren van geometrie

Complexe CAD-geometrie kan de voorbereiding van de simulatie traag, frustrerend en foutgevoelig maken. Ingewikkelde details, kleine kenmerken en onvolkomenheden bemoeilijken de integratie, verlengen de simulatietijd en creëren knelpunten in de workflow. De intuïtieve tools voor het verwijderen van geometrie en abstractie van Simcenter vereenvoudigen CAD-modellen snel, optimaliseren ze voor nauwkeurige, efficiënte integratie, besparen kostbare tijd en versnellen simulatiegestuurd ontwerp.

Model met eindige elementen van de carrosseriestructuur van een auto met gedetailleerde geometrie en mazen, gebruikt voor structurele analyse en simulatie.
Mesh met eindige elementen van een mechanisch onderdeel voor structurele analyse.

In elkaar grijpend

Het creëren van een netwerk met eindige elementen van hoge kwaliteit kan moeizaam, tijdrovend en foutgevoelig zijn. Complexe geometrieën, verschillende elementgroottes en vereisten voor maasintegriteit kunnen de analyse vertragen en de nauwkeurigheid in gevaar brengen. Simcenter stroomlijnt het meshing-proces door tools te bieden die het genereren van meshes automatiseren en vereenvoudigen, waardoor optimale mazen worden gecreëerd voor ingewikkelde ontwerpen, terwijl handmatige inspanningen worden verminderd, nauwkeurige resultaten worden versneld en de technische productiviteit wordt verhoogd.

Ladingen en randvoorwaarden

Het nauwkeurig definiëren van belastingen en randvoorwaarden is van cruciaal belang, maar het handmatig uitoefenen van krachten, drukken en beperkingen over complexe geometrieën en meerdere belastingsgevallen kan vervelend en tijdrovend zijn. Kleine inconsistenties kunnen de resultaten van de simulatie ondermijnen, leiden tot dure herwerkzaamheden en tot vertraging van projecten. Simcenter vereenvoudigt de installatie met intuïtieve hulpmiddelen die een nauwkeurige, consistente toepassing versnellen en betrouwbaardere resultaten opleveren.

Een thermische koppelingssimulatie in Simcenter 3D met een gedetailleerd beeld van een thermisch interfacemateriaal.
FEA-contourgrafiek die de verdeling van de spanning of verplaatsing in een samengesteld onderdeel weergeeft.

Modellering van laminaatcomposiet

Het ontwerpen van lichtere, sterkere producten met composietmaterialen wordt steeds belangrijker — maar fysieke prototypes van composieten zijn kostbaar, waardoor simulatie cruciaal is voor een efficiënte ontwikkeling. Simcenter versnelt de analyse van laminaatcomposieten met geavanceerde materiaalmodellen en elementtypes, naadloze verbindingen met composietontwerpen, nauwkeurige oplossingen en uitgebreide nabewerking, waardoor ingenieurs ontwerpen sneller kunnen optimaliseren en de ontwikkelingskosten kunnen verlagen.

Ontdek producten voor simulatiemodellering en visualisatie

Ontdek hoe anderen Simcenter gebruiken

Een vliegdekschip en een straaljager zijn gesilhouetteerd tegen een levendige oranje en roze zonsondergang boven de oceaan, waarbij de jet boven en links van het vliegdekschip vliegt.

Northrop Grumman

Northrop Grumman automatiseerde de FEA-nabewerking met Simcenter Compose, waarbij stressberekeningen werden gestroomlijnd, het aantal fouten werd verminderd en de workflows voor verschillende modellen werden geschaald.

Lees de casestudie

Bekijk aanvullende bronnen

Brochures

Brochure | Verbetering van de workflows voor structurele integriteitsbeoordelingen voor zwaar materieel

E-boeken

E-boek | Handleiding voor Simcenter 3D-oplossingen

Webinars

Webinar | Een revolutie in CAE met meshloze simulatie

Veelgestelde vragen