Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH stelt experts en CAE-ingenieurs (CAE) in staat om snel piepen en rammelen in producten te identificeren en te elimineren in een vroeg stadium van het ontwerp.
Gebruikers kunnen eenvoudig risico's analyseren, hoofdoorzaken identificeren, een oplossing vinden door middel van numerieke optimalisatie en de effecten onderzoeken die worden veroorzaakt door klimaat- en productievariabiliteiten.

Een bovenaanzicht van het chassis van een elektrisch voertuig, met de ingewikkelde interne componenten ervan. De afbeelding benadrukt het accupakket, de motor en verschillende bekabelingssystemen, allemaal netjes gerangschikt binnen het frame van het voertuig.

Verbeter de waargenomen kwaliteit

Creëer een hoogwaardige gebruikerservaring door ongewenste geluiden als gevolg van piepen, rammelen en zoemen te elimineren.

Verlaag de productiekosten

Deze gestroomlijnde oplossing identificeert risico's vroeg in het ontwerpproces om de kosten in verband met onnodige prototyping en snelle oplossingen later in de productie te verminderen.

Geoptimaliseerde oplossingen creëren

In combinatie met structurele optimalisatie elimineert u het risico van piepen en rammelen zonder onnodig gewicht en kosten toe te voegen, waarbij rekening wordt gehouden met productiebeperkingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Begeleide, geautomatiseerde workflow

De intuïtieve, procesgestuurde gebruikerservaring automatiseert repetitieve voor- en nabewerkingstaken, zodat gebruikers snel piep- en rammelrisico's kunnen identificeren, waardoor snellere en betere ontwerpbeslissingen kunnen worden genomen.

Iemands handen zijn zichtbaar in een auto, de ene op het stuur en de andere hand werkt op het touchscreen en een knop van het infotainmentsysteem.

Risicoresultaten vooraf piepen en rammelen

Risicozones met piepen en rammelen worden onmiddellijk geïdentificeerd, gemarkeerd en zichtbaar voor de gebruiker. U hoeft niet diep in de nabewerking te duiken.

Een slimme luidspreker, grijs met een met stof beklede basis en een donkergrijze bovenkant met vier knoppen, staat op een houten oppervlak naast een groene plant.

Ziegler-materiaaldatabase

Voorspel het fenomeen van stick-slip voor verschillende materialen met onze naadloze integratie met de Ziegler PEM Database.

Auto-interieur met stuurwiel, dashboard, digitaal display en groen/rode stippen die de contouren aangeven.

Oorzaak en diagnose

Identificeer eenvoudig de hoofdoorzaak van de problemen en voer wat-als-onderzoeken uit door middel van een gevoeligheidsanalyse zonder het model opnieuw uit te voeren.

hypermesh piepen en rammelen, hoofdoorzaak en diagnose, promo 640x480

Onderzoek naar variabiliteiten

Evalueer het risico op piepen en rammelen door rekening te houden met variaties in de fabricage, zoals variaties in dikte, verbindingsstijfheid en verouderingsomstandigheden van het product.

Een jonge vrouw met gesloten ogen, met een veiligheidsgordel en een lichtgekleurd vest, rust op de achterbank van een auto.

Ontdek hoe anderen Simcenter Hypermesh NVH gebruiken

Select...

Simcenter Hypermesh NVH op het gebied van garantiepreventie

Na verloop van tijd kunnen continue trillingen onderdelen verslijten en storingen veroorzaken. Gebruik Simcenter Hypermesh NVH om bij te houden waar en hoe vaak componenten op elkaar inwerken en om mogelijke oplossingen te evalueren. Slijtage van verf is een ander kostbaar garantieprobleem dat wordt veroorzaakt door onverwachte schuurplekken tussen twee subsystemen of componenten. Simcenter Hypermesh NVH geeft vooraf een antwoord op de gebieden waar het risico op slijtage van de verf groter is.

Een close-up van een persoon met witte handschoenen, met een CPU-chip boven het moederbord van een laptop, met een schroevendraaier op een RAM-module.