Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een ingenieur die aan een bureau werkt met twee monitoren waarop 3D-simulaties van mechanische componenten en vloeistofdynamica op laptops en schermen worden weergegeven.

Wat is er nieuw in Simcenter, juni 2026

Een nieuw tijdperk voor Simcenter breekt nu aan! Voormalige Altair-producten worden voor het eerst toegevoegd aan de Simcenter-familie.

Waarom Simcenter Optistruct?

Simcenter Optistruct is een multifysisch en multidisciplinair werkpaard voor simulatie en optimalisatie dat zowel impliciete als expliciete analyses omvat. De „One Model, One Solver” -benadering verbetert de efficiëntie van de workflow, biedt alle analyses die ingenieurs nodig hebben en verkort de tijd tot resultaten zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid. Echte ontwerpinnovatie komt voort uit het beoordelen, verfijnen en optimaliseren van het hele systeem binnen één geïntegreerde tool. Simcenter Optistruct maakt dit mogelijk.

simcenter optistruct overzicht expliciete analyse crash mhero 1280x720

Multifysische simulaties van één model en één oplosser

Evalueer meerdere fysische factoren (duurzaamheid, warmteoverdracht, akoestiek, vermoeidheid en meer) met Simcenter Optistruct. Gebruik één model om structurele en multifysische analyses te integreren om workflows te stroomlijnen en de time-to-market te versnellen.

Open architectuur en ondersteuning van derden

Simcenter Optistruct stelt u in staat om met uw favoriete tools te werken met behoud van de One Model, One Solver-methodiek. Dankzij de open architectuur kunt u code van derden implementeren en de software aanpassen aan uw behoeften.

Toonaangevende optimalisatie

Simcenter Optistruct bepaalt de norm voor optimalisatie op het gebied van lichtgewicht, structurele, multimodel-, niet-parametrische vormen en multimateriaaltopologie. U kunt uw ontwerpen verbeteren wat betreft sterkte, gewicht en maakbaarheid.

Uitgelichte mogelijkheden

Structurele optimalisatie

Gebruik lineaire en niet-lineaire oplossingen voor het beoordelen, optimaliseren en valideren van ontwerpen voor stijfheid, sterkte, dynamiek, trillingen, akoestiek, vermoeidheid, warmteoverdracht, interacties tussen vloeistof en structuur, elektrische potentiaal, elektrostatische krachten en meer.

Een schermafbeelding van de OptiStruct-software toont een gedetailleerd model voor eindige elementenanalyse (FEA) van een autochassis, waarbij verschillende componenten worden gemarkeerd door een kleurverloop.

Materiaalanalyse

Beoordeel geavanceerde materiaaleigenschappen voor composieten, roosters en niet-lineaire materialen (zoals visco-elastische, elastoplastische en hyperelastische materialen) door naadloze integratie met Simcenter® Material Data Center™, of bestudeer door de gebruiker gedefinieerde materialen.

Een digitaal 3D-model van een lichtgewicht, organisch gevormd onderdeel, dat de resultaten illustreert van een structureel optimalisatieproces.

Niet-lineaire analyses, waaronder NVH

Beoordeel bouten en pakkingen en materiaal van elastoplastisch/hyperelastisch/visco-elastisch/viscoplastisch. Voer grote vervormingsanalyses uit met de uitgebreide niet-lineaire moderne, efficiënte contactalgoritmen; trillingen, frequentierespons, akoestiek en NVH met een geautomatiseerde multilevel substructurering eigen waardeoplosser (AMSES); of de snelle frequentierespons (FASTFR) -oplosser om dynamisch gedrag te beoordelen.

Een complex, geoptimaliseerd digitaal 3D-model, waarschijnlijk van Simcenter OptiStruct, met een voor topologie geoptimaliseerde structuur met een hoge sterkte-gewichtsverhouding.

Zeer niet-lineaire mogelijkheden voor expliciete analyse

Evalueer zeer niet-lineaire problemen, zoals valtests, crashtests, schokken, stoten, erosie, schade, uitrekken van materialen die niet elastisch zijn en meer.

Een digitale 3D-simulatie waarin een blok materiaal vervormt onder druk, met een kleurverloop dat de verdeling van de spanning of de spanning aangeeft.

Multifysica uit de echte wereld

Gebruik thermomechanische simulatie en solverkoppeling voor complexe fenomenen, zoals de vloeistofstructuur, interacties tussen elektromagnetische structuren, koppelingen met productiesimulatie en meer.

Een schermafbeelding van Simcenter OptiStruct waarop een niet-lineaire materiaalanalyse is afgebeeld, waarbij een gerasterd blok wordt getoond dat aanzienlijke vervorming ondergaat en een visualisatie van de spanning.

Ontdek hoe anderen Simcenter Optistruct gebruiken

casestudy van simcenter optistruct, som 86913, voorzien van 640x360

De staalbehoefte met 10 procent verlagen tijdens het ontwerp van het nieuwe structurele systeem van het gerechtsgebouw in het centrum van Los Angeles

Skidmore, Owings & Merrill gebruikt Simcenter Optistruct om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken door middel van een innovatief ontwerp, dat meer dan 35 prijzen heeft gewonnen en de kosten heeft verlaagd.

Select...

Simcenter Optistruct op het gebied van trillingen en akoestiek

De snelle frequentierespons (FASTFR) -oplosser van Simcenter Optistruct en de geautomatiseerde multilevel substructurerende eigenwaardeoplosser (AMSES) bieden een snelle modale oplossing met frequentierespons en een snelle eigenwaardeoplosser die duizenden modi bepaalt in modellen met miljoenen vrijheidsgraden.

Een infrastructuur met open deuren

Veelgestelde vragen