Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Laatste uitgave

Wat is er nieuw in Simcenter, juni 2026

Het begin van een nieuw tijdperk voor Simcenter is nu begonnen!

De release van juni 2026 brengt het bestaande Simcenter-portfolio samen met voormalige Altair-producten die nu voor het eerst deel uitmaken van de Simcenter-familie.

Een nieuw tijdperk voor Simcenter

De combinatie van Simcenter en Altair — twee van de krachtigste simulatieportefeuilles ter wereld — markeert een beslissend moment voor engineering. Nu voormalige Altair-producten nu deel uitmaken van de Simcenter-familie, krijgt u toegang tot een breder, uitgebreider scala aan simulatiemogelijkheden, waaronder simulatiemodellering, mechanica, elektromagnetisme, vloeistoffen, HPC, datawetenschap en AI — allemaal onder één dak. Dit betekent een grotere dekking in alle technische domeinen, minder complexiteit, snellere ontwerpverkenning en slimmere, op AI gebaseerde besluitvorming voor betrouwbare resultaten. Of u nu al heel lang Simcenter gebruikt of van Altair komt, het nieuwe Simcenter is gebouwd om u te helpen met meer vertrouwen en minder frictie te innoveren.

Een ingenieur die aan een bureau werkt met twee monitoren waarop 3D-simulaties van mechanische componenten en vloeistofdynamica op laptops en schermen worden weergegeven.

50+ Nieuwe simulatietools

Nieuwe simulatietools van Altair voegen zich bij Simcenter om het meest uitgebreide simulatieportfolio op de markt te bieden voor modellering en visualisatie, mechanica en productie, vloeistoffen en warmte, elektromagnetisme, systemen en meer.

10X 10x opschalen en meer

Dankzij ondersteuning voor meerdere GPU's kunnen ingenieurs de training van AI-modellen op basis van CFD-simulaties opschalen, waardoor een snellere iteratie van het ontwerp met meer vertrouwen mogelijk is.

500X Generatie en exploratie van ontwerpen

Gebruik natuurkundige generatieve AI om binnen enkele seconden nieuwe ontwerpconcepten te creëren gebaseerd op doeldimensies en prestatie-KPI's — ter vervanging van lange handmatige iteratiecycli die uren kunnen duren.

Een diagram dat de aanpak van Siemens in drie stappen toont voor het beheren van vervaldatums, met pictogrammen en tekst waarin elke stap wordt uitgelegd.

Overstappen op een vereenvoudigd releaseschema

Vanaf december 2026 volgen alle Simcenter-producten twee belangrijke releases per jaar, in juni en december.

Wat het nieuwe Simcenter voor u betekent

Simcentersimulatie en afbeelding van het testwiel.

Nu downloaden

Ga naar het ondersteuningscentrum om vandaag nog de laatste versie te downloaden.

Wat is er nieuw in Simcenter

Updates van de domeinsleutel

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Ophalen met ShapeAI helpt u om in enkele seconden onderdelen in uw teambibliotheek te vinden en te laden.
  • In- en uitchecken in het Teamcenter zonder de gebruikersinterface van Hypermesh te verlaten.
  • Prestatieverbeteringen versnel de verwerking van grote modellen, de export van solver deck en de werking van subsystemen tot wel 4x.
  • Verbeterde workflows voor het bewerken van FE-geometrie en connectoren de efficiëntie verbeteren en praktisch zijn op productieschaal.

Blog lezen

3D-maasmodel met eindige elementen van een constructiecomponent voor auto's, met gedetailleerde geometrie en een simulatiegaasstructuur die klaar is voor analyse.
Simulatiegaas van een mechanisch behuizingsonderdeel met gekleurde markeringen die analysepunten, topologie en gedetailleerde technische geometrie aangeven.

Simcenter Simlab 2026.1

  • Snellere voorbereiding van modellen met verbeterde CAD/ECAD-interoperabiliteit en Designcenter-ondersteuning.
  • Opnieuw ontworpen gebruikersinterface voor eenvoudigere en intuïtievere modelmanipulatie.
  • Verbeterde meshing met betere automatisering en aanpassing, plus opties voor ECAD/E-motoren.
  • Diepere integraties van oplossers omvat akoestiek, modellering van discrete elementen, SPH en Simcenter Optistruct, naast.
  • Naadloze Simcenter Flux naar Simcenter Simlab parametrische overdrachtssnelheden, creatie van eMotor-modellen die geschikt zijn voor multifysica.
  • Simcenter HEEDS-aansluiting voor onderzoek en optimalisatie van het ontwerp.
  • Verbeterde prestaties na de verwerking tot 83% sneller.

Lees het blog

Simcenter 3D 2606

  • Updates voor technische desktops stroomlijn de installatie en repetitieve taken.
  • Ontwerponderzoek evalueert varianten eerder om sneller sterkere concepten te vinden.
  • Niet-lineaire analyse in meerdere stappen behandelt complexe belastinggevallen met minder aannames.
  • Geïntegreerde multifysica zorgt ervoor dat structurele, thermische, bewegings- en akoestische modellen consistent blijven.
  • Updates over duurzaamheid, dynamiek en correlatie eerder vergelijken met testgegevens om het aantal afmeldingscycli te beperken.

Releaseopmerkingen lezen

3D-turbine- of waaiermodel met kleurcontouren die simulatieresultaten weergeven, waarbij de prestatieverdeling over de bladen wordt benadrukt.
Vliegtuigmodel met gele gaasafdekking met draadframe, dat aërodynamische simulatie en structurele analyse van de volledige vliegtuiggeometrie weergeeft.

Simcenter, vrouw, 2606

  • Uitgebreide Simcenter Femap/Zaero API's ondersteuning voor het maken en automatiseren van modellen in de gebruikersinterface.
  • Nieuw Teamcenter Active Workspace-venster beschikbaar binnen Simcenter Femap voor volledig geïntegreerd beheer van bedrijfsgegevens.
  • Snellere verwerking van resultaten voor grote modellen leidt tot 12x snellere resultatenenveloppen voor lineaire statica.
  • Simcenter Zona Zaero rechtstreeks tekstinvoer biedt volledige controle over geavanceerde aeroelastische decks zonder overbelasting van de gebruikersinterface.

Releaseopmerkingen lezen

Simcenter S-Frame 2026.1

  • Kolommen van gewapend beton maken en omzetten rechtstreeks in S-Concreate Multistory Designer in profielen van met staal versterkt beton (SRC).
  • Uitgebreide ondersteuning voor vierkante, rechthoekige en haarspeldstapels in Simcenter verbetert de S-Frame Foundation de nauwkeurigheid van de modellering door geometrieën uit de echte wereld weer te geven zonder cirkelvormige benaderingen.
  • Geïntegreerd aluminium ontwerp volgens de American Aluminum Design Manual maakt automatische conformiteitscontroles voor alle materialen mogelijk.
  • Flexibele lijnen voor wandintegratie krachten extraheren op door de gebruiker gedefinieerde locaties.

Releaseopmerkingen lezen

Neusgedeelte van het vliegtuig met een structureel raamwerkmodel en inzet waarop de resultaten van de maaswijdte van eindige elementen en technische gegevens worden weergegeven.
Simcentersimulatie en afbeelding van het testwiel.

Nu downloaden

Ga naar het ondersteuningscentrum om vandaag nog de laatste versie te downloaden.

Wat is er nieuw in Simcenter

Updates voor sleuteloverschrijdende domeinen

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Verbeterd beheer van simulatiegegevens via geïntegreerde Active Workspace-integratie voor naadloze RAMS-workflows binnen PHM MADE.
  • Sterkere MDAO-integratie met Simcenter HEEDS door middel van procesautomatisering, visualisatie, gestroomlijnd beheer van invoerbestanden en verbeterde onderzoeksconfiguratie en resultatenbeheer.
  • Verbeterde bruikbaarheid met een verfijnde weergave van relaties, overzichten van systeemsimulaties en directe bewerking van parameters.
  • Grotere efficiëntie en traceerbaarheid dankzij een verbeterde startgeschiedenis van het gereedschap, duidelijkere diagnoses en een betere zichtbaarheid van parameterwijzigingen.

Releaseopmerkingen lezen

Technische workflowinterface die relaties, afhankelijkheden en traceerbaarheid van modellen van simulatiegegevens weergeeft.
Laptop en smartphone met een scherm voor een nieuwsbriefabonnement op een bureau, ter bevordering van het aanmelden via e-mail en digitale communicatie.

Word lid van onze mailinglijst

Schrijf u in op onze mailinglijst voor alles wat met Simcenter te maken heeft. Kies oplossingen/Productontwikkeling/Prestatietechniek.