Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een ingenieur die aan een bureau werkt met twee monitoren waarop 3D-simulaties van mechanische componenten en vloeistofdynamica op laptops en schermen worden weergegeven.

Wat is er nieuw in Simcenter, juni 2026

Een nieuw tijdperk voor Simcenter breekt nu aan! Voormalige Altair-producten worden voor het eerst toegevoegd aan de Simcenter-familie.

Waarom Simcenter Simlab?

Simcenter Simlab is een procesgestuurde multifysische simulatieomgeving die analyses in structurele, thermische, elektromagnetische en vloeibare domeinen versnelt.

De software is ontworpen voor complexe assemblages en vermindert drastisch de tijd die wordt besteed aan het bouwen van modellen met eindige elementen en het interpreteren van resultaten. Geautomatiseerde workflows, directe CAD-integratie en schaalbare oplossers maken simulatie rechtstreeks mogelijk op basis van bijgewerkte geometrie.

een software-interface die een printplaat toont met een warmtekaart waarin thermische belasting of verplaatsing wordt weergegeven, aangegeven door een kleurverloop van blauw naar rood.

CAD naadloos verbinden

Versnel het ontwerpproces door simulaties op één lijn te houden met geometriewijzigingen, onderdelenvarianten en assemblage-updates die wijzigingen onmiddellijk synchroniseren via naadloze CAD-koppeling.

Automatiseer op hoog niveau

Versnel de voorbereiding van de simulatie met intelligente functieherkenning, herbruikbare automatiseringssjablonen, begeleide workflows en een intuïtieve gebruikerservaring die het aantal handmatige stappen beperkt zonder aan controle in te boeten.

Eenvoudig ontwerp van elektronische systemen

Voer naadloos nauwkeurige lineaire en niet-lineaire structurele, thermische en computationele vloeistofdynamica-analyses uit, lokaal of in de cloud.

Uitgelichte mogelijkheden

Workflows stroomlijnen

Elimineer handmatige taken zoals solid meshing, modelconfiguratie, uitvoering van oplossers en nabewerking. Lever consistente, herhaalbare resultaten met gestroomlijnde simulatieworkflows.

De samenstelling van een printplaat wordt weergegeven met een thermische warmtekaart, waarop temperatuurschommelingen worden weergegeven met een gradiënt van blauw (koelst) naar rood (heetst) over de componenten heen.

Automatiseer de optimalisatie van het ontwerp

Gebruik ingebouwde automatiseringstools om het instellen van simulaties te vereenvoudigen, waaronder het ontwerpen van experimenten (DOE) en optimalisatietaken. Bewaak eenvoudig resultaten en convergentie om het ontwerp in een vroeg stadium te versnellen.

Een software-interface toont een catalogus van ontwerpen van motoronderdelen, waarin verschillende configuraties van de „buitenste sleuven” in kleine afbeeldingen worden weergegeven, met een grotere gedetailleerde weergave van een geselecteerd ontwerp en de eigenschappen ervan in de aangrenzende panelen.

Maak gebruik van geavanceerde compatibiliteit met oplossers

Maak gebruik van een eenvoudig te gebruiken interface om simulaties voor verschillende oplossers voor te bereiden en te analyseren, zodat het makkelijker wordt om tussen verschillende tools te schakelen.

Een opengewerkte weergave van een mechanisch onderdeel, mogelijk een behuizing van een versnellingsbak of differentieel, toont een interne gaasstructuur met een kleurverloop van blauw naar rood.

Ontdek hoe anderen Simcenter Simlab gebruiken

Select...

Simcenter Simlab voor verbeterde chip- en 3D-IC-betrouwbaarheid

De Simcenter Electronic System Design-oplossing (ESD) vereenvoudigt en versnelt het ontwerp van geïntegreerde schakelingen (IC's) en 3D-pakketten met behulp van een uniform proces dat is gebaseerd op een digitale 3D-tweeling. Met Simcenter Simlab kunnen ingenieurs verschillende chiplet-indelingen verkennen, de prestaties van voeding en koeling analyseren en thermische hotspots al vroeg in de ontwerpfase herkennen.

Een gloeiende blauwe printplaat is voorzien van een centrale microchip met zichtbare interne componenten en verschillende gelaagde, doorschijnende chipmatrijzen die van het oppervlak omhoog komen, tegen een achtergrond van verlichte circuitsporen.

Simcenter Simlab voor analyse van PCB's en elektronische verpakkingen

Simcenter Simab biedt robuuste workflows voor analyses op PCB-niveau, waaronder mechanische, thermische en vermoeidheidsevaluaties. Werk rechtstreeks vanuit ECAD en optimaliseer verpakkingsontwerpen.

Gebruikssituaties:

  • Gedetailleerde, gehomogeniseerde en hybride PCB-modellering
  • Workflows van ECAD naar simulatie
  • Tracekaarten en automatisering van materiaaleigenschappen
  • Thermomechanische analyse van kromtrekken en schokken
Een uitgebreide weergave van een printplaatassemblage toont de bovenste laag met gemonteerde componenten en vier onderliggende lagen met gloeiende blauwe sporen, wat de ingewikkelde interne structuur van de printplaat illustreert.