실제 애플리케이션에서 영감을 얻으세요.
Siemens 베스트 애플리케이션 콘테스트는 끝났지만 이야기는 계속돼요.고객과 파트너가 Siemens 기술을 사용하여 문제를 극복하고 프로세스를 개선하며 실질적인 영향을 창출하는 방법을 알아보세요.
파이버소트는 시간당 2,000벌의 옷을 재활용해서 분류해요.Valvan과 Siemens가 함께 어떻게 그것을 가능하게 하는지 알아보세요.
Indurra와 Siemens가 어떻게 수력 부추 재배를 하고 있는지, 그리고 부추 재배의 미래가 재배자, 소비자, 기후에 이득을 가져다 주면서 크게 성장했는지 알아보세요.
스나이더스 스칼디스 충전 기계는 서보 모터와 SINAMICS S120 드라이브를 결합하여 에너지 효율, 가동 중지 시간 최소화, 지속 가능한 생산을 구현해요.
스피로매틱의 스마트 재작업 시스템으로 로스트 도우를 재사용할 수 있어요.그 결과: 원료 폐기물이 30% 줄었어요.
Siemens PCS 7을 사용해서 라피너리 틸레몽투아즈는 에너지 효율을 85% 에서 98% 로 높여요.
Catael과 Wemhöner는 TIA Portal하고 LSimaHydto 라이브러리로 유니린의 프레스 라인 소프트웨어를 개조했어요.결과: 효율성, 시간 절약, 유연성 및 품질 향상.
Merco Machines는 SIMATIC 드라이브 컨트롤러로 드럼 테스트에서 헬륨 소비를 크게 줄이는 하이브리드 리크 테스터를 개발했어요.
AMR 그리고 브리즈가 IE4 모터와 SINAMICS G150 드라이브로 개조했어요.결과: 에너지 소비가 적고 효율성이 높아져 인더스트리 4.0에 대비할 수 있어요.
스키퍼스웰진 VZW하고 XCE 오토메이션은 Siemens SINAMICS G220으로 독특한 도킹 시뮬레이터를 만들고 있어요. 현실적이고 안전하며 완전한 데이터 중심이에요.
바이오매스 전문업체 빈케는 SITRANS LR580 레이더 미터 덕분에 모든 용도에 사용할 수 있는 레벨 측정을 해냈어요.
발리우는 지멘스의 SINUMERIK ONE으로 튜브 가공용 플렉스토퍼스를 개발했어요.오류 감소, 손실 감소, 재료 사용 효율 최대 20% 향상.
AZO는 Siemens AI 빈 피킹으로 백 언로딩을 자동화해요. 효율성을 높이고 오류를 줄이며 미래의 공장에 한 걸음 더 다가섰어요.
프로메이션은 스마트 패키징 솔루션의 접이식 접착기를 SINAMICS S120과 S7-1517T 장착으로 개조해서 속도, 에너지 효율성, 신뢰성을 높였어요.
세계 최초예요. 헬리쿠스, 애버콘, 지멘스 덕분에 드론이 딕스뮤드에서 얀 이퍼만 병원 (이프르) 으로 혈액 샘플을 완전 자동으로 운반했어요.
ACE는 Siemens Industrial Edge Controller를 사용해서 새 기계나 추가 인력 없이 락폰의 OEE를 하루 만에 60에서 80% 로 높였어요.
SMO 반자동 꼬치 기계인 P3000 비밀 재료는 강력한 PLC, 보안 드라이브, Siemens의 HMI 패널이에요.
IMA는 렉티셀용 Siemens SINAMICS S220 드라이브로 에너지 효율적인 스태킹 라인을 만들었어요.더 빠른 속도, 더 낮은 비용, 최대의 신뢰성.
자동 제어 덕분에 베베렌 터널은 그 어느 때보다 안전하고 지속 가능해요.디지털 트윈 덕분에 리노베이션도 기록적인 속도로 진행됐어요.
메이랜드는 잔류를 더 효율적으로 건조하기 위해 Siemens 기술로 완전 자동화된 테스트 플랜트를 개발했어요. 순환 생산의 기반이에요.
다이나믹스의 제어 센터는 얀 드 눌의 플러그인 하이브리드 준설선을 제어해요.Siemens 기술로 배출가스와 소음을 줄이고 효율성을 높여요.
도매업체와 설치업체는 Siemens SIVACON S4 배전반 관련 전문 지식을 결합하여 에너지 효율적이고 미래 지향적인 고전압 설치를 진행해요.
100% Siemens 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 사용하면 완전 자동화된 창고는 내구성, 효율성, 신뢰성 측면에서 인상적이에요.
프린팅 인터내셔널은 플렉스라인 S10에 Inspekto AI 비전을 통합했고 데모에서 제약 품질로 단 20분 만에 전환했어요.
매티스는 내부 스토리지를 더 안전하고 경제적이고 빠르게 만들었어요.Siemens의 도움으로 그들은 새로운 시장 부문에 진출하기도 했어요.
타켓은 SIMOVE를 사용해 돔스의 유연한 AGV 솔루션으로 물류를 자동화해요.더 나은 인체공학, 더 많은 용량.
앰코 플렉시블즈 겐트가 최대 규모의 인쇄 라인을 Siemens 기술로 개조했어요.결과: 수명 30년 연장, 효율성 향상, 위험 감소.