Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

軽量です

軽量化とは、高度な材料、最適化された形状、シミュレーション主導の設計を使用して、製品の強度、性能、耐久性を維持または向上させながら、製品の重量を減らすエンジニアリング分野です。

軽量化とは何ですか?

軽量化とは、製品の強度、性能、耐久性を維持または向上させながら、製品の重量を減らすためのエンジニアリング分野です。先端材料、最適化された形状、シミュレーション主導の設計を活用することで、エンジニアは品質や安全性を損なうことなく、より軽く、より強く、より効率的な製品を作ることができます。航空宇宙や自動車から産業機械や家庭用電化製品まで、軽量化はあらゆる産業で燃費の向上、排出量の削減、材料費の削減に重要な役割を果たしています。

シーメンスDISWがどのように役立つか

シーメンスDigital Industries Software(DISW)は、エンジニアが軽量化戦略を設計ワークフローに直接統合できるようにするNX、Simcenter、Teamcenterなどの強力なツールスイートを提供しています。シーメンスは、トポロジー最適化、ジェネレーティブデザイン、アディティブマニュファクチャリング、高度なシミュレーションにまたがる機能により、あらゆる性能要件を満たしながら、チームがよりスマートな設計上の意思決定をより迅速に行い、軽量化できるよう支援します。

trends lightweighting header interior desktop-jpg

利点を理解する

軽量化は、材料費の削減、燃料効率の向上、排出量の削減、製品性能の向上など、さまざまな業界に大きなメリットをもたらします。より軽い製品は、強度と耐久性の用途で求められる強度と耐久性を維持しながら、持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。

燃料効率の向上

移動に必要な電力が少ない軽量製品を設計することで、エネルギー消費量と運用コストを大幅に削減し、車両や機械の経済性と競争力を高めます。

パフォーマンスの向上

性能の限界を押し広げる能力を手に入れましょう。軽量な設計は、応答が速く、処理が速く、出力も大きいため、要求の厳しい現実世界のアプリケーションにおいて製品が明らかに有利になります。

Sustainability と排出削減

製品のライフサイクルを通じて材料の使用量を減らし、排出量を削減することで、持続可能性の目標をより効果的に達成し、組織がよりクリーンで環境に優しい未来に貢献できるようにします。

軽量化のための技術

シーメンスは、シミュレーション、トポロジー最適化、アディティブマニュファクチャリングなど、完全に統合された最先端のツール一式をエンジニアに提供しています。これにより、軽量で強度の高い製品をこれまで以上にスピード、確実、精度で設計できるようになります。

飛行機の翼の内部の詳細図。水色の枝のような部分が油圧ロッドやその他の金属片に接続され、すべてリベットで留められています。

トポロジ最適化

トポロジーの最適化により、エンジニアは性能をシミュレートして不要な材料を取り除くことで、効率的で軽量な構造を設計できます。その結果、軽量化、材料費の削減、性能の向上を実現した、革新的で有機的な形状になることがよくあります。

画像には、ジェネレーティブデザインまたはトポロジー最適化によって設計された、複雑で有機的な形の機械部品の5つの異なる黒い3Dレンダリングモデルが表示されています。各コンポーネントは、複数の接続点(円形の穴または円筒形の突起)とさまざまな内部形状を備えた骨格子のような構造を特徴としており、同様の機能目的でさまざまな反復や設計を提案しています。それらは2x2のグリッド状に配置され、1つのコンポーネントが下の中央にあり、すべて真っ白な背景になっています。

ジェネレーティブ・デザイン

ジェネレーティブデザインでは、AIを使用して制約に基づいて複数のデザインオプションを自動的に作成し、重量、コスト、効率などの目標に合わせて最適化します。エンジニアは設計を選択して改良できるため、プロセスをスピードアップして革新的なソリューションを実現できます。

この画像は、シーメンスNX software インターフェイス、具体的には電子部品の熱シミュレーションを表示するコンピューター画面を示しています。メインビューには、埋め込みコンポーネント(プロジェクトツリーに表示されているIGBTなど)を備えたヒートシンクの3Dモデルがあり、温度分布を表すように色分けされています。画面の左側にある凡例には、青(涼しい)から赤(暑い)までの温度スケールの詳細が表示されます。インターフェースには、入力データ、計算領域、固体材料、境界条件、結果などのさまざまなシミュレーションパラメーターを含むプロジェクトツリーのほか、ファイル操作、分析、アプリケーション、レンダリング用のツールバーも含まれています。

シミュレーション主導設計

シミュレーション主導型の設計により、メーカーは製品の機能と製造可能性を早期に検証できます。数学モデルを使用するこのアプローチでは、設計変更を迅速に評価し、構造、音響、動力学、熱および流れの解析などの分野を対象としています。

この画像は、カーボンファイバーの表面をクローズアップしたもので、独特の織り模様が見られます。素材は高度に研磨またはコーティングされているようで、光を反射して光沢のある仕上がりになっています。また、炭素繊維に組み込まれている、または炭素繊維の上にあるように見える、湾曲した、金属の、または反射率の高い要素もあり、構成の複雑なディテールをさらに高めています。全体的な印象は、先端材料と精密工学です。

コンポジット

複合材料は、異なる材料を組み合わせて優れた強度と耐久性を実現することで、エンジニアリングに革命をもたらします。エンジニアはシミュレーションを使用して、航空宇宙や自動車などの業界全体で複合材料の最適化、性能予測、コスト削減、開発のスピードアップを行います。

この画像は、後ろからカメラに背を向けて、コンピューターのモニターを見ている人を示しています。モニターにはCAD(コンピューター支援設計)ソフトウェアインターフェイス(シーメンスNXなど)が表示され、機械部品やアセンブリのように見えるものの詳細な3Dモデルが表示されます。モデルには、オレンジ、緑、水色など、さまざまな色の部分があり、さまざまな材質や断面を示しています。画面の左側には、コンポーネントのリストを含む機能ツリーまたはプロジェクトナビゲーターがあります。メイン表示エリアの上には、さまざまな機能のアイコンが付いたツールバーがあります。モニター自体はViewSonicブランドです。メインモニターの右側には、ラップトップが部分的に見え、何らかのソフトウェアインターフェイスも表示されています。全体の設定は、オフィスまたはエンジニアリングワークスペースのようです。

アディティブ・マニュファクチャリング

アディティブマニュファクチャリング、または3Dプリンティングは、製品を層ごとに製造し、複雑な設計を可能にし、無駄を減らします。シーメンスのソフトウェアは、航空宇宙、医療、自動車などの業界で、設計、シミュレーション、製造までのプロセス全体を合理化します。

材料費の削減

より軽い製品を設計するということは、原材料の使用量を減らすことを意味し、それはコスト削減に直接つながります。形状を最適化し、先端材料を戦略的に選択することで、構造の完全性を損なうことなく、廃棄物を最小限に抑え、調達費用を削減できます。大量生産では、材料の使用量を少しでも削減するだけで、大幅な経済的節約につながるため、軽量化はエンジニアリング上の意思決定だけでなく賢明なビジネス上の意思決定にもなります。

製品寿命の延長

軽量な製品は、時間の経過に伴う機械的ストレスや疲労が少なく、動作寿命が長くなり、メンテナンス要件が軽減されます。最適化された設計により負荷をより効率的に分散することで、重要な部品の摩耗を最小限に抑え、修理や交換の頻度を減らすことができます。これにより、長期的なコストが削減されるだけでなく、製品ポートフォリオ全体の信頼性と顧客満足度が向上します。

設計の柔軟性の向上

軽量化は、従来の製造方法では実現できない革新的な設計の可能性への扉を開きます。ジェネレーティブデザインやアディティブマニュファクチャリングなどのツールを使えば、複雑な形状を探索し、複数の部品を1つに統合して、より軽量で機能的な製品を作ることができます。このイノベーションの自由により、エンジニアリングチームは次世代製品の開発において競争力を得ることができます。

よくある質問 (FAQ)

詳細はこちら

視聴する

ウェビナー | 軽量化のために製品デザインを最適化してください

ビデオ | アディティブマニュファクチャリングを施した軽量ロボットグリッパー

ウェビナー | 設計者のためのトポロジー最適化

聴く

ポッドキャスト | 航空宇宙産業におけるアディティブマニュファクチャリング

続きを読む

ブログ | 人工複合材料による軽量化、製造と性能

ホワイトペーパー | 複合材料の市場状況

ケーススタディ | フォード・モーター・カンパニー