Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
効率的な多次元 HPC ソリューション

計算生産性を高めてイノベーションを加速させましょう

コンピューティングインフラストラクチャを他に類を見ないほど制御できます。HPCWorksは、最適化されたジョブスケジューリング、コスト管理、シームレスなスケーラビリティを提供して、企業全体の効率と革新を促進します。

HPC環境を最適化して究極のパフォーマンスを実現

ハイパフォーマンスコンピューティングで究極のパフォーマンスを実現するには、強力なハードウェアと同じくらいインテリジェントなソフトウェアが必要です。今日のHPCインフラストラクチャは、従来のシミュレーションから複雑なAI/MLタスクまで、多様で要求の厳しいワークロードに対応するのに苦労することがよくあります。従来のCPUから最先端のコンピューティング要素まであらゆるものを含む、複雑で混在したコンピューティング環境を管理すると、ボトルネック、十分に活用されていない、統一された制御が欠如することがよくあります。すべての職種に明確な可視性と適応性のある管理がなければ、コンピューティング環境全体で究極のパフォーマンスを達成することは依然として大きな課題であり、革新と効率を妨げています。

63% AI 主導のワークロードのための HPC に投資してください

米国企業の 63% は、AI主導のワークロードのためにHPCに投資しています。

47ドル HPCに投資した1ドルあたりの利益

組織では、HPCに1ドル投資するごとに平均47ドルの利益が得られます。

84% クラウド支出の課題を体験してください

84% の企業が、クラウド支出の管理をクラウドの最大の課題として挙げています。

管理を合理化して、コンピューティングインフラストラクチャ全体にわたるHPCポテンシャルとHPCパフォーマンスのギャップを埋めます

大規模であらゆるインテリジェントなコンピューティングにより、最高のHPCパフォーマンスを実現します。クラウドとオンプレミスの管理を合理化し、イノベーションを加速し、トレーサブルなデジタルスレッドのためのリソースを最適化します。

2人がクラウドHPCソリューションをレビューしています。

HPCソフトウェアはあなたのために何ができますか?

ハイパフォーマンスコンピューティング環境の可能性を最大限に引き出してください。複雑な課題を合理化されたワークフローに変換するソフトウェアで、チームがより多くのことを達成できるようにします。効率を最大化し、ブレークスルーを加速し、HPCジャーニーのあらゆる側面を最適化する方法をご覧ください。

包括的な HPC ソリューションで管理を簡素化します

ハイパフォーマンスコンピューティングの複雑さを簡単に理解できます。当社の包括的なポートフォリオは、HPC環境を合理化するための統合ツールを提供します。すべてのプロジェクトに最適なコストとタイミングで、運用上のオーバーヘッドを削減し、適切なユーザーにリソースを正確に割り当てます。

最適化された費用対効果の高いクラウドでのHPC

  • 最適化された費用対効果の高いクラウドのHPCでビジネスへの影響を最大化します。
  • ハイブリッド環境全体でコンピューティングをシームレスに拡張し、重要なワークロードを強化し、予算を管理します。
  • 詳細な可視性でオンデマンドリソースを動的にスケーリングし、費用対効果の高い運用を保証します。
  • アジャイル配信のためにDevOpsと統合してください。
  • クラウド支出とマルチクラウドサポートを一元管理して、グローバル運用を一元化します。
Cap-1-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-2-unlock-innovation-sdp-sd60-image

HPCシステムの監視とレポートが容易です

  • リソース利用とクラウドレポーティングを次のレベルに引き上げましょう。
  • すぐに使える直感的なレポート機能で、HPCシステムを包括的に把握できます。
  • コンピューティング環境全体で、アイドル状態のジョブ、メモリ、クラウドの消費量などの詳細な使用状況を追跡します。
  • データ分析と統合してより深い洞察を得て、予算の最適化とトラブルシューティングを改善できます。

ミッションクリティカルな依存関係管理とフローの視覚化

  • 高度な依存関係管理で設計フローを視覚化、開発、実行します。
  • 固有の並列処理を特定して、オンプレミスとクラウドのコンピューティングリソースを最適化します。
  • AI/MLワークフローを含む、さまざまなアプリケーションでフローを作成、管理、実行します。
  • ミッションクリティカルなプロジェクトのリアルタイムレポートとスケーラブルな開発により、より質の高い結果とより迅速な納期を保証します。
Cap-3-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-4-unlock-innovation-sdp-sd60-image

直感的なエンドユーザーポータル

  • 研究者やエンジニアに、リモートクラスターやクラウドでジョブを送信したり監視したりするためのポータルを提供します。
  • 簡単なジョブ送信、データ管理、3Dリモート視覚化により、ITタスクではなくコアワークに集中できます。
  • どのデバイスからでもシームレスかつ安全に共同作業できるため、データの移動が不要になり、リソースの利用が最適化されます。
  • 生産性を高め、ハイパフォーマンスコンピューティングへのアクセスを合理化します。

デジタル企業へのゲートウェイ

統合プラットフォームでエンジニアリングとデータサイエンスに革命を起こしてください。このコラボレーション環境により、ツール、データ、コンピューティングリソースへのシームレスなアクセスが可能になり、製品開発ライフサイクル全体でAIを活用できます。データ継続性を管理し、強力なHPCバックボーンを活用してスケーラブルなクラウドとオンプレミスのリソースを構築します。データサイロを解消し、エンジニアリングプロセスをデジタル化するだけです。

ハイパフォーマンスコンピューティングルームにいる女性。