HPCWorks Navops を選ぶ理由は?
最適化された費用対効果の高いクラウドHPCで、ビジネスへの影響を最大化し、グローバルオペレーションをサポートします。お好みのクラウドプロバイダーとワークロードマネージャーにオンデマンドでリソースを動的にスケーリングします。使用状況と予算を詳細に可視化する直感的なインターフェイスで、重要なワークロードに優先順位を付け、コンピューティング支出を管理します。

最適化された費用対効果の高いクラウドHPCで、ビジネスへの影響を最大化し、グローバルオペレーションをサポートします。お好みのクラウドプロバイダーとワークロードマネージャーにオンデマンドでリソースを動的にスケーリングします。使用状況と予算を詳細に可視化する直感的なインターフェイスで、重要なワークロードに優先順位を付け、コンピューティング支出を管理します。

支出をビジネス価値に合わせるために、クラウドとハイブリッドクラウドの運用を強化します。さまざまなワークロードマネージャーやクラウドプロバイダーにわたってコストを管理し、HPCを最適化します。リアルタイムおよび過去の使用状況をわかりやすく可視化できます。
マルチクラウドを含むお好みのクラウドプラットフォームを使用して、すべてのクラウド運用とHPC支出を一元的に把握できます。グローバルな可視性と制御を実現して、価値の高いワークロードのみを拡張できるようにします。
クラウドツールをDevOps IaC環境に統合して、迅速かつ一貫したサービスを提供してください。設定をガイドし、インストールを自動化する直感的なインターフェイスで導入を効率化します。
AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud Infrastructureなどのパブリッククラウド、またはOpenStackを使用してプライベートクラウドにバーストすることで、ピーク時の需要に対応します。操作の可視性がわかりやすく、使いやすいデバッグツールを備えた直感的なインターフェイスを使用して、環境を迅速かつ一貫して構成します。

ワークロードを予算でフィルタリングし、オンプレミスで実行する代わりにクラウドに選択的にスケーリングします。ビジネスロジックとアプリケーションをキャプチャして、ノードのデプロイメントを自動的にスケールアップまたはスケールダウンするルールを作成する必要があります。ジョブメタデータとワークロードポリシーを使用してワークロードを効率的に処理しながら、リソースリクエストをフィルタリングしてターゲットインスタンスタイプにルーティングするルールを定義します。

インターフェース全体にわたって、推定クラウドコストを中心に支出してください。システム管理者やクラウド管理者に、バーンレート(1時間あたりのコスト)と期間ごとの未払コスト(たとえば、1日または1週間)の運用状況を可視化して、リソースがどのように使用され、どれくらいの費用がかかるかを常に把握できるようにしてください。


ある大学の顧客が、クラウドに強力なコンピューティングリソースを設定するための支援をブライトスカイズに問い合わせたとき、ブライトスカイズは深い技術的専門知識を活用して研究、テスト、シーメンスDigital Industries Software とのコラボレーションを行い、HPCWorks Navops をAWS に実装しました。これにより、スケーラブルで高性能な科学研究が可能になりました。