Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HPCWorks

ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)をオンプレミスでもクラウドでも、高速、効率的、生産的にします。ITの複雑さを専門的に管理し、管理を合理化し、コストを管理し、業界で最も完全なHPCポートフォリオで最新のAIと混合ワークロードを実現します。

はじめに

HPCWorksでコンピューティング環境の発見と最適化を可能にします。ヘルスケアから天気予報、チップ設計まで、さまざまなアプリケーションにわたる世界で最も重要なHPC、AI、ハイスループットのワークロードの多くを支える主要なソリューションポートフォリオをご覧ください。

  • 柔軟なスケジューリングとワークフロー設計のためのGPUアクセラレーションとラピッドスケーリングにより、今日の最大のAIワークロードを可能にします。
  • エージェントAIの力を利用して、必要な仕事量を見積もり、待ち時間を減らしましょう。私たちのAIアシスタントは、仕事のスループットが10〜15%向上しました。
  • あらゆる業界のHPCのあらゆる側面に対応する唯一の完全なHPCとクラウドプラットフォームで、コンピューティングをエンドツーエンドで強化してください。
現代のデータセンターのコンピューターを扱うITスタッフとシステム管理スタッフ。
HPCワークスを選ぶ理由は?

#1 どこでも、どんな課題にも対応できるHPCとクラウドポートフォリオ

10-15% ジョブスループットの高速化

HPCWorksユーザーは、エージェントAIの力を利用してジョブリソースの要件を見積もり、待ち時間を短縮して、ジョブのスループットを大幅に向上させることができます。私たちのAIアシスタントは、新しいデータを使って定期的に自分自身を再訓練します。

3X 加速されたイノベーション

Johnson & Johnsonは、HPCWorksを導入してAWS クラウドサービスとシームレスに統合し、インフラストラクチャを拡張し、クラスターを以前の3倍の容量で稼働できるように拡張し、重要な科学と研究を進めました。

10百万ドル HPCコストの削減

ロッキード・マーティンは、HPCWorksを使用してクロスドメインコンピューティングを実装し、複数のセキュリティレベルでHPCリソースをリアルタイムで管理し、消費電力を削減し、HPCコストを数千万ドル削減しました。

AI ワークロード用の HPC

GPUアクセラレーション、Jupyter Notebook統合、ダイナミックなクラウドスケーリングにより、今日の最大のAIワークロードを可能にします。HPCWorksには、コンテナ化されたGPUワークロードの広範なサポートと、さまざまなHPC、AI、分析ワークロードに対応した豊富なトポロジー対応スケジューリングが含まれています。包括的で使いやすい監視と高度な分析によるレポートを使用して、リソースを管理、最適化、予測します。

2人の専門家がAIワークロードを実行し、その結果を大きなコンピューターモニターで調べています。

他の人がHPCWorksをどのように使用しているかを調べてください

hpcworks-product-center-case-study-nsf-ncar-firefighter-mhero-1280x720

NSF NCAR | 山火事のモデリングと火災気象条件の予測

科学者たちは、米国西部の火災データを大気条件の観測結果と相関させ、その後、米国国立科学財団国立大気研究センター(NSF NCAR)ワイオミングスーパーコンピューティングセンターのシミュレーションを含む、高度な地域および地球規模の気候モデルを使用して、それらの条件がどのように変化するかをシミュレートしました。

可能性を発見してください