Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HPCWorks Insight Pro を選ぶ理由は?

迅速で直感的なHPCとクラウドレポートにより、コンピューティング環境を包括的に可視化し、情報に基づいた意思決定を行うために必要な洞察を引き出します。チャージバック、効率、チューニング、トラブルシューティングのためのリソースの使用状況を把握し、Rapidminerのデータ分析ツールと連携して、完全なデータ分析モニタリングとAIを活用した洞察を得てください。

hpcworks-insight-pro-Engineers-working-laptop-as1995164940-5944x3963です

次のレベルのHPCとクラウドレポートを入手してください

オンプレミスとクラウドのシステム効率とリソース使用状況に関する詳細なレポートを、ワークロードマネージャーとクラウドソフトウェアにまたがって統合されています。ジョブデータ、システムメトリクス、クラウドテレメトリを1か所に統合します。

クラウドとクラスターの使用状況を追跡します

アイドルジョブのコンピューティングリソース、要求されたメモリと使用されたメモリ、要求された時間と使用された時間、および拡張率を追跡します。使用量をジョブ数、ノード時間、CPU時間、メモリ時間、GPU時間、クラウド支出別に分類します。

人気のツールと統合してください

サードパーティのツールと統合できます。ローコードおよびノーコードの機械学習にはRapidminerを、カスタマイズされたグラフとダッシュボードで包括的なデータ分析を行うRapidminer Panopticonがあります。DevOpsにデータベースとスキーマへの直接アクセスを許可してください。

主要な機能