Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
CADソフトウェア

Designcenter CADソフトウェア

スケーラブルで包括的で柔軟なコンピューター支援設計(CAD)ソリューションの強力で統合されたスイートにより、イノベーションの障壁を取り除き、製品設計の効率と品質を高め、開発コストを削減します。

エンジニアリングとCADの世界的なトレンドに備えましょう

AI対応機能で生産性を高めましょう

よりスマートなエンジニアリングワークフローを活用してください

没入型テクノロジーであなたのデザインが現実のものになるのを見てください

コラボレーションとデータ管理を簡素化します

コアデザイン機能で製品イノベーションを後押しします

スケーラブルで包括的で柔軟性の高いCADソフトウェア

新興企業からグローバル企業までの、強力で柔軟なCAD

Designcenter CADソフトウェアは、あらゆる経験レベルの製品設計者向けに開発されており、次のような点で比類のない機能を提供します。

  • イラストや3Dモデルを作成してください
  • 製造に移る前に、製品設計の実現可能性を分析してエラーがないか調べてください
  • データをシームレスに共有して、コラボレーションを促進し、生産サイクルを加速させましょう

Designcenterは、お客様の成長に合わせて規模を拡大します。 4段階のパッケージ済みDesigncenter Xソリューションを備えています ブラウザからデスクトップまで、チームが必要とする正確なデザイン機能を提供します。

Designcenterの機能でデザインの課題を解決してください

イノベーションの障壁を打ち破ってデジタル化戦略を実現し、包括的なデジタルツインを構築し、完全に統合された学際的な製品設計ソリューションであるDesigncenterでデジタルスレッドをつなげましょう。Designcenter CADのさまざまな機能を以下で調べてください。

「スケールアップ」を矢印で伝えるグラフィック

Designcenter Xのソリューション階層を並べて比較してください

Designcenter Xの4つのスケーラブルな階層(エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアム)のさまざまな機能を調べてください。

ユーザー事例

Natilus

航空貨物コストを50%~60%削減可能な航空機の開発にスタートアップ企業が活用したシーメンスのソリューション
Case Study

革新的な設計で航空貨物のコストを削減

会社:Natilus

業界:航空宇宙 / 防衛

開催場所:米国カリフォルニア州サンディエゴ, United States

柔軟な導入のオプション

クラウドまたはオンプレミスのコアシートライセンスから始めましょう(Designcenter X またはDesigncenterソリューション)、そして幅広い専門分野を活用してください アドオンCADモジュールとCAM/CAEモジュール、必要に応じて、シーメンスを使って Designcenter (X) のバリューベースのライセンストークン。

あらゆるワークフローや回転のニーズに合わせて、Designcenter CADのほとんどの機能は、価値に基づくパッケージングを通じてオンデマンドで利用できます。

机に向かってVRヘッドセットを装着し、キーボードとマウスを使って、デュアルモニターに3Dカメラモデルを表示する人

Designcenterのコミュニティからインスピレーションを得て、刺激を受けてください

他のデザイナーとつながり、新しい技術を学び、アイデアを共有し、Designcenterソリューションを最大限に活用してください。

オープンDesigncenter 利点

オプションの拡張エンジニアリングプロセス管理ツールを提供し、Designcenterの機能を拡張するために、Designcenter X Essentialsのスタンダード、アドバンスド、プレミアムCADソリューションには、データを転送するために必要なものがすべて含まれています Siemens Xcelerator 製品ポートフォリオ。Designcenter Xスタンダード、アドバンス、プレミアムにはデータ管理機能が組み込まれており、 Teamcenter Designcenter 統合。

ヘッドフォンを装着してコンピューター端末で作業する女性

Designcenter X:高性能でパッケージ済みのCAD

包括的な製品エンジニアリングツールと完全な柔軟性を安全なSaaS環境で提供するスケーラブルなソリューションで、必要な設計力をすべて手に入れましょう。Designcenter XのCAD向けソリューションは、すべてのDesigncenter CADおよびNX CAMモジュールを含む、他のSiemens Xcelerator ソリューションとの完全な相互運用性とデータ共有を提供し、コラボレーションを改善し、生産サイクルを短縮します。

CES没入型エンジニアリングビデオスチル。
「WINTER 2026 Leader ENTERPRISE」と書かれたバッジ。上部に赤い四角形のロゴ、黄色とオレンジの山形の縁が層状になっています。

#1 MCADソリューション

2026年冬、G2のピアレビュー

CESイノベーションアワード2025のバナーには、青いグラデーションの曲線と、暗い背景に「ベスト・オブ・イノベーション」というテキストが付いています。

CESイノベーションアワード

2025、Sony XRヘッドマウントディスプレイを搭載したDesigncenterの没入型エンジニアリング向けXRおよび空間コンピューティングのベストオブイノベーション

白い背景に金色の星のロゴと「顧客満足度:CAD」というテキストが付いたIDC SaaSアワードバッジ。

SaaS CAD 顧客満足度アワード

2025年、IDCの2025年SaaS CAD顧客満足度アワード受賞

詳細はこちら

女性がラップトップの前に座り、NXのダッシュボードを見ている

あなたは学生ですか、それとも教育者ですか?

無料のCAD/CAM学生版を含む、Designcenter向けのアカデミックサービスを調べてください。

ソフトウェアとサービスのレビューと評価を提供する会社、G2のロゴ。

信頼され、受賞歴のあるCADソフトウェア

Designcenterは、使いやすさとセットアップのしやすさ、汎用性、モデリング、視覚化とサポートで高い評価を受けています。

Designcenter CADソフトウェアの相互運用性

Designcenter CADソフトウェアは、その堅牢な相互運用性、つまりさまざまなソフトウェア、システム、データ形式とシームレスに連携できることで高く評価されています。この機能は、今日の多分野にわたる協調的でデジタル化が進む製品開発環境において不可欠です。

Designcenter CADソフトウェアを活用すると、シームレスなデータ交換、他のソフトウェアやプラットフォームとの統合、学際的でグローバルなコラボレーションなど、大きなメリットが得られます。幅広いファイル形式と標準をサポートし、PLM、CAM、CAE、IoTシステムと統合し、広範なカスタマイズと自動化機能を提供します。Designcenter CADを使用すると、複雑な製品開発環境全体で柔軟性を維持し、ワークフローを最適化し、コラボレーションを強化できます。

コンピューター支援設計(CAD)の利点

コンピューター支援設計(CAD)ソフトウェアは、エンジニアリング、建築、製品設計、製造など、さまざまな分野で多くの利点を提供します。設計を作成、変更、分析、最適化するためのデジタルツールを備えたCADソフトウェアを活用すると、効率、精度、コラボレーション、イノベーションが向上します。

CADソフトウェアを使用すると、精度の向上、コラボレーションの強化、視覚化の向上から、創造性と拡張性の向上、コストと時間の節約、やり直しの削減まで、さまざまな利点を体験できます。CADソフトウェアは、設計プロセスの品質、一貫性、効率を高めるのに役立ち、現代のエンジニアリング、建築、製造環境において不可欠なツールとなっています。

CAD/PLMソフトウェアの統合

Designcenter CADを製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアと統合できます。Designcenterには、最も強力で広く使用されているPLMソリューションの1つであるSiemens スチームセンターソフトウェアと完全に統合するためのツールがすぐに付属しています。この統合により、初期設計から製造、そしてそれ以降の製品開発プロセス全体を合理化する統一環境が生まれます。CADソフトウェアをPLMソフトウェアと統合すると、データ管理の一元化、コラボレーションの改善、ワークフローの合理化、製品品質の向上、変更管理の効率化、市場投入までの時間の短縮など、大きなメリットがあります。この統合により、製品開発プロセスを最適化し、エラーを減らし、コストを削減し、イノベーションを促進することができ、複雑で競争の激しい業界にとって非常に貴重なソリューションになります。

デジタルツインと CAD

Designcenter CADを活用して、製品ライフサイクル全体で最も包括的なデジタルツインを作成、管理、活用してください。デジタルツインは、仮想環境でのシミュレーション、分析、最適化を可能にする物理的な製品、プロセス、またはシステムを仮想的に表現したものです。

Designcenter CADデータは、Teamcenter(PLM)、Simcenter(シミュレーションとテスト)、Insights Hub(産業用IoT)、Opcenter(製造実行システム)など、Siemens Xcelerator ポートフォリオの他のツールとシームレスに統合されます。この統合と相互運用性により、企業はデジタルツインを効果的に開発、シミュレーション、検証、最適化できるため、Designcenterは、デジタルツインテクノロジーを活用して、よりスマートで効率的で革新的な製品開発と製造を実現したいと考えている企業にとって、主要なプラットフォームとなっています。