Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
電子と電気

ECADソフトウェア

電気・電子エンジニアがこれまで以上に迅速かつ高品質で設計を完了できるようにします。

30日間の無償評価版

デザインセンターXを試してみてください:私たちのSaaS CADソリューション

Designcenter Xはクラウド型のSaaS Designcenterインストールで、4つのスケーラブルなシートオプションを通じてDesigncenter CADの機能をフルに活用できます。Designcenterのアーキテクチャに基づいて構築されているため、安全なデータ管理機能に自信を持って、データ損失なしで分野を超えてコラボレーションを続けることができます。

30日間の試用版をダウンロードして、購入前に試してください。

3Dイラスト。回路基板の未来的なサーバーコード処理。ボケ味のあるオレンジ、緑、青のテクノロジー背景。
ビデオ

電子機器の驚異的な台頭

Siemens Xcelerator のDesigncenter CADとXpeditionで、電子機器の驚異的な台頭に伴った製品デザインのトレンドに対応してください。

オンデマンド・ウェビナー

フレキ基板、厳格な要件

フレキシブルおよびリジッドフレックス設計を効果的に設計するためのツール一式をご覧ください。また、PCB設計ワークフローを最適化するために、設計プロセスのすべてのステップで電子領域と機械領域を完全に同期させる方法を学びましょう。

フレキ基板設計
ユーザー事例

ASML

An ASML Twinscan NXT:1950.
Case Study

NX certification improves design proficiency at ASML

会社:ASML

業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス

開催場所:Veldhoven , Netherlands

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter Femap/NASTRAN XaaS, Teamcenter Software

電子CAD設計ソフトウェアと電気CAD設計ソフトウェアの違いは何ですか?

電子設計と電気CAD設計ソフトウェアは、電子工学と電気工学の分野における設計のさまざまな側面を指します。どちらのタイプのソフトウェアも回路図、レイアウト、その他の文書の作成に使用されますが、設計の分野が異なり、目的も異なります。

電子CADは、電子回路、PCB、電子部品の設計と開発に重点を置いています。主に電子技術者が使用します。対照的に、電気CADは、電気システム、配線図、コントロールパネル、配電ネットワークの設計と文書化に使用されます。電気技師や電気技師のニーズに応えます。どちらのタイプのソフトウェアにもいくつかの類似点がありますが、それぞれのドメイン内の設計要件とワークフローは異なります。

電気CADソフトウェアは、電気システムの設計、文書化、分析のための強力なツールを提供します。これらのツールを活用することで、業界標準や規制へのコンプライアンスを確保しながら、生産性、正確性、コラボレーションを強化できます。電気CADソフトウェアは、自動車、航空宇宙、産業機械、ビルオートメーションなど、正確で効率的な電気設計が不可欠な業界で働く電気技師や設計者にとって不可欠なツールです。

Designcenterの電気設計および製図ツールセット

Designcenter CADには、電気回路図設計、ハーネス設計、パネルレイアウト、PLC統合、および学際的なコラボレーションのための幅広い機能を備えた包括的な電気設計ツールが含まれています。Designcenter CADツールは、機械CAD、PLMシステム、シミュレーションツールと強固に統合された電気CADツールにより、複雑な電気機械システムを設計するための強力で学際的でまとまりのある環境を提供し、設計品質の向上、エラーの削減、市場投入までの時間の短縮を保証します。

電気CAD設計ソフトウェアの利点

  • 設計の精度の向上とミスの減少
  • 設計プロセスの生産性と効率の向上
  • エンジニアリングチーム間のコラボレーションとコミュニケーションの向上
  • 文書化とコンプライアンスの合理化
  • コストと時間の節約
  • 他の工学分野との統合
  • デジタルツインとスマートマニュファクチャリングのサポート

クラウド内のオンライン電気CAD設計ソフトウェア

デザインセンターXはクラウド/SaaSデザインセンターです。Designcenter Xは、Designcenterとまったく同じ機能を備えたデスクトップアプリケーション(ストリーミングのオプション付き)ですが、ライセンス、展開、バックアップ、更新はすべてシーメンスによって管理されています。

Designcenter X for CADをオンラインでクラウドベースで管理すると、コラボレーションの強化、リモートアクセス、スケーラビリティ、ハードウェア要件の軽減、データ管理の向上、自動更新など、さまざまなメリットがあります。これらの利点により、エンジニアリングチームはより効率的に作業し、つながりを保ち、緊密に連携し、生産性を維持できます。クラウドの力を活用することで、ITに集中する必要がなくなり、イノベーションを加速し、コストを削減し、設計および開発プロセス全体を強化することができます。Designcenter X CADは、現代の電気設計のニーズに最適な選択肢です。