Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
人工知能

デザインセンターCADの人工知能(AI)

Designcenter CADのAI対応の分析、最適化、生成機能で設計の効率を高めましょう。冗長なタスクを排除したり、クリック回数を減らしたり、副操縦士に質問したり、音声コマンドアシスタントを使用したりして、ワークフローをスピードアップしてください。

デザインセンターのAIを活用する理由は?

70% デザインセンター向けCopilotでワークフローをスピードアップ

5x 選択予測を使うとより効率的です

90% トポロジー最適化によるコスト削減

40% 音声コマンドによるコマンド実行の高速化

クラウドとAIの統合の追加は、ゲームチェンジャーとして本当に際立っています。具体的には、Copilotの統合と、カスタマイズによって他のAIツールをプラグインできる機能は本当に役に立ちます。Designcenter Copilotは、タスクを自動化し、ベストプラクティスを提案し、ユーザーをガイドすることができます。さらに、AIツールを使用して2D図面の生成を自動化すると、生産性が向上します。
自動車業界の確認済みユーザー, 企業のお客様

デザインセンターのCAD AIで設計データを分析します

Designcenterソフトウェア内での分析、最適化、生成に役立つように、AI対応の副操縦士に指示します。Microsoft Phi-3powered by Industrial Copilotでは、会話型インターフェイスを使用して必要な情報を入手したり、設計を変更したりすることができます。

Design Copilotにタスクを案内してもらったり、データに関するより深い知識を得たりしてください。たとえば、副操縦士にあなたの業界の特定の設計プロセスや特定の部分に取り組む方法について尋ねてください。

また、設計に関する推奨事項を受け取り、さまざまな条件や指標をどのように考慮すべきかを理解することもできます。たとえば、副操縦士にシミュレーション結果を求めたり、材料選択の視覚的なレポートを見せたりして、構造特性や完全性に悪影響を与えない方法で設計の重量を減らすことができます。

デザインセンターのCAD AIで設計ワークフローを最適化してください

AI対応機能を実装する際、この分野で最初に市場に参入したシーメンスは、扱うすべてのユースケースでエンジニアリングと製造の言葉が中心となるようにします。シーメンスは、Designcenter Copilotなどの機能により、進歩を促進し、トレードオフの最適なバランスをとる方法についての理解を深め、最終的には信頼性が高く信頼できる、業界をリードする製品の開発をサポートします。<br/>
フロスト&サリバン

関連情報