Designcenter CADソフトウェアの実装
Designcenter CADのシステム要件と導入オプション、データの相互運用性、管理、ストレージに関する情報、Designcenter CADの購入で利用できる製品とアドオンオプションを調べてください。
購入可能なバージョン: 2026年6月
Designcenter システム要件
Designcenter はWindowsでのみ使用できます。Designcenter CADを実行するためのオペレーティングシステムとハードウェアのシステム要件、および推奨事項について詳しく学んでください。
Designcenterのオペレーティングシステム要件と情報
Designcenter June 2026は、次のオペレーティングシステムでサポートされています。
- サポートされています: Windows 11、Windows サーバー2022、レッドハット/ロッキーリナックス8.10、SuSE Linux 15
- Limited サポート: Windows 10、Windows サーバー 2019、レッドハットリナックス 8、レッドハット/ロッキーリナックス 8.9
- Designcenter X エッセンシャルのサポート: クロム、エッジ、またはサファリの最新サポートバージョンのWindows、macOS、ChromeOS
Designcenter ハードウェアシステム要件
ワークステーション: Designcenter 2026年6月号は、HP、デル、レノボ、富士通、MSI、Siemens 多くのデスクトップおよびモバイルワークステーションでの動作が認定されています。
グラフィックカード: Designcenter June 2026は、多くのAMD Firepro/Radeon Pro、NVIDIA Quadro、およびインテルHDグラフィックスカードによるサポートも認定されています。これらのグラフィックカードは、OEMによって構成され、推奨ドライバを使用しているサポート対象システムで使用される場合にのみサポートされます。eGPUや外付けグラフィックデバイスは認定されておらず、認定される予定もありません。
Designcenter X Essentialsでサポートされているデバイス: Designcenter X Essentialsは、タブレットやスマートフォン(iPhone 8以降、最近のiPadモデル、GPU対応のAndroidデバイス)など、インターネットに接続されている任意のデバイスで起動できます。
認定ワークステーションとグラフィックカードの詳細を参照してください。
Designcenterの推奨ハードウェアスペック
- 32ギガバイトのRAMまたはそれ以上
- Designcenterは、大規模なアセンブリや非常に複雑な部品を処理できます。最適なユーザーエクスペリエンスとアプリケーションパフォーマンスを得るには、Designcenterを実行しているクライアントワークステーションにインストールできる限り多くのRAMをインストールすることをお勧めします。
- インストールには9.0 GBのディスク容量が必要です(前提条件を含む)
- トゥルーカラー (32ビット) または1600万色 (24ビット)
- 画面の解像度:1920 x 1080
- ビデオメモリ:2GB
Designcenter ハードウェアの最低スペック
- 8ギガバイトのラム
- インストールには9.0 GBのディスク容量が必要です(前提条件を含む)
- 6万5千色
- 画面の解像度:1920 x 1080
- ビデオメモリ:2GB
Designcenterまたはメンテナンスパックをインストールしたら、システムを再起動してください。
クラウド
Designcenter June 2026は、Microsoft Azure、マイクロソフトVMD、アマゾンAWS を使用した多数の認定クラウド構成で実行できます。
Designcenter CAD製品の購入と設定
Designcenter X Essentials、スタンダード、アドバンスド、プレミアムソリューションの購入場所と方法、設定方法をご覧ください。さらに、Designcenter XValue Based Licensing やその他のDesigncenter CAD製品の購入場所と購入方法の詳細も入手してください。
Designcenter CAD製品を購入する場所
Designcenter CAD製品は、当社の製品ページから直接購入することも、営業部門に問い合わせることもできます。Designcenter Xのソリューションを以下に紹介しますが、製品索引にアクセスして、購入可能なすべてのDesigncenter製品を確認することもできます。
Designcenter Xソリューション、Designcenter Xバリュー・ベース・ライセンス、Siemens Mechanical Design・Software・ソリューションは、当社のウェブサイトで直接購入できます。
Designcenter Immersive Designer用のSony-XRヘッドマウントディスプレイであるFibersimの購入に興味がある場合や、Designcenterソリューションのオンプレミス展開に興味がある場合は、営業担当者にお問い合わせください。
Designcenter Xのソリューションをオンラインで購入してください
Designcenter Xエッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアムのほか、Designcenter XValue Based Licensing ストークン50パックは、当社のウェブサイトで直接購入できます。