Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
産業用CAD

デザインセンターによる没入型エンジニアリング

Designcenterが提供する最先端の没入型エンジニアリング技術でCAD体験を向上させてください。これらのテクノロジーにより、仮想環境で設計を視覚化、シミュレーション、操作、操作できるようになり、チームと顧客のコラボレーションが向上します。

没入型エンジニアリングとは?

仮想環境で設計を視覚化し、シミュレーションし、操作することで、イマーシブ・エンジニアリングとの理解とコラボレーションを強化できます。没入型エンジニアリングとは、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)、複合現実(MR)などの拡張現実(XR)没入型技術をエンジニアリング業務で使用することを指します。アプリケーションには、バーチャルプロトタイピング、training 用の没入型シミュレーション、メンテナンスや修理作業用の拡張現実オーバーレイ、没入型などがあります。 CADでのデザイン を使用するワークフロー VR ハードウェア などの ヘッドセット とコントローラー。

イマーシブ・エンジニアリングは、現実世界とデジタル世界の両方を組み合わせて、完全に統合されたユーザー中心の仮想空間を作り出すことで、従来の2D手法を超えています。デザインの未来へのこの次のステップでは、正確な3Dインタラクション、驚異的な視覚的忠実性、そして全体にわたるシームレスな仮想コラボレーションが可能になります Siemens Xcelerator ポートフォリオ。

3Dモデルを表示する大きなデジタルディスプレイの前でバーチャルリアリティのヘッドセットとコントローラーを使用するエンジニア

イマーシブ・エンジニアリング技術で使用されるハードウェア

  • ヘッドセットとディスプレイ: 没入感のある体験を提供するための鍵です。XRヘッドセットは、ユーザーをデジタル環境に没頭させます。
  • 触覚デバイス: 仮想環境での接触や抵抗をシミュレートするための触覚フィードバック(振動や力など)を提供する特殊なハードウェア。これらのコントローラーは、リアリズムとエンゲージメントを高めるためにVRシステムで使用されます。
  • 追跡センサー: VRとARのセットアップでは、追跡システム(外部カメラやセンサーなど)がユーザーの動きをリアルタイムで監視し、仮想環境や拡張環境との正確なインタラクションを可能にします。
Sony XRヘッドマウントディスプレイヘッドセットを手に取る人。2つのコントローラーは机の上のヘッドセットの横にあります。

イマーシブ・エンジニアリング技術で使用されるSoftware

  • 3Dモデリングとシミュレーションソフトウェア: 複雑な仮想環境、製品、システムを作成できます。
  • 開発プラットフォーム: 開発者が没入型アプリケーションを構築するために使用するSoftware 開発キット(SDK)とツール。
  • レンダリングエンジン: 非常に詳細でリアルな仮想環境をリアルタイムでレンダリングするには、専用のソフトウェアが必要です。
  • インタラクションと制御システム: Software、ハードウェア(ハンドコントローラー、触覚デバイス、アイトラッカーなど)からの入力を解釈し、それを仮想環境または拡張環境内のアクションに変換するために使用されます。
VRヘッドセットを装着して3Dエンジニアリング設計ソフトウェアインターフェイスとやり取りする人

CADと統合した没入型エンジニアリング

VRヘッドセットを装着して、未来的なワークスペースでホログラフィック3Dエンジニアリングデザインを操作している人

CADや製品設計プロセスと統合された没入型テクノロジーにより、創造性を高め、精度を向上させ、コラボレーションを強化し、開発サイクルを合理化します。没入型テクノロジーとCADを組み合わせることで、デザイナー、エンジニア、メーカーのいずれであっても、3Dモデルやデジタルツインをより直感的かつ現実的な方法で操作できます。

没入型CADソフトウェアの利点

VR、AR、MRなどの没入型テクノロジーをCADソフトウェアと組み合わせると、画期的な変革のメリットが得られます。主な利点をいくつか見つけてください:

CADからVRへ

ワンクリックでVRモードに入ると、3Dモデルをすぐに視覚化して、没入感のあるバーチャルリアリティ環境で操作できます。CADとVRテクノロジーのギャップを埋めるDesigncenterは、CADからVRへの統合プロセスを加速および簡素化し、CADデータの準備やエクスポートの必要性を排除します。

デザインセンターイマーシブデザイナー

シーメンスがソニーと共同で開発した革新的な没入型デザインツールであるDesigncenter Immersive Designerを使用すると、デジタルモデルを物理オブジェクトのようにシームレスに操作できる、忠実度の高い3次元環境内で作業できます。Designcenterソフトウェアの機能と、デュアル4K OLEDマイクロディスプレイを搭載したソニーのXRヘッドマウントディスプレイ(HMD)空間コンテンツ作成システムを統合しています。この設定は、リアルタイムのコラボレーションと正確な3Dモデル操作をサポートします。これは、高度な製品エンジニアリングとプロトタイピングに重点を置いている場合に特に有益です。

デザインセンターイマーシブデザイナーの特徴

自分の立場に立って、明日のイノベーションを生み出してください同じ デジタルツインとしての空間-単一の没入型環境でプロセスチェーン全体を視覚化します前に生産が始まります。

精密な製品作り

従来のマウスとキーボードの入力をサポートする、フル機能のDesigncenterを高忠実度3Dで体験してください。デジタルの世界が現実の世界と見分けがつかなくなる、完全に没入感のある無限のキャンバスを使用して、状況に応じたデザインを行います。

忠実度の高い製品アイディエーション

各目に4K OLEDマイクロディスプレイを搭載したSony HMDで、比類のないデザインビューを体験してください。DesignCenterに最適化されたハンドコントローラーを活用してモデルを正確に編集することで、没入感を持ってモデルと対話できます。

製品設計に役立つ作業環境

前面から背面までの最適な重量バランスと特別な額のクッションが特徴の軽量のソニーHMDを使用すると、より長く作業できます。フリップアップバイザーを使用すると、マルチタスクが容易になり、ボーダーレスな体験が可能になります。

製品設計のためにグローバルに協力してください

Designcenter Immersive Designerは現実世界とデジタル世界をシームレスに組み合わせているので、世界中のどこでもチームとコラボレーションしながら、本格的な高忠実度でデザインを操作できます。Designcenter Immersive Designerは、Siemens Xcelerator プラットフォームと統合することで、クラウド対応のスケーラブルな開発ソリューションもサポートします。つまり、自動車から航空宇宙まで、さまざまな業界に適応できます。

シーメンスとソニーのパートナーシップ

シーメンスとソニーは、Designcenter Immersive Designerの導入により、イマーシブ・エンジニアリングを実現するために提携しました。

Sony XRヘッドマウントディスプレイは、業界をリードするシーメンスの製品エンジニアリングDesigncenterソフトウェアとソニーの視覚化技術を独占的に組み合わせた統合ソリューションであるDesigncenter Immersive Designerの基本的な部分です。比類のない没入型デザインと共同製品エンジニアリング機能を提供します。

ソニーのハードウェアとシーメンスのDesigncenterソフトウェアを緊密に統合することで、チームはデジタルツインを最も自然な方法で直感的に操作できるようになります。また、コントロールの精度と驚異的な視覚的忠実度により、チームはより多くのコラボレーション、より優れたエンジニアリング、より迅速なイノベーションが可能になります。

3Dイベントエンジニアリング用の仮想モニター機能が画面に表示されます。

デザインセンター・イマーシブ・エクスプローラー

当社の没入型視覚化およびデザインレビュー技術の最新版であるDesigncenter Immersive Explorerを使用して、デスクトップまたはバーチャルリアリティでデザインを忠実に視覚化できます。Designcenter Immersive Explorerは、ほとんどの主要なHMD(ヘッドマウントディスプレイ)ハードウェアオプションと互換性があります。

バーチャルリアリティのデザイン変更を見る

Designcenter Immersive Explorerは、DesigncenterまたはDesigncenter Xソフトウェアの標準ワークスペースから直接起動します。直感的なコントロールにより、特別なtraining やVRの経験がなくても誰でも簡単に使用できます。

Designcenterでモデリングやアセンブリ構成を変更すると同時に、デザインの更新が没入型の環境でライブ配信されるのを確認できます。

Designcenter Immersive Explorer内からアセンブリナビゲーターにアクセスして、イマーシブ環境内のパーツの表示を変更してください。

メカトロニクスのアニメーションを忠実に視覚化してください

メカトロニクス設計の検証に大きな役割を果たしたDesigncenter Mechatronics Concept Designerのデータに基づいて、動作中の設計の正確なシミュレーションを表示します。Designcenter Mechatronics Concept Designerは、マルチボディ物理とオートメーション関連の動作を伴う機械設計のモデリング、シミュレーション、検証のためのDesigncenterアドオンモジュールです。

環境内の注釈や付箋などの革新的なデザインレビューツールでコミュニケーションをとりましょう、 また、スナップショットもあり、ユーザーは特定の構成で保存したビジュアライゼーションの状態にすぐに戻ることができます。

Designcenter イマーシブ・エクスプローラーは、以下でのみ入手可能です デザインセンターValue Based Licensing。

薄暗い部屋でホログラフィックインターフェイスを操作するVRヘッドセットを装着している人
トークン・ライセンス

DesigncenterValue Based Licensing とは何ですか?

デザインセンターまたはデザインセンターXのエクスペリエンスを強化してください Value Based Licensing (トークン・ライセンス): 柔軟で拡張性が高く、費用対効果の高い方法で、幅広い専門的かつ高度な機能にアクセスできます。

トークンのプールを受け取り、チーム間で配布して、必要に応じてDesigncenterモジュールにアクセスできるようにします。プール内のトークンの量によって、同時にアクセスできるモジュールの量が決まります。ビジネスニーズの変化に応じてトークンを追加することもできます。

NX値ベースのライセンストークンを抽象的な形と線で示したカラフルなグラフィック

業界別の没入型エンジニアリング

没入型エンジニアリングのアプローチがさまざまな業界をどのように変革しているかをご覧ください。これらのテクノロジーは、training、製品デザイン、マーケティング、カスタマーエクスペリエンス、その他の用途など、幅広い分野で採用されています。

ユーザー事例

Natilus

航空貨物コストを50%~60%削減可能な航空機の開発にスタートアップ企業が活用したシーメンスのソリューション
Customer Success Story

革新的な設計で航空貨物のコストを削減

会社:Natilus

業界:航空宇宙 / 防衛

開催場所:米国カリフォルニア州サンディエゴ, United States