Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
持続可能な産業

グリーンゴールを成長の原動力に変えましょう

現実世界とデジタル世界を組み合わせて、持続可能性をビジネスのあらゆる側面にシームレスに統合しましょう。これにより、バリューチェーン全体の全体像を把握でき、ビジネスへの影響を最大化しながら、産業の脱炭素化と資源効率化を推進できます。

LP バナー 2000x1137 セカンダリー KV2 テキストなし

SPS 2026:今すぐ登録して無料チケットを手に入れましょう

2026年11月24日から26日まで、ニュルンベルクのSPS見本市会場に無料でアクセスできます。ホール11でライブまたはオンラインでご参加ください。

持続可能なデジタル企業への旅を始めましょう

私たちは総合的なアプローチでお客様のビジネスの持続可能性を推進します。現実世界とデジタル世界を、バリューチェーン全体にわたる包括的なDigital Twin と組み合わせることで、持続可能な産業が持続可能なイノベーションを推進できるようにします。Siemens Xceleratorを使用すると、持続可能な製品設計の向上、リソースの最適化、生産における二酸化炭素排出量の削減に必要な洞察とecosystem 獲得できます。

74% デジタルファーストのアプローチでCO₂を減らす

フィンランドのデジタル企業であるSpinnovaは、シーメンスと緊密に協力して、Siemens Siemens Xcelerator ポートフォリオの技術を使用して、持続可能な繊維を製造する独自の技術を開発しました。

< 75% 3Dプリントで節約された原材料の

3Dプリントされた家具会社のHaddyは、家庭用家具が革新的で美的であるだけでなく、持続可能であることを証明して、業界に革命をもたらしています。

30% 食品コストの削減

Blendhubは、ポータブルなプロダクションハブを提供することで、栄養へのアクセスを再考しています。これらのコンパクトなプラグアンドプレイ工場は、40フィートのコンテナで配送され、戦略的な場所やサービスの行き届いていない地域に設置できます。

クリティカルテクノロジー

持続可能性、効率性、革新性が競合せず、互いに補強し合っていたらどうでしょうか?バリューチェーン全体でデータ、インテリジェンス、セキュリティを結び付けることで、メーカーは複雑さを明確にし、日常業務を測定可能な進歩に変えることができます。

デジタルトランスフォーメーションを強化

テクノロジーは産業の持続可能性を推進します。デジタルエンタープライズになることで、設計の初期段階から生産、使用、使用後の検討に至るまで、製品のバリューチェーン全体をデジタル化することができます。これにより、持続可能性に関する全体的な視点が得られ、より良い意思決定を行い、持続可能なイノベーションを生み出すための集合知が得られます。

持続可能な産業-トピック-デジタルエンタープライズ-a8844693-1d89-44e6-8bfd-5f3cc4552117-プロモーション-640x480

Siemens Xcelerator で変革を加速

当社のオープンなデジタルビジネスプラットフォームであるSiemens Xceleratorを使用すると、企業はデジタルエンタープライズへの変革を加速できます。そのデジタル技術とパートナーecosystem へのアクセスは、バリューチェーン全体の炭素強度、資源利用率、その他の重要な要素を分析して最適化すると同時に、収益性と市場シェアを拡大するきっかけとなります。

Siemens Xceleratorを使用すると、産業企業は持続可能なデジタルエンタープライズをより早く実現できます

あなたの旅を始めましょう