Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

未来をリードするべく適応して Digital Enterprise

になりましょう Digital Enterprise、シーメンスアクセラレーターでより速く。現実世界とデジタル世界を組み合わせてデータと AI の力を最大限に引き出し、製品ライフサイクルと生産ライフサイクル全体 (サプライチェーンを含む) をシームレスに統合してデジタル化することで、より良い、より早く、より収益性の高い成果を上げることができます。

デジタルトランスフォーメーションを加速する産業用

AI などの主要テクノロジー、包括的 Digital Twin そして Software-すべてが定義済みになるのに役立ちます Digital Enterprise。これらのテクノロジーとをつなげる Digital Threads と 1 つのデータファブリックにより、企業はデータに基づいて製品の開発と運用を継続的に最適化できます。これにより、より持続可能な未来に向けて、クラス最高の製品と生産が可能になります。

迅速

A Digital Enterprise 製品開発をスピードアップし、生産をより迅速に、より適応的に、より効率的に行うことができます。

アダプティブ

であること Digital Enterprise 産業企業が顧客の好み、市場動向、技術の進歩の変化に迅速に適応できるようにします。

持続可能

A Digital Enterprise 資源をより効率的に使用し、持続可能な事業を推進できる。インテリジェントで適応性の高い製造システムを通じてレジリエンスを強化します。

ビジネスを次のレベルに引き上げましょう

私たちは、産業企業が事業を変革し、進化させることを支援します Digital Enterprise 現実世界とデジタル世界を、当社の統合ソフトウェアおよびオートメーション製品でシームレスに組み合わせることによって、

最大限のデータインテリジェンス

AIは、データの可能性を迅速に解き放ち、膨大で複雑な情報を実用的な洞察に変えるゲームチェンジャーです。AI は、さまざまなソースからのデータポイントを識別して関係を構築することで、真のクロスドメインインテリジェンスを実現します。この能力は 1 つのデータファブリックによって大幅に強化されます。これにより、すべてのデータにアクセス可能で信頼性が高く、シームレスにつながり、企業全体でコンテキストを把握できるようになり、データインテリジェンスを最大化できます。

AIは、さまざまなソースからのビッグデータを意味とコンテキストで強化し、自信を持って意思決定を行うための新しい洞察を可能にするデータファブリックを作成します。

Digital Threads

で Digital Enterprise、 Digital Threadsは、製品および生産ライフサイクル全体にわたる相互接続され統合されたデータフローを指します。は Digital Threadsは、あらゆる規模と業種の企業が、変革を簡素化および加速できるようサポートしています。より早く、より効率的に成功へと導くためのステップバイステップのガイダンスを提供します。で Digital Enterprise、 Digital Threadsは、製品および生産ライフサイクル全体にわたる相互接続され統合されたデータフローを指します。

私たちを探検してください Digital Enterprise リソース

さあ、旅を始めましょう