Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Energiesysteme

Die Niederspannungsstromverteilung

Eine zuverlässige und sichere Niederspannungsverteilung ist für Gebäude, Infrastruktur und Industrieanlagen unerlässlich. Unser umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Systemen unterstützt Planung, Konstruktion, Installation und Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Stromverteilung hinweg.

ENERGIESYSTEME

Die Niederspannungsstromverteilung

Das Niederspannungs-Stromverteilungsportfolio von Siemens wurde entwickelt, um unübertroffene Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten.

  • Nachgewiesenes Fachwissen: Wir verfügen über jahrzehntelange globale Erfahrung und fundiertes technisches Wissen — aber wir arbeiten ständig an Innovationen für die Zukunft
  • Vertrauenswürdige Zuverlässigkeit: Unsere Produkte sind auf langfristige Leistung ausgelegt, auch in anspruchsvollen Umgebungen
  • Sustainability: Siemens wurde zur Optimierung der Energieeffizienz entwickelt und unterstützt Ihre Nachhaltigkeitsziele

Entdecken Sie die Möglichkeiten

Produkte erkunden

Entdecken Sie konsistente, sichere und intelligente Niederspannungs-Stromverteilungs- und Elektroinstallationstechnologie.

Select...
Produkt zurückgerufen

SolarReady™ Messgeräte-Kombination #MC2442S1200SC und MC2442S1200FC

  • Lieferzeitraum des betroffenen Produkts: Die Produkte wurden landesweit vom 1. August 2021 bis 31. August 2022 geliefert.
  • Gefahr: Bei der internen Montage wurde möglicherweise ein Kabel mit einer falschen Abisolierlänge angebracht, sodass eine Befestigungsschraube die Drahtisolierung zusammendrücken kann, anstatt den Leiter allein. Dies kann zu einer schlechten elektrischen Verbindung führen, was zu einer Überhitzung des Produkts und zu Brandgefahr führen kann.
Eine Solaranlage auf einem Dach mit einem strahlend blauen Himmel im Hintergrund.