Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum tiastar™ Standard-Motorsteuerungszentren?

Die tiastar standard motor control centers (MCCs) von Siemens sind modulare, in sich geschlossene Einheiten, die für eine effiziente industrielle Stromverteilung konzipiert sind. Diese MCCs erfüllen die UL- und NEMA-Standards und bieten eine vertrauenswürdige Lösung für verschiedene Anwendungen.

Die industrielle Energieverteilung steht oft vor Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Platz und Integration. Unsere Tiastar-Standard-MCCs zeichnen sich durch ein sicheres, robustes Design aus dickem Stahl und internen Barrieren aus Gründen der Haltbarkeit aus. Geräte mit hoher Dichte helfen Ihnen, bis zu 50% Platz einzusparen und Ihr Anlagenlayout zu optimieren.

Integrieren Sie SINAMICS G120 G120-Antriebe für fortschrittliche Motorsteuerung und verbesserte Energieeffizienz.

Vorteile

Verbessern Sie Sicherheit und Haltbarkeit

Verlassen Sie sich auf eine sichere und robuste Konstruktion mit schwerem Stahl für Rahmen und Seitenwände. Die Abschnitte sind durch 14-Gauge-Stahlbarrieren getrennt, um Steifigkeit und Haltbarkeit für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb zu gewährleisten.

Optimieren Sie den Raum mit kompakten Einheiten

Reduzieren Sie Ihren betrieblichen Fußabdruck mit MCCs mit hoher Dichte und sparen Sie bis zu 50% Platz ein. Dieses kompakte Design hilft Ihnen, wertvolle Bodenfläche optimal zu nutzen, um Kosten zu sparen und Ihre Einrichtung zu rationalisieren.

Nutzen Sie fortschrittliche Antriebstechnologie

Integrieren Sie SINAMICS G120 G120-Antriebe in Ihre Siemens-MCCs. Nutzen Sie die Vorteile eines Frequenzumrichters wie verbesserte Motorsteuerung und Energieeffizienz. Optimieren Sie Ihre industriellen Prozesse für eine bessere Leistung.

Highlights

Entdecken Sie weitere Ressourcen und verwandte Produkte