Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

NEMA und Allzweckkontrollen

Die NEMA- und Allzweck-Motorsteuerungen von Siemens wurden für Zuverlässigkeit und einfache Integration entwickelt und umfassen Softstarter, Pumpenpaneele und Drucktaster. Diese Kernprodukte vereinfachen die Motorsteuerung und bieten robuste Leistung in verschiedenen Industrieumgebungen.

KONTROLLEN MIT NEMA-BEWERTUNG

Unterstützen Sie kritische Lasten mit bewährten Lösungen

NEMA- und Allzwecksteuerungen von Siemens bieten eine lange Lebensdauer, effiziente Leistung und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen:

  • Beiliegende Softstarter:

    Die 3RE47-Modelle reduzieren das Drehmoment und den Einschaltstrom mit stufenloser Spannungssteuerung und Hybridschaltung. Die Geräte werden einbaufertig geliefert und unterstützen Motoren mit bis zu 75 PS bei 480 V.

  • Pumpenpaneele:

    3RE48-Systeme verfügen über einen SIRIUS-Schütz, eine Fehlerfestigkeit von 100 kA und verzinkte Stahlgehäuse für den korrosionsbeständigen Einsatz im Freien in Bewässerungs- und Ölfeldsystemen.

  • Drucktasten:

    Die 30-mm-Geräte von Siemens bieten IP66/IP67/IP69K-Schutz, eine Edelstahlkonstruktion und 10 Millionen mechanische Zyklen — ideal für Öl-, Staub- und Waschbedingungen.

Diese auf Leistung ausgelegten Steuerungen vereinfachen die Integration und schützen die Verfügbarkeit.

Industrielles Bedienfeld im Vordergrund mit schneebedeckten Bergen im Hintergrund auf einer Bau- oder Bergbaustelle

Erkunden Sie den Katalog für industrielle Steuerungen 2025

Greifen Sie auf den kompletten Katalog der branchenführenden Industriesteuerungsprodukte für 2025 zu, einschließlich der SIRIUS Control-, SIRIUS Hybrid-, SIRIUS Monitor-, SIRIUS Command- und NEMA- und Allzweckfamilien.

Laden Sie das vollständige PDF mit Lesezeichen und Links herunter oder sehen Sie sich einzelne Abschnitte online an, um schneller auf bestimmte Kataloginhalte zuzugreifen.

Person in schwarzem Shirt, vor einer weißen Wand stehend, hält einen dunklen Gegenstand, vor unscharfem Hintergrund.