Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum NEMA-30-mm-Drucktaster — Siemens-Tasten?

Die 30-mm-NEMA-Drucktaster von Siemens bieten eine zuverlässige Steuerung in Wasser-, Staub- und Ölumgebungen, unterstützt durch robuste Kontakte und korrosionsbeständige Optionen für eine lange Lebensdauer. Stellen Sie aus einem modularen, branchenerprobten Portfolio genau den Operator zusammen, den Sie benötigen.

Portfolio auf einen Blick

  • Drucktasten: bündig, erweitert, pilzförmig; beleuchtet oder unbeleuchtet
  • Not-Aus, Push‑Pull, durch Drehen zum Auslösen
  • Wahlschalter: gedrückt gehalten oder mit Federrückstellung; Tasten-Optionen
  • Kontrollleuchten: LED- oder Glühlampenmodule
  • Gehäuse und Bruchglasstationen, Typ 4/4X, 12/13
  • Kontaktblöcke und Zubehör

Ihre Vorteile

Verbessern Sie die Betriebssicherheit in rauen Umgebungen

Arbeiten Sie zuverlässig unter Wasser, Staub und Öl mit einer robusten Konstruktion, die den amerikanischen Produktionsumgebungen standhält.

Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit robusten Kontakten

Robuste, zwangsgesteuerte, gegabelte Kontakte und korrosionsbeständige BlackMax-Optionen tragen dazu bei, Verschleiß und Fehlauslösungen im Laufe der Zeit zu minimieren.

Speedpanel-Design mit Modularität

Mischen Sie Antriebe, Halterungen, Kontaktblöcke und Beleuchtung, um genau das zu konfigurieren, was Ihre Anwendung benötigt, und zwar schnell.

Ausgewählte Funktionen