Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum 3RE48 NEMA-Pumpenpaneele?

Das 3RE48-Pumpenpanel, powered by SIRIUS, ist ein NEMA-Pumpenpanel mit fortschrittlicher Technologie, das für Bewässerung, Ölfelder und ähnliche Pumpenanwendungen entwickelt wurde. Es wurde gebaut, um rauen Witterungseinflüssen im Freien standzuhalten, und verfügt über SIRIUS 3RT NEMA-zertifizierte Schütze, die Zuverlässigkeit und eine längere Produktlebensdauer gewährleisten.

Harte Außenbedingungen führen oft zum Ausfall der Pumpenausrüstung aufgrund von Korrosion, Staub und häufigem Betrieb. Verlassen Sie sich auf den NEMA-zertifizierten SIRIUS-Kontaktgeber für hohe Kontaktzuverlässigkeit und eine mechanische Lebensdauer von 10 Millionen Schaltvorgängen, was den Wartungsaufwand reduziert. Das verzinkte Stahlgehäuse bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer des Produkts. Eine Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte des ESP200-Überlastrelais gewährleistet Zuverlässigkeit in feuchten und korrosiven Umgebungen.

Wichtige Vorteile

Erzielen Sie Kosteneinsparungen

Die 3RE48-Pumpenpaneele sind 15% günstiger als die Paneele der Klasse 87. Optimieren Sie Ihr Budget, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Reduzieren Sie das Anlagerisiko

Die 3RE48-Pumpenpaneele werden mit einer dreijährigen beschränkten Garantie auf den fortschrittlichen SIRIUS-Schütz und die Spule mit NEMA-Zertifizierung geliefert.

Erhöhen Sie die Sicherheit und vereinfachen Sie die Installation

Schützen Sie Ihren Betrieb mit hohen Fehlerwerten von 100 kA/600 V. Vereinfachen Sie die Installation mit einem übergroßen Gehäuse für Leiter.

Vorgestellte Funktionen