Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Μετατροπή συνεχούς ρεύματος

Επαφέας συνεχούς ρεύματος SIRIUS 3QC1

Με τον επαφέα SIRIUS 3QC1 DC, μπορείτε να αλλάξετε υψηλά φορτία συνεχούς ρεύματος έως 1.000 V ή 1.500 V σε εφαρμογές βαρέως τύπου αξιόπιστα, με ασφάλεια και χωρίς τόξο ή φθορά.

Εικόνα προϊόντος του επαφέα συνεχούς ρεύματος βαρέως τύπου SIRIUS 3QC1

Γιατί επαφέας συνεχούς ρεύματος SIRIUS 3QC1;

Ο επαφέας συνεχούς ρεύματος βαρέως τύπου SIRIUS 3QC1 είναι ο πρώτος επαφέας DC βασισμένος σε ημιαγωγούς στον κόσμο με υβριδική τεχνολογία για εναλλαγή τάσεων DC έως 1.500 V και ρεύματος DC έως 600 Α. Ειδικά σχεδιασμένος για αξιόπιστη μεταγωγή χωρίς τόξο και φθορά σε εφαρμογές βαρέως τύπου, ο επαφέας βαρέως τύπου συνδυάζει ηλεκτρομηχανικές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες μεταγωγής.

  • Υψηλή ευρωστία: τουλάχιστον 150.000 λειτουργίες μεταγωγής
  • Αμφίδρομος: διακόπτες ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του ρεύματος
  • Ασφαλώς απομονωμένος: οι μηχανικές επαφές εξασφαλίζουν γαλβανική απομόνωση
  • Χωρίς τόξο και φθορά: οι ημιαγωγοί χειρίζονται τη διαδικασία μεταγωγής
  • Τηλεχειριζόμενο: βολική και ασφαλής λειτουργία από απόσταση

Βασικά οφέλη

Αλλάξτε τα υψηλά φορτία με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια

Μεταβείτε φορτία συνεχούς ρεύματος έως 1.500 V (IEC) ή 1.000 V (UL) αξιόπιστα, χωρίς τόξα και, πάνω από όλα, χωρίς φθορά με τον επαφέα βαρέως τύπου. Και το κάνετε μακροπρόθεσμα, για τουλάχιστον 150.000 κύκλους μεταγωγής.

Αυξήστε την ευελιξία στη λειτουργία DC

Αποκτήστε μεγαλύτερη ευελιξία στις εφαρμογές φόρτισης, εκφόρτισης και ανάκτησης ενέργειας με έναν μόνο επαφέα συνεχούς ρεύματος: Αλλάξτε με ασφάλεια τα ρεύματα συνεχούς ρεύματος και προς τις δύο κατευθύνσεις χάρη στην αυτόματα προσαρμοστική αμφίδρομη λειτουργία.

Μειώστε την προσπάθεια συντήρησης

Απλοποιήστε τη θέση σε λειτουργία, τη διάγνωση και τη συντήρηση: Παρακολουθήστε την κατάσταση και την κατάσταση του επαφέα DC μέσω άμεσης οπτικής ανάδρασης που παρέχεται από τα ενσωματωμένα LED κατάστασης.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Χειριστής που στέκεται μπροστά από μια οθόνη, ελέγχοντας εξ αποστάσεως τον επαφέα συνεχούς ρεύματος βαρέως τύπου SIRIUS 3QC1.

Ελέγξτε τον επαφέα DC από ασφαλή απόσταση

Ενσωματώστε τον επαφέα βαρέως τύπου SIRIUS 3QC1 στις αρχιτεκτονικές ενέργειας ή αυτοματισμού σας: Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει βολική και ασφαλή λειτουργία χωρίς την ανάγκη άμεσης επιτόπου παρέμβασης.

Τεχνικός σέρβις που στέκεται μπροστά από έναν ανοιχτό πίνακα ελέγχου που περιέχει έναν εγκατεστημένο επαφέα συνεχούς ρεύματος βαρέως τύπου SIRIUS 3QC1

Επωφεληθείτε από τη γαλβανική απομόνωση

Εξασφαλίστε ασφαλή ηλεκτρική απομόνωση στις εφαρμογές συνεχούς ρεύματος: Το μηχανικό άνοιγμα επαφής του επαφέα βαρέως τύπου διακόπτει αξιόπιστα το κύκλωμα, παρέχοντας ασφάλεια κατά τη συντήρηση.

Τρία σύμβολα που αντιπροσωπεύουν ημιαγωγούς, συνεχές ρεύμα και αξιοπιστία για τον επαφέα συνεχούς ρεύματος βαρέως τύπου SIRIUS 3QC1.

Επιλέξτε αξιόπιστη τεχνολογία ημιαγωγών

Εναλλαγή υψηλών τάσεων και ρευμάτων συνεχούς ρεύματος με εξαιρετική αξιοπιστία: Η τεχνολογία ημιαγωγών του επαφέα DC αναλαμβάνει τη διαδικασία μεταγωγής. Αυτό επιτρέπει την εναλλαγή χωρίς τόξο και μειώνει τη φθορά επαφής.

Select...
Συστήματα αποθήκευσης μπαταριών Siemens Siestorage για τη Βιοενέργεια WUN

Αμφίδρομος επαφέας DC για συστήματα αποθήκευσης μπαταριών

Τα συστήματα αποθήκευσης μπαταριών συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των δικτύων, στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μεγαλύτερη ευελιξία και στη γεφύρωση περιόδων ανεπαρκούς παραγωγής. Ο επαφέας συνεχούς ρεύματος βαρέως τύπου SIRIUS 3QC1 επιτρέπει αξιόπιστη αμφίδρομη μεταγωγή χωρίς τόξο και φθορά για σταθερές εφαρμογές αποθήκευσης μπαταριών και ραφιών ισχύος - με έως 1.500 V DC και 600 A. Για μεγαλύτερη ευελιξία, διαθεσιμότητα και αξιόπιστη λειτουργία δικτύου.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και συναφή προϊόντα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι