Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μεταγωγή και προστασία χαμηλής τάσης

Τεχνολογία ημιαγωγών

Πάντα μπροστά από την κορυφή με πλήρως ηλεκτρονική και εξαιρετικά γρήγορη μεταγωγή: Ο καινοτόμος συνδυασμός τεχνολογίας ημιαγωγών, μικροελεγκτή και έξυπνων αλγορίθμων επιτρέπει τη βέλτιστη επιλεκτική προστασία, βελτιωμένη λειτουργική αξιοπιστία και αυξημένη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων και συστημάτων.

Εξαιρετικά γρήγορη εναλλαγή πριν εμφανιστούν οι κορυφές ρεύματος

Είτε βραχυκύκλωμα είτε υψηλό ρεύμα εισόδου: οι νέοι πλήρως ηλεκτρονικοί διακόπτες μας ανταποκρίνονται αξιόπιστα σε λιγότερο από ένα μικροδευτερόλεπτο. Με τον καινοτόμο συνδυασμό εξαρτημάτων ημιαγωγών, αισθητήρων, μικροελεγκτών και έξυπνων αλγορίθμων, ανοίγουν νέες προοπτικές στη μεταγωγή και προστασία χαμηλής τάσης:

  • Εξαιρετικά γρήγορη αντίδραση στις κορυφές ρεύματος: έως και 1.000 φορές ταχύτερη από τις παραδοσιακές συσκευές ηλεκτρομηχανικής προστασίας
  • Έως 99,5% μείωση της ενέργειας βραχυκυκλώματος
  • Αποτελεσματικός χειρισμός υψηλών ρευμάτων εισόδου που προκαλούνται από χωρητικά φορτία και κινητήρες υψηλής απόδοσης.
  • Καλύτερη προστασία του εξοπλισμού από φθορά και ζημιά
  • Αυξημένη διαθεσιμότητα συστήματος, βελτιωμένη λειτουργική αξιοπιστία
Οι πλήρως ηλεκτρονικές λύσεις μεταγωγής και προστασίας που βασίζονται στην τεχνολογία ημιαγωγών αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και των συστημάτων καθώς και την αξιοπιστία λειτουργίας.

Αύξηση διαθεσιμότητας

Μειώστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας, επανεκκινήστε αμέσως μετά την εκκαθάριση σφαλμάτων, αποχαιρετήστε την ψευδή διακοπή λόγω των υψηλών ρευμάτων εισόδου με πλήρως ηλεκτρονικές λύσεις μεταγωγής και προστασίας που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία.

Οι πλήρως ηλεκτρονικές λύσεις μεταγωγής και προστασίας βασισμένες στην τεχνολογία ημιαγωγών απλοποιούν τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των ηλεκτρικών συστημάτων και παρέχουν ασφάλεια σχεδιασμού.

Απλοποιήστε τον προγραμματισμό

Μειώστε την προσπάθεια σχεδιασμού βραχυκυκλώματος και επιλεκτικότητας με πλήρως ηλεκτρονικές λύσεις μεταγωγής και προστασίας που παρέχουν ασφάλεια σχεδιασμού ενώ διευκολύνουν τον προγραμματισμό και τη διαστασιολόγηση.

Οι πλήρως ηλεκτρονικές λύσεις μεταγωγής και προστασίας βασισμένες στην τεχνολογία ημιαγωγών συμβάλλουν στην εξοικονόμηση κόστους και υλικών στα ηλεκτρικά συστήματα.

Εξοικονομήστε κόστος και υλικό

Μειώστε τις ζημιές βραχυκυκλώματος στον εξοπλισμό, τις απαιτήσεις αποθέματος και τον αριθμό παρεμβάσεων σέρβις με πλήρως ηλεκτρονικές λύσεις μεταγωγής και προστασίας που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στην εναλλαγή χωρίς φθορά.

Νέες προοπτικές στην τεχνολογία μεταγωγής και προστασίας

Η εξαιρετικά γρήγορη εναλλαγή μέσω εξαρτημάτων ημιαγωγών, μικροελεγκτών και έξυπνων αλγορίθμων μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας που σχετίζεται με βραχυκύκλωμα και επιτρέπει εξοικονόμηση κόστους και υλικού.

Μειώστε το χρόνο διακοπής λόγω βραχυκυκλωμάτων

Τα βραχυκυκλώματα οδηγούν σε αυξημένη φθορά ή ακόμη και ζημιά στον εξοπλισμό, απαιτούν αυξημένη προσπάθεια σχεδιασμού και διαστασιολόγηση του συστήματος για υψηλές ενέργειες βραχυκυκλώματος καθώς και την αποθήκευση ανταλλακτικών.

Η εξαιρετικά γρήγορη εναλλαγή εξασφαλίζει βελτιωμένη προστασία, βελτιστοποιημένη λειτουργία και αυξημένη διαθεσιμότητα. Μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας που σχετίζεται με βραχυκύκλωμα, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, ενώ απλοποιεί τον προγραμματισμό βραχυκυκλώματος και επιλεκτικότητας και μειώνει τόσο το κόστος όσο και τις απαιτήσεις υλικού.

Χειριστείτε τα ρεύματα εισόδου πιο αποτελεσματικά

Με τη συμβατική τεχνολογία μεταγωγής και προστασίας, τα υψηλά ρεύματα εισόδου συχνά προκαλούν ψευδείς εκτροπές και αυξημένη φθορά. Η προληπτική υπερμεγέθυνση των συσκευών προστασίας και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη ενέργεια σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

Η εξαιρετικά γρήγορη εναλλαγή μειώνει τις ψευδείς εκτροπές και τη φθορά και αυξάνει τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και του συστήματος καθώς και τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. Αυτό βοηθά στη μείωση του κόστους, του υλικού και των προσπαθειών σχεδιασμού.

Οι συσκευές προστασίας και μεταγωγής που βασίζονται σε εξαρτήματα ημιαγωγών, μικροελεγκτές και ευφυείς αλγόριθμους χειρίζονται αποτελεσματικά τις κορυφές ρεύματος εισόδου με τον εξαιρετικά γρήγορο αλγόριθμο μεταγωγής τους.
Ο διακόπτης ημιαγωγών μας θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια αλλαγή παραδείγματος, όπως η αλλαγή από το ηλεκτρομηχανικό τηλέφωνο στο σημερινό smartphone.
Μάρβιν Τανχάουζερ, Κύριος βασικός εμπειρογνώμονας για την ηλεκτρονική ισχύος, Έξυπνη υποδομή της Siemens, Νυρεμβέργη, Γερμανία

Τεχνολογικό πλεονέκτημα για τις εφαρμογές σας

Από μια ανατρεπτική ιδέα σε μια λύση έτοιμη για αγορά: Αυτό που ξεκίνησε ως το τολμηρό όραμα μιας ομάδας εξαιρετικά εφευρετικών μυαλών πριν από λίγα χρόνια είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο και έτοιμο για εφαρμογές πραγματικού κόσμου.

Τόσο το SENTRON ECPD όσο και το SIMATIC ET 200SP e-Starter συνδυάζουν εξαρτήματα ημιαγωγών, μικροελεγκτές και ευφυείς αλγόριθμους πρέπει να επιτρέπουν πλήρως ηλεκτρονική, εξαιρετικά γρήγορη μεταγωγή και να ανοίγουν εντελώς νέες δυνατότητες μεταγωγής και προστασίας χαμηλής τάσης.

Εξερευνήστε τους σχετικούς πόρους μας

Ξεκινήστε το ταξίδι σας