Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μετατροπή και προστασία DC

Πήγαινε κατευθείαν! Έτοιμο για συνεχές ρεύμα με τη Siemens.

Καινοτόμες εφαρμογές, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως κέντρα δεδομένων, διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Αξιοποιήστε στο έπακρο αυτά με συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης. Ακολουθήστε την άμεση διαδρομή προς μια πιο βιώσιμη διανομή ισχύος συνεχούς ρεύματος με την τεχνολογία DC που τροφοδοτείται από ημιαγωγούς - και μειώστε τις απώλειες μετατροπής, τα φορτία αιχμής και το OPEX.

Διανομή ισχύος συνεχούς ρεύματος

Γιατί συνεχές ρεύμα και μικροδίκτυο DC;

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, οι περιορισμοί του δικτύου και η ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής και των εγγενών συσκευών DC ωθούν τα συμβατικά δίκτυα AC στα όριά τους. Το συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης (LVDC) προσφέρει μια έξυπνη πορεία προς τα εμπρός: λιγότερα βήματα μετατροπής μεταξύ παραγωγής, τροφοδοσίας και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερη σταθερότητα δικτύου. Μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας, μειώνοντας τη χρήση υλικών καθώς και τον αριθμό των εξαρτημάτων και επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης ενέργειας, το συνεχές ρεύμα (DC) προσφέρει μετρήσιμα οφέλη απόδοσης και βιωσιμότητας.

Καθώς η ηλεκτροδότηση και η ψηφιοποίηση επιταχύνεται, το συνεχές ρεύμα δεν είναι πλέον προαιρετικό: η διανομή ρεύματος συνεχούς ρεύματος γίνεται το νέο πρότυπο για ένα ανθεκτικό, έτοιμο για το μέλλον έξυπνο δίκτυο και μικροδίκτυο DC που μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί εκτός δικτύου κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας στο δίκτυο AC υψηλότερου επιπέδου, εξασφαλίζοντας την παροχή ρεύματος σε εγκαταστάσεις παραγωγής και κέντρα δεδομένων, για παράδειγμα.

Βασικά οφέλη

Αποκτήστε έως και 8% εξοικονόμηση ενέργειας

Μειώστε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας έως και 8%: Τα δίκτυα συνεχούς ρεύματος μειώνουν τα στάδια μετατροπής AC-DC και τις απώλειες μετατροπής. Επιπλέον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα, επιτρέποντας σχεδόν χωρίς απώλειες χρήση.

Μειώστε τα μέγιστα φορτία έως και 80%

Χρησιμοποιήστε μια αρχιτεκτονική συνεχούς ρεύματος με ενσωματωμένη αποθήκευση ενέργειας για να ανακτήσετε ενέργεια από το φρενάρισμα και άλλες διαδικασίες μέσω της ανάκτησης, να την αποθηκεύσετε και να την χρησιμοποιήσετε για να εξομαλύνετε τα φορτία αιχμής - μειώνοντάς τα έως και 80% για να αποφύγετε κυρώσεις.

Εξοικονομήστε έως και 50% σε υλικά

Επωφεληθείτε από τα λεπτότερα καλώδια χαλκού: Το συνεχές ρεύμα απαιτεί μόνο τρεις αγωγούς αντί για τέσσερις. Επιπλέον, χρειάζονται λιγότερα εξαρτήματα και καλώδια λόγω μειωμένων σταδίων μετατροπής στα δίκτυα DC.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Αξιοποιήστε επαναστατική τεχνολογία ημιαγωγών

Αλλαγή άμεσων ρευμάτων με ασφάλεια και αξιοπιστία με την καινοτόμο τεχνολογία ημιαγωγών μας: Ανιχνεύει σφάλματα σε δίκτυα συνεχούς ρεύματος εξαιρετικά γρήγορα και διακόπτει χωρίς τόξο - έως και χίλιες φορές ταχύτερα από τους συμβατικούς διακόπτες.

Ενισχύστε τη βιώσιμη απόδοση της διανομής ενέργειας

Επιτύχετε μεγαλύτερη βιωσιμότητα με δίκτυα συνεχούς ρεύματος: Μειώστε τις απώλειες ενέργειας και μειώστε τη χρήση χαλκού, μετατροπείς AC/DC και ηλεκτρονικά απόβλητα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να ενσωματωθούν πιο εύκολα και να αξιοποιηθούν ουσιαστικά χωρίς απώλειες.

Αξιοποιήστε την ισχυρή τεχνογνωσία συνεχούς ρεύματος

Βασιστείτε στην τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσης. Συνεργαζόμαστε σε γνωστά πιλοτικά έργα DC και συμβάλλουμε ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες τυποποίησης DC για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας.

Ανακαλύψτε πού το συνεχές ρεύμα θέτει νέα σημεία αναφοράς

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΧΡΉΣΗΣ

Πήγαινε κατευθείαν! Συνεχές ρεύμα για κέντρα δεδομένων έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη.

Με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing και άλλες εφαρμογές έντασης δεδομένων, τα κέντρα δεδομένων ακμάζουν, οδηγώντας σε ταχεία αύξηση της ζήτησης ενέργειας. Οι χειριστές αντιμετωπίζουν την πρόκληση της εξασφάλισης μέγιστης απόδοσης, διαθεσιμότητας και προστασίας των δαπανηρών rack διακομιστών τους. Δεδομένου ότι όλα τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών λειτουργούν με συνεχές ρεύμα και οι ανανεώσιμες πηγές παράγουν συνεχές ρεύμα, το επόμενο βήμα είναι η χρήση διανομής ισχύος DC και ενός μικροδικτύου DC αντί για υποδομές που βασίζονται σε AC. Αυτό ελαχιστοποιεί τις μετατροπές ισχύος, τις απώλειες ενέργειας, τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και την πολυπλοκότητα, ενώ παράλληλα προστατεύει από διακυμάνσεις και διακοπές στο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος ανόδου. Η καινοτόμος τεχνολογία συνεχούς ρεύματος με ημιαγωγούς επιτρέπει εξαιρετικά αποδοτικά και ασφαλή δίκτυα, αυξάνοντας την απόδοση έως και 8%, μειώνοντας το κόστος και μειώνοντας τις εκπομπές CO₂.

Select...
Κύτταρο παραγωγής σε διαμόρφωση DC

Συνεχές ρεύμα σε βιομηχανικές εφαρμογές

Τα σύγχρονα εργοστάσια διαθέτουν πολλές εγγενείς συσκευές DC, όπως μετατροπείς συχνότητας, ρομπότ, μεταφορικούς ιμάντες, φωτισμό, συστήματα ελέγχου, φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας για κάλυψη μέγιστου φορτίου ή τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης. Η χρήση ενός δικτύου συνεχούς ρεύματος παρέχει φωτοβολταϊκή ενέργεια απευθείας σε συνδέσεις DC, μειώνοντας τις μετατροπές AC/DC, εξοικονομώντας έως και 8% ενέργεια, μειώνοντας τις ανάγκες θερμότητας και ψύξης καθώς και το OPEX και συρρικνώνοντας το αποτύπωμα CO2 της μονάδας.

Εξερευνήστε προϊόντα για συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης

Συχνές Ερωτήσεις