Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ένα ρελέ στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF5 DC;

Τα δίκτυα συνεχούς ρεύματος καθίστανται όλο και πιο σημαντικά σε πολλούς τομείς εφαρμογής. Επιτρέπουν την αποδοτικότερη διανομή ισχύος εξαλείφοντας την ανάγκη για πολλαπλές μετατροπές AC/DC και μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας. Ταυτόχρονα, διευκολύνουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών και σύγχρονων φορτίων DC. Αυτό θέτει επίσης μεγαλύτερες απαιτήσεις στις συσκευές μεταγωγής, οι οποίες πρέπει να χειρίζονται αξιόπιστα τις υψηλές συχνότητες μεταγωγής ενώ παραμένουν αποδοτικές και ανθεκτικές.

Οι καινοτόμες συσκευές ρελέ στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF5 DC έχουν αναπτυχθεί ειδικά για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος που απαιτούν περισσότερες από 1.000 λειτουργίες μεταγωγής ανά ώρα. Διατίθενται ως ρελέ στερεάς κατάστασης DC για τοποθέτηση σε ψύκτρα ή ως επαφέας συνεχούς ρεύματος στερεάς κατάστασης με ενσωματωμένη ψύκτρα. Χάρη στις πολύ χαμηλές απώλειες ισχύος, παράγεται λιγότερη θερμότητα, μειώνοντας τις απαιτήσεις ψύξης και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής. Αυτό βοηθά στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αύξηση της διαθεσιμότητας του συστήματος.

Βασικά οφέλη

Επωφεληθείτε από την υψηλή αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής

Επωφεληθείτε από τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και την εξαιρετική αντοχή για περισσότερες από 1.000 λειτουργίες μεταγωγής ανά ώρα χάρη στην ισχυρή τεχνολογία μεταγωγής DC βασισμένη σε ημιαγωγούς χωρίς μηχανικά εξαρτήματα φθοράς.

Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο στον πίνακα ελέγχου

Τοποθετήστε τα θεμέλια για πιο συμπαγή σχέδια θαλάμων ελέγχου με υψηλότερη πυκνότητα συσκευασίας και μικρότερους ψύκτες - χάρη στις ελαχιστοποιημένες απώλειες ισχύος και παραγωγή θερμότητας, καθώς και ένα πλάτος εξοικονόμησης χώρου μόλις 22,5 mm.

Απλοποιήστε τη διαδικασία προγραμματισμού

Μειώστε την πολυπλοκότητα στον σχεδιασμό, την προμήθεια και τη διαχείριση αποθεμάτων - χάρη σε ένα βελτιωμένο χαρτοφυλάκιο με δύο παραλλαγές: το ρελέ στερεάς κατάστασης DC για υπάρχουσες ψύκτες θερμότητας και τον έτοιμο προς χρήση επαφέα DC στερεάς κατάστασης.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Δύο γυναίκες σε ένα γραφείο και εργαστήριο. Ένα διαχωρισμένο ηχείο υποδεικνύει αθόρυβη λειτουργία των συσκευών μεταγωγής στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF5

Εξάλειψη θορύβου σε ευαίσθητα περιβάλλοντα

Χρησιμοποιήστε αθόρυβη εναλλαγή: Χάρη στην πλήρως ηλεκτρονική τεχνολογία στερεάς κατάστασης, το ρελέ στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF5 DC είναι ιδανικό για περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο, όπως ανελκυστήρες, γραφεία, νοσοκομεία, εργαστήρια κ.λπ.

Το tablet με θερμόμετρο, κλίμακα και εργοστάσιο απεικονίζει τον έλεγχο θερμοκρασίας με συσκευές μεταγωγής στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF5.

Ενεργοποιήστε τον ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας

Επιτρέψτε τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας, π.χ. σε εφαρμογές ηλεκτρικής θέρμανσης. Όσο λεπτότερος πρέπει να είναι ο έλεγχος, τόσο υψηλότερη είναι η συχνότητα μεταγωγής - ιδανική για την υψηλή αντοχή μεταγωγής του ρελέ στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF5 DC.

Ένα εικονίδιο συνεχούς ρεύματος και ταχύμετρου υποδεικνύουν την υψηλή απόδοση των συσκευών μεταγωγής ημιαγωγών SIRIUS 3RF5.

Επιλέξτε τεχνολογία μεταγωγής DC υψηλής απόδοσης

Επωφεληθείτε από μια ισχυρή λύση μεταγωγής για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος: Τα ρελέ και επαφές SIRIUS 3RF5 DC στερεάς κατάστασης έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε πολύ υψηλές τάσεις γραμμής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την απώλεια ισχύος χάρη στην τεχνολογία ημιαγωγών τους.

Select...
Κατασκευή αυτοκινήτων

Υψηλότερη διαθεσιμότητα για συγκολλητικά συστήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία

Στα αυτοματοποιημένα συγκολλητικά συστήματα συναρμολόγησης οχημάτων, τα κυκλώματα θέρμανσης πρέπει να διατηρούν αξιόπιστα την κόλλα θερμής τήξης στην απαιτούμενη θερμοκρασία - από περίπου 30 °C στην αντλία τυμπάνου έως και 85 °C στην κεφαλή εφαρμογής ρομπότ. Κατά τη μετάβαση σε δίκτυα συνεχούς ρεύματος, το ρελέ στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF5 DC και ο επαφέας συνεχούς ρεύματος στερεάς κατάστασης επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο χαμηλής φθοράς του συστήματος θέρμανσης. Αυτό αυξάνει τη διαθεσιμότητα του συστήματος, μειώνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση χάρη στις χαμηλές απώλειες ισχύος.

Συχνές Ερωτήσεις