Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Μετατροπή και προστασία DC

Διακόπτης ημιαγωγών SENTRON 3QD2 (SCCB)

Ο SENTRON 3QD2 SCCB, ένας διακόπτης DC με βάση ημιαγωγούς ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος (DC), παρέχει ασφαλή, εξαιρετικά γρήγορη και χωρίς τόξο προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματα. Ο διακόπτης συνεχούς ρεύματος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του EN IEC 60947-10.

Οπτική εικόνα προϊόντος του διακόπτη κυκλώματος ημιαγωγών SENTRON 3QD2 (SCCB)

Γιατί οι διακόπτες συνεχούς ρεύματος SENTRON 3QD2;

Η ασφαλής διακοπή συνεχούς ρεύματος (DC) θέτει σημαντικά υψηλότερες απαιτήσεις στην τεχνολογία προστασίας από το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Οι συμβατικές συσκευές ηλεκτρομηχανικής προστασίας φθάνουν γρήγορα τα όριά τους, ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλών ρευμάτων εισόδου, υπερτάσεων ή βραχυκυκλωμάτων. Ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος, ο διακόπτης DC με βάση ημιαγωγούς SENTRON 3QD2 ανιχνεύει σφάλματα μέσα σε μικροδευτερόλεπτα. Το SCCB διακόπτει ρεύμα έως και χίλιες φορές πιο γρήγορα από τους συμβατικούς μηχανικούς διακόπτες - πλήρως ηλεκτρονικοί και χωρίς τόξο. Αυτό προστατεύει τα εξαρτήματα, τα συστήματα και τις πηγές ενέργειας, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια λειτουργίας και προσωπικού.

Ο διακόπτης DC συνδυάζει τις λειτουργίες πολλαπλών εξαρτημάτων σε μία μόνο συσκευή - από την προστασία, την εναλλαγή και την αποσύνδεση έως την επικοινωνία, τον τηλεχειριστήριο και την παρακολούθηση ενέργειας και φορτίου. Η λειτουργικότητα του διακόπτη DC μπορεί να κλιμακωθεί και να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές μέσω παραμετροποίησης.

Βασικά οφέλη

Εξασφαλίστε τη βέλτιστη ασφάλεια και προστασία

Προστατέψτε τα εξαρτήματα, τους τομείς και ολόκληρο τον δίαυλο συνεχούς ρεύματος σε εφαρμογές συνεχούς ρεύματος με διακόπτες DC: Το SCCB που συμμορφώνεται με το IEC 60947-10 εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη ανίχνευση σφαλμάτων και διακοπή ρεύματος χωρίς τόξο εντός μικροδευτερολέπτων.

Επωφεληθείτε από την αμφίδρομη λειτουργία

Επωφεληθείτε από την αποδοτική ευελιξία: Το SENTRON 3QD2 SCCB μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα στην κατεύθυνση της ροής ενέργειας, όπως κατά τη φόρτιση ή την εκφόρτιση συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών ή κατά τη διάρκεια διαδικασιών ανάκτησης ενέργειας στα συστήματα κίνησης.

Διασφάλιση της διαφάνειας μέσω της επικοινωνίας

Επιτρέψτε τη βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών: Η μονάδα επικοινωνίας της SCCB μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου μέσω Modbus TCP και PROFINET για πλήρη ορατότητα και δυνατότητες γρήγορης απόκρισης.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Απεικόνιση πίνακα διανομής με εγκατεστημένους διακόπτες ημιαγωγών SENTRON 3QD2. Ένας εγκαταστάτης δίνει ένα αντίχειρο ψηλά.

Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο στον πίνακα διανομής χαμηλής τάσης

Μειώστε τις απαιτήσεις χώρου καθώς και την προσπάθεια εγκατάστασης και καλωδίωσης: Το πολυλειτουργικό και παραμετροποιήσιμο SENTRON 3QD2 SCCB συνδυάζει τις λειτουργίες πολλών μεμονωμένων εξαρτημάτων σε μια ενιαία, λειτουργικά επεκτάσιμη συσκευή.

Απεικόνιση δύο χεριών που κρατούν ένα tablet με οθόνη παραμετροποίησης για τον διακόπτη ημιαγωγού SENTRON 3QD2.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στις ανάγκες σας

Προσαρμόστε την προστασία του διακόπτη DC SENTRON 3QD2 ώστε να ταιριάζει καλύτερα στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας: Μπορείτε να διαμορφώσετε μεμονωμένα τις παραμέτρους προστασίας και τις αποκρίσεις του SCCB με το SENTRON Powerconfig.

Εικονογράφηση ενός χαρούμενου χειριστή που στέκεται μπροστά από ένα ρολόι και ένα διασταυρωμένο κλειδί.

Απολαύστε λειτουργία χαμηλής συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής

Επωφεληθείτε από τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και την εξαιρετική αντοχή του διακόπτη DC σε συχνές εναλλαγές χάρη στην ισχυρή τεχνολογία μεταγωγής με βάση ημιαγωγούς χωρίς μηχανικά εξαρτήματα φθοράς.

Select...
Ένας άντρας και μια γυναίκα που φορούν ανακλαστικά ρούχα περπατούν πέρα από μια σειρά από ράφια διακομιστών και στις δύο πλευρές τους.

Εξαιρετικά γρήγορη προστασία DC για κέντρα δεδομένων AI

Τα ράφια AI με ονομαστική ισχύ άνω του 1 MW απαιτούν ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα διανομής ισχύος 800 V DC με ελάχιστες απώλειες μετατροπής. Ο διακόπτης SENTRON 3QD2 DC καθαρίζει σφάλματα μέσα σε μικροδευτερόλεπτα. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία του διαύλου συνεχούς ρεύματος, προστατεύει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά φορτία από μειώσεις τάσης και διαταραχές ισχύος και μειώνει τη ζήτηση για ισχύ έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε το τεχνικό έγγραφο

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι