Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Leichtbau

Leichtbau ist die technische Disziplin, bei der das Gewicht eines Produkts reduziert und gleichzeitig seine Festigkeit, Leistung und Haltbarkeit erhalten oder verbessert werden. Dabei werden fortschrittliche Materialien, optimierte Geometrien und simulationsgestütztes Design verwendet, um mit weniger mehr zu erreichen.

Was ist Lightweighting?

Leichtbau ist die technische Disziplin, bei der das Gewicht eines Produkts reduziert und gleichzeitig seine Festigkeit, Leistung und Haltbarkeit erhalten oder verbessert werden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Materialien, optimierter Geometrien und simulationsgestützter Konstruktion können Ingenieure Produkte entwickeln, die leichter, stabiler und effizienter sind — ohne Kompromisse bei Qualität oder Sicherheit einzugehen. Von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zu Industriemaschinen und Unterhaltungselektronik spielt Leichtbau in allen Branchen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, der Reduzierung von Emissionen und der Senkung der Materialkosten.

Wie Siemens DISW helfen kann

Siemens Digital Industries Software (DISW) bietet eine leistungsstarke Suite von Tools — darunter NX, Simcenter und Teamcenter —, die es Ingenieuren ermöglichen, Leichtbaustrategien direkt in ihre Konstruktionsabläufe zu integrieren. Mit Funktionen, die Topologieoptimierung, generatives Design, additive Fertigung und fortschrittliche Simulation umfassen, hilft Siemens Teams, schneller intelligentere Konstruktionsentscheidungen zu treffen, Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig alle Leistungsanforderungen zu erfüllen.

trends lightweighting header interior desktop-jpg

Die Vorteile verstehen

Leichtbau bietet branchenübergreifend starke Vorteile — Reduzierung der Materialkosten, Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, Senkung der Emissionen und Verbesserung der Produktleistung. Leichtere Produkte können Ihnen helfen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig die von Anwendungen geforderte Festigkeit und Haltbarkeit aufrechtzuerhalten.

Verbesserte Kraftstoffeffizienz

Reduzieren Sie den Energieverbrauch und die Betriebskosten erheblich, indem Sie leichtere Produkte entwickeln, die weniger Energie benötigen, um sich zu bewegen, wodurch Ihre Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger werden.

Verbesserte Leistung

Gewinnen Sie die Fähigkeit, Leistungsgrenzen zu überschreiten — leichtere Designs reagieren schneller, handhaben besser und liefern eine höhere Leistung, was Ihren Produkten in anspruchsvollen realen Anwendungen einen deutlichen Vorteil verschafft.

Sustainability und Emissionsreduzierung

Erreichen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele effektiver, indem Sie den Materialverbrauch und die Emissionen während des gesamten Lebenszyklus Ihres Produkts reduzieren und so Ihrem Unternehmen helfen, zu einer saubereren, grüneren Zukunft beizutragen.

Technologien für den Leichtbau

Siemens stattet Ingenieure mit einer vollständig integrierten Suite hochmoderner Tools aus — von Simulation über Topologieoptimierung bis hin zur additiven Fertigung —, sodass Sie leichtere, stabilere Produkte schneller, zuverlässiger und präziser als je zuvor entwerfen können.

Eine Detailansicht der Innenseite eines Flugzeugflügels, die ein hellblaues, verzweigtes Teil zeigt, das mit einer Hydraulikstange und anderen Metallteilen verbunden ist, die alle durch einen genieteten Metallrahmen zusammengehalten werden.

Topologieoptimierung

Die Topologieoptimierung ermöglicht es Ingenieuren, effiziente, leichte Strukturen zu entwerfen, indem sie die Leistung simulieren und unnötiges Material entfernen. Das Ergebnis ist oft eine innovative, organische Form mit Gewichtsersparnissen, niedrigeren Materialkosten und verbesserter Leistung.

Das Bild zeigt fünf verschiedene, schwarze 3D-gerenderte Modelle komplexer, organisch geformter mechanischer Komponenten, die wahrscheinlich durch generatives Design oder Topologieoptimierung entworfen wurden. Jede Komponente hat eine skelettartige, gitterartige Struktur mit mehreren Befestigungspunkten (kreisförmige Löcher oder zylindrische Vorsprünge) und unterschiedlichen inneren Geometrien, was verschiedene Iterationen oder Designs für einen ähnlichen funktionalen Zweck nahelegt. Sie sind in einem 2x2-Raster angeordnet, wobei eine Komponente darunter mittig ist, alle vor einem schlichten weißen Hintergrund.

Generative Konstruktion

Generatives Design verwendet KI, um automatisch mehrere Designoptionen auf der Grundlage von Einschränkungen zu erstellen und für Ziele wie Gewicht, Kosten und Effizienz zu optimieren. Ingenieure können Designs auswählen und verfeinern, wodurch der Prozess beschleunigt und innovative Lösungen ermöglicht werden.

Dieses Bild zeigt einen Computerbildschirm, auf dem eine NX-Softwareschnittstelle von Siemens abgebildet ist, insbesondere eine thermische Simulation einer elektronischen Komponente. Die Hauptansicht zeigt ein 3D-Modell eines Kühlkörpers mit einer eingebetteten Komponente (wahrscheinlich ein IGBT, wie im Projektbaum angegeben), farblich gekennzeichnet, um die Temperaturverteilung darzustellen. Eine Legende auf der linken Seite des Bildschirms beschreibt die Temperaturskala, die von blau (kühler) bis rot (heißer) reicht. Die Oberfläche umfasst auch einen Projektbaum mit verschiedenen Simulationsparametern wie Eingabedaten, Rechenbereich, feste Materialien, Randbedingungen und Ergebnisse sowie Symbolleisten für Dateioperationen, Analyse, Anwendung und Rendern.

Simulationsgesteuerte Entwicklung

Simulationsgetriebenes Design ermöglicht es Herstellern, die Funktion und Herstellbarkeit eines Produkts frühzeitig zu überprüfen. Mithilfe mathematischer Modelle bewertet dieser Ansatz schnell Konstruktionsänderungen und deckt Bereiche wie Strukturen, Akustik, Dynamik, Wärme- und Strömungsanalyse und mehr ab.

Dieses Bild zeigt eine Nahaufnahme einer Kohlefaseroberfläche, die ihr charakteristisches Webmuster zeigt. Das Material scheint hochglanzpoliert oder beschichtet zu sein, reflektiert Licht und erzeugt eine glänzende Oberfläche. Es gibt auch einige gebogene, metallische oder stark reflektierende Elemente, die in die Kohlefaser integriert zu sein scheinen oder auf ihr zu liegen scheinen, was die komplizierten Details der Komposition noch verstärkt. Der Gesamteindruck ist geprägt von fortschrittlichen Materialien und Präzisionstechnik.

Verbundwerkstoffe

Verbundwerkstoffe revolutionieren die Technik, indem sie unterschiedliche Materialien für überragende Festigkeit und Haltbarkeit kombinieren. Ingenieure verwenden Simulationen, um Verbundwerkstoffe zu optimieren, die Leistung vorherzusagen, Kosten zu senken und die Entwicklung in Branchen wie Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie zu beschleunigen.

Das Bild zeigt eine Person von hinten, mit dem Rücken zur Kamera, die auf einen Computerbildschirm schaut. Der Monitor zeigt eine CAD-Softwareschnittstelle (Computer-Aided Design) an, wahrscheinlich Siemens NX, die ein detailliertes 3D-Modell einer scheinbar mechanischen Komponente oder Baugruppe zeigt. Das Modell hat verschiedene farbige Teile, darunter orange, grün und hellblau, was auf unterschiedliche Materialien oder Abschnitte hinweist. Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich ein Funktionsbaum oder ein Projekt-Navigator mit einer Liste von Komponenten. Über dem Hauptanzeigebereich befindet sich eine Werkzeugleiste mit zahlreichen Symbolen für verschiedene Funktionen. Der Monitor selbst ist eine Marke von ViewSonic. Rechts neben dem Hauptmonitor ist ein Laptop teilweise sichtbar und zeigt auch eine Art Software-Oberfläche. Die Gesamtumgebung scheint ein Büro- oder Ingenieurarbeitsbereich zu sein.

Additive Fertigung

Additive Fertigung, oder 3D-Druck, baut Produkte Schicht für Schicht auf und ermöglicht so komplexe Designs und weniger Abfall. Die Siemens-Software optimiert den gesamten Prozess — von der Konstruktion über die Simulation bis hin zur Produktion — für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Medizin und Automobilindustrie.

Reduzierte Materialkosten

Leichtere Produkte zu entwickeln bedeutet, weniger Rohstoffe zu verwenden — und das führt direkt zu Kosteneinsparungen. Durch die strategische Optimierung der Geometrien und die strategische Auswahl fortschrittlicher Materialien können Sie den Abfall minimieren und die Beschaffungskosten reduzieren, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen. Bei großen Produktionsmengen kann selbst eine geringfügige Reduzierung des Materialverbrauchs zu erheblichen finanziellen Einsparungen führen, sodass Leichtbau sowohl eine kluge Geschäftsentscheidung als auch eine technische Entscheidung ist.

Verlängerte Produktlebensdauer

Leichtere Produkte unterliegen im Laufe der Zeit weniger mechanischer Beanspruchung und Ermüdung, was zu einer längeren Lebensdauer und einem geringeren Wartungsaufwand führt. Indem Sie Lasten durch ein optimiertes Design effizienter verteilen, können Sie den Verschleiß kritischer Komponenten minimieren und so die Häufigkeit von Reparaturen und Austauschungen verringern. Das reduziert nicht nur die langfristigen Kosten, sondern verbessert auch die Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit in Ihrem gesamten Produktportfolio.

Größere Designflexibilität

Leichtbau öffnet die Tür zu innovativen Designmöglichkeiten, die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden einfach nicht erreicht werden können. Mit Tools wie generativem Design und additiver Fertigung können Sie komplexe Geometrien untersuchen, mehrere Teile zu einem zusammenfassen und Produkte erstellen, die sowohl leichter als auch funktionaler sind. Diese Innovationsfreiheit verschafft Ihren Ingenieurteams einen Wettbewerbsvorteil bei der Entwicklung von Produkten der nächsten Generation.

Häufig gestellte Fragen

Mehr erfahren

Ansehen

Webinar | Optimieren Sie Ihr Produktdesign für Leichtbau

Video | Leichte Robotergreifer mit additiver Fertigung

Webinar | Topologieoptimierung für Designer

Zuhören

Podcast | Additive Fertigung in der Luft- und Raumfahrtindustrie

Lesen

Blog | Leichtbau durch technische Verbundwerkstoffe, Herstellung und Leistung

Weißbuch | Marktlage bei Verbundwerkstoffen

Fallstudie | Ford Motor Company