Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein Ingenieur, der am Schreibtisch mit zwei Monitoren arbeitet und 3D-Simulationen mechanischer Komponenten und Strömungsdynamik auf Laptop und Bildschirmen zeigt.

Was ist neu in Simcenter, Juni 2026

Eine neue Ära für Simcenter beginnt jetzt! Ehemalige Altair-Produkte gehören zum ersten Mal zur Simcenter-Familie.

Warum Simcenter Inspire?

Simcenter Inspire ist ein leistungsstarkes CAE-Tool, das speziell für Designer entwickelt wurde und Simulation und Computerphysik in eine CAD-ähnliche Umgebung bringt.

Durch die nahtlose Integration von Geometriemodellierung, generativem Design und Fertigungssimulation bietet Inspire eine schnelle Konzepterkundung, Leistungsvalidierung und Bewertung der Herstellbarkeit zu einem frühen Zeitpunkt des Konstruktionsprozesses — und überbrückt so die Lücke zwischen Ideenfindung und Produktion.

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

Fortgeschrittene Hybrid-Modellierung

Mit Simcenter Inspire können Benutzer BRep, PolyNURBS, organische Modellierung, Facetten und implizite Geometrie nahtlos kombinieren. Intelligente Skizzierwerkzeuge und eine einzigartige Baugeschichte beschleunigen die Planungszyklen und sorgen für Konsistenz.

Schnelle rechnergestützte Physik

Simcenter Inspire bringt Simulationen in eine intuitive Umgebung zur Untersuchung der Struktur-, Bewegungs- und Flüssigkeitsleistung. Integrierte Solver eliminieren oder automatisieren die Vernetzung und optimieren so die Analyse ohne Einbußen bei der Genauigkeit.

Generatives Design und Herstellbarkeit

Mit einer umfassenden Suite von Optimierungstools treibt Simcenter Inspire die Entwicklung leistungsfähiger, fertigungsfähiger Designs voran. Ermöglichen Sie effiziente Materialnutzung, Strukturverbesserung und Leichtbau.

Ausgewählte Tools

Select...

Simcenter Inspire Cast

Fortgeschrittene Hybrid-Modellierung

Von Produktdesignern bis hin zu Gießereiingenieuren ist Simcenter Inspire Cast eine komplette, robuste und einfach zu bedienende Metallguss-Simulationssoftware für Anfänger und Experten gleichermaßen. Es wird zu Beginn des Bauteilkonstruktionszyklus angewendet und reduziert kostspielige, zeitaufwändige Iterationen zwischen Konstruktion und Fertigung. Inspire Cast unterstützt eine Vielzahl von Gießprozessen und -bedingungen und hilft Benutzern, intelligentere Entscheidungen zu treffen, um die Produktqualität und Rentabilität zu verbessern. Sein geometrie- und teileorientierter Ansatz macht es einfach, Probleme frühzeitig zu lösen, Analysen durchzuführen, zu optimieren, zu validieren und zu übertragen — alles in einer umfassenden Umgebung.

Simcenter Inspire Cast verbindet Casting-Simulation auf einzigartige Weise mit praktischer künstlicher Intelligenz (KI) und kombiniert datengesteuertes maschinelles Lernen mit physikbasierten Simulationen — es ist kein tiefes Fachwissen in Finite-Elemente-Methoden oder KI erforderlich. Indem es aus früheren Simulationen lernt, beschleunigt es die Konstruktionszyklen, optimiert die Leistung und demokratisiert das Gussdesign, was den Benutzern einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720