Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Hyperstudy?

Simcenter Hyperstudy ist eine multidisziplinäre Plattform zur Entwurfserkundung und -optimierung, die es Ingenieuren ermöglicht, die Leistung zu maximieren und die Robustheit der Produkte in einer löserneutralen Umgebung sicherzustellen.

Durch die Nutzung automatisierter Workflows, fortschrittlicher mathematischer Methoden und Data Mining können Teams sich in komplexen Konstruktionsräumen zurechtfinden, Trends aufdecken, Kompromissstudien durchführen und die Zuverlässigkeit unter Berücksichtigung multiphysikalischer Einschränkungen optimieren.

Ein Screenshot einer Softwareschnittstelle, die ein Pareto-Diagramm anzeigt, das die Datenanalyse visualisiert und den Beitrag verschiedener Faktoren wie Dämpfung und Amplitude zeigt.

Beschleunigen Sie die Entwurfserkundung im großen Maßstab

Evaluieren Sie Hunderte von Entwurfsalternativen automatisch mithilfe von DOE- und Sweep-Studien. Identifizieren Sie wichtige Parameter frühzeitig und komprimieren Sie die Entwicklungszyklen, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

Optimiere alle physikalischen Bereiche gleichzeitig

Führen Sie multidisziplinäre Optimierungen durch, die strukturelle, thermische, CFD- und elektromagnetische Bereiche umfassen, in einer einheitlichen Studie. Erzielen Sie eine ausgewogene, realitätsnahe Leistung über alle technischen Einschränkungen hinweg.

Von Haus aus robuste, zuverlässige Produkte bauen

Quantifizieren Sie die Auswirkungen von Variabilität und Betriebsunsicherheit mithilfe von stochastischen Analysen und Zuverlässigkeitsanalysen. Liefern Sie Designs, die konsistent funktionieren, vom Prototyp bis zur Produktion.

Highlights

Multidisziplinäre Optimierung

Simcenter Hyperstudy bietet branchenerprobte DOE-Methoden wie Full Factorial, Latin Hypercube, Hammersley-Sampling und mehr, um Konstruktionsräume zu untersuchen und einflussreiche Variablen in den Disziplinen Struktur, Elektromagnetik, CFD, Thermal und Mehrkörperdynamik zu identifizieren. Austauschbare Anpassungsmodelle zwischen Experten erleichtern die multidisziplinäre Erkundung und reduzieren so die Anzahl der Simulationsläufe, die für ein optimales Design erforderlich sind.

Eine Softwareschnittstelle zeigt mehrere Datenanalysetools, darunter Eingaberegler, Ausgabevorhersagen, ein paralleles Koordinatendiagramm mit roten und blauen Linien und ein Streudiagramm von Höhe und Durchmesser.

Mehrzieloptimierung mit fortschrittlichen Algorithmen

Simcenter Hyperstudy bietet eine vollständige Suite von Optimierungsalgorithmen für Probleme mit einem und mehreren Zielen mit kontinuierlichen, diskreten oder gemischten Variablen. Definieren Sie disziplinübergreifend konkurrierende Ziele und kommen Sie automatisch zu Pareto-optimalen Lösungen zusammen, die Leistung, Masse und Kosten in einem einzigen, einheitlichen Optimierungsworkflow in Einklang bringen.

Eine Softwareschnittstelle zeigt mehrere Datenvisualisierungen an: ein paralleles Koordinatendiagramm mit grünen Linien, zwei Streudiagramme, die Höhe im Vergleich zum Durchmesser zeigen, und eine Tabelle mit möglichen Bedingungen.

Stochastische Analyse und zuverlässigkeitsbasiertes Design

Berücksichtigen Sie die reale Variabilität der Fertigungstoleranzen und Betriebslasten mithilfe probabilistischer stochastischer Studien. Simcenter Hyperstudy propagiert die Eingabeunsicherheit durch Simulationsmodelle, um statistische Ausgabeverteilungen zu erhalten. Identifizieren Sie Ausfallrisiken, zielen Sie auf Six Sigma-Leistungsniveaus ab und liefern Sie Designs, die unter allen Betriebsbedingungen robust sind.

Eine Softwareschnittstelle zeigt ein Histogramm der Durchmesserverteilung, eine Tabelle mit Entwurfsparametern und ein Zuverlässigkeitsdiagramm, das die Wahrscheinlichkeit der Gesamtkosten zeigt.

Intuitiver Arbeitsablauf, Datengenerierung und Mining

Simcenter Hyperstudy optimiert den Studienprozess durch einen geführten, schrittweisen Arbeitsablauf, der Durchläufe verwaltet und Ergebnisse extrahiert, einschließlich Unterstützung für mehrere Execution Solver und HPC-Integration. Intelligente Designvarianten werden erstellt, und die Funktionen für Data-Mining und Nachbearbeitung helfen Ingenieuren, komplexe Konstruktionsprobleme zu verstehen. Berichte und Archive vereinfachen die Erkundung großer Designdatensätze.

Eine Software-Oberfläche, die den Tab „Remote Execution“ mit Optionen für die Verwaltung von Solvern und Jobs zeigt, und ein Panel für „Server verwalten“ unter Altair Access, das die HPC-Einstellungen anzeigt.