Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Multiscale Designer?

Simcenter Multiscale Designer ermöglicht es Ingenieuren, genaue, recheneffiziente Materialmodelle zu entwickeln — von homogen isotrop bis heterogen anisotrop. Indem es das Verhalten von Mikrokomponenten mit der strukturellen Leistung auf Makroebene verbindet, liefert es echte Materialeinblicke für Endlosverbundwerkstoffe, gewebte Verbundwerkstoffe und Kurzfaser-Verbundwerkstoffe.

Simcenter Multiscale Designer beschleunigt die Designvalidierung und reduziert die Zertifizierungskosten, da es sich nahtlos in führende FEA-Solver integrieren lässt.

Simcenter-Multiscale-Designer-Warum-Produkt-Intro-Original-1017x631

Highlights

Mikromechanik des Modells reduzierter Ordnung (ROM)

Simcenter Multiscale Designer kombiniert 3D-FEA-Einheitszellen mit einem Modell reduzierter Ordnung, um eine überragende Genauigkeit und Recheneffizienz zu erzielen. Ein intuitiver Prozess entwickelt ein- oder mehrskalige Materialmodelle, von spröde/duktil isotrop bis heterogen anisotrop. Vorwärts- und Invers-Workflows leiten homogenisierte Eigenschaften von Bestandteilen ab oder berechnen Bestandteigenschaften aus bekanntem Verhalten zurück.

Simcenter Multiscale-Designer-Funktionen von Mechanics Promo 640x480

Parametrische Einheitszellenbibliothek

Erstellen Sie schnell Einheitszellen aus einer umfassenden parametrischen Bibliothek, die kontinuierliche, gewebte, zerkleinerte und partikelverstärkte Produktformen abdeckt, oder importieren Sie nahtlos aus Simcenter Optistruct (.fem). Sowohl Arbeitsabläufe für Vorwärtshomogenisierung als auch für inverse Optimierung werden vollständig unterstützt, sodass jede Phase der Multiskalenmodellierung mühelos über eine einzige, optimierte GUI abläuft.

Simcenter Multiscale Designer-Funktion für parametrische Einheitszellenbibliothek, Werbeaktion 640x480

Modellentwicklung für Spritzgussmaterial

Entwickeln Sie genaue anisotrope Materialmodelle für kurzfaserspritzgegossene Verbundwerkstoffe, indem Sie Faserorientierungstensoren integrieren. Simcenter Multiscale Designer berücksichtigt die Variabilität der Faserverteilung und die orientierungsabhängige Steifigkeit und Festigkeit, um präzise Strukturprognosen für spritzgegossene Kunststoffkomponenten zu ermöglichen.

Simcenter Multiscale Designer-Fähigkeit, Spritzgussmaterial, Modellentwicklung, Werbeaktion 640x480

Stochastische Analyse

Quantifizieren Sie die Auswirkungen geometrischer und materieller Variabilität auf der Mikroskala auf die Strukturleistung auf Makroebene mit stochastischen Methoden von Monte Carlo und Sparse Grid. Simcenter Multiscale Designer berechnet Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen für homogenisierte Eigenschaften und leitet direkt A- und B-Basiswerte ab — um virtuelle Zertifizierungs-Workflows zu ermöglichen. Reduzieren Sie physische Tests, Kosten und Zeit bis zur Qualifizierung.

Simcenter Multiscale Designer Capability Stochastische Analyse, Werbeaktion 640x480

Nahtlose FEA-Solver-Integration

Integrierte Datenbanken für Bestandteile und Materialien auf mehreren Ebenen umfassen Metalle, Polymere und Fasern, mit Modellen, die anhand von NIAR NCAMP/AGATE validiert wurden. Die Materialmodelle sind nahtlos in Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss integriert und sofort einsatzbereit, benutzerdefinierte Materialien für Abaqus zu verwenden. Beschleunigen Sie Arbeitsabläufe für die Struktursimulation und sorgen Sie für gleichbleibende Genauigkeit in jeder Solver-Umgebung.

Simcenter Multiscale Designer-Funktion, nahtlose FEA Solver-Integration, Promo, 640 x 480