Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

DC spínání a ochrana

SENTRON 3QD2 polovodičový jistič (SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCB, stejnosměrný jistič na bázi polovodičů vyvinutý speciálně pro aplikace stejnosměrného proudu (DC), poskytuje bezpečnou, ultrarychlou a bezobloukovou ochranu proti přetížení a zkratu. Stejnosměrný jistič splňuje požadavky EN IEC 60947-10.

Vizualizace produktu polovodičového cirucitového jističe SENTRON 3QD2 (SCCB)

Proč SENTRON 3QD2 DC jističe?

Bezpečné přerušení stejnosměrného proudu (DC) klade na technologii ochrany výrazně vyšší nároky než střídavý proud (AC). Konvenční elektromechanická ochranná zařízení rychle dosáhnou svých limitů, zejména v případě vysokých přepěťových proudů, přepětí nebo zkratu. Speciálně vyvinutý pro stejnosměrné aplikace, stejnosměrný jistič SENTRON 3QD2 na bázi polovodičů detekuje poruchy během mikrosekund. SCCB přerušuje proud až tisíckrát rychleji než běžné mechanické spínače — plně elektronické a bez oblouku. To chrání komponenty, systémy a zdroje energie a zároveň zvyšuje provozní a personální bezpečnost.

Stejnosměrný jistič kombinuje funkce více komponent v jednom zařízení - od ochrany, spínání a odpojení až po komunikaci, dálkové ovládání a monitorování energie a zátěže. Funkčnost stejnosměrného jističe lze pomocí parametrizace škálovat a přizpůsobit konkrétním aplikacím.

Klíčové výhody

Zajistěte optimální bezpečnost a ochranu

Chraňte součásti, sektory a celou stejnosměrnou sběrnici v aplikacích stejnosměrného proudu pomocí stejnosměrných jističů: SCCB kompatibilní s IEC 60947-10 zajišťuje ultrarychlou detekci poruch a přerušení proudu bez oblouku během mikrosekund.

Využijte výhody obousměrného provozu

Využijte efektivní flexibilitu: SCCB SENTRON 3QD2 se může automaticky přizpůsobit směru toku energie, například při nabíjení nebo vybíjení akumulátorových systémů nebo během procesů rekuperace energie v pohonných systémech.

Zajištění transparentnosti prostřednictvím komunikace

Umožněte zvýšenou bezpečnost prostřednictvím nepřetržité výměny informací: Komunikační modul SCCB přenáší data v reálném čase do systémů vyšší úrovně prostřednictvím Modbus TCP a PROFINET pro plnou viditelnost a rychlé odezvy.

Vybrané funkce

Ilustrace rozvaděče s nainstalovanými polovodičovými jističi SENTRON 3QD2. Instalační program dává palec nahoru.

Ušetřete cenný prostor ve vašem nízkonapěťovém rozvaděči

Snižte nároky na prostor, stejně jako úsilí o instalaci a zapojení: Multifunkční a parametrizovatelný SENTRON 3QD2 SCCB kombinuje funkce mnoha jednotlivých komponent do jediného funkčně škálovatelného zařízení.

Ilustrace dvou rukou držících tablet s parametrizačním displejem pro polovodičový jistič SENTRON 3QD2.

Přizpůsobte nastavení parametrů vašim potřebám

Přizpůsobte ochranu stejnosměrného jističe SENTRON 3QD2 tak, aby co nejlépe vyhovovala vaší konkrétní aplikaci: Pomocí SENTRON Powerconfig můžete individuálně konfigurovat parametry ochrany a odezvy SCCB.

Ilustrace šťastného operátora stojícího před hodinami a přeškrtnutým klíčem.

Vychutnejte si provoz nenáročný na údržbu a dlouhou životnost

Využijte dlouhodobou spolehlivost a vynikající trvanlivost stejnosměrného jističe při častém spínání díky robustní technologii spínání na bázi polovodičů bez mechanického opotřebení dílů.

Select...
Muž a žena v reflexním oblečení procházejí kolem řady serverových stojanů na obou stranách.

Ultrarychlá ochrana DC pro datová centra AI

Rozvaděče AI s výkonem nad 1 MW vyžadují vysoce účinný distribuční systém stejnosměrného napájení 800 V s minimálními ztrátami při přeměně. Jistič SENTRON 3QD2 DC odstraní poruchy během mikrosekund. To zajišťuje stabilní provoz stejnosměrné sběrnice, chrání citlivá elektronická zatížení před poklesem napětí a poruchami napájení a snižuje potřebu nouzového napájení.

Přečtěte si technický dokument

Nejčastější dotazy

Ke stažení

Užitečné odkazy