Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIRIUS 3RF5 DC polovodičové relé?

Stejnosměrné sítě jsou stále důležitější v mnoha oblastech použití. Umožňují efektivnější distribuci energie tím, že eliminují potřebu vícenásobných konverzí AC/DC a snižují energetické ztráty. Zároveň usnadňují integraci obnovitelných zdrojů energie, systémů skladování baterií a moderních stejnosměrných zátěží. To také klade větší nároky na spínací zařízení, která musí spolehlivě zvládat vysoké spínací frekvence a přitom zůstat účinná a trvanlivá.

Inovativní polovodičová reléová zařízení SIRIUS 3RF5 DC byla speciálně vyvinuta pro stejnosměrné aplikace vyžadující více než 1 000 spínacích operací za hodinu. Jsou k dispozici jako stejnosměrné polovodičové relé pro montáž na chladič nebo jako polovodičový stejnosměrný stykač s integrovaným chladičem. Díky velmi nízkým ztrátám energie vzniká méně tepla, což snižuje požadavky na chlazení a prodlužuje životnost. To pomáhá snižovat provozní náklady a zvýšit dostupnost systému.

Klíčové výhody

Využijte vysokou spolehlivost a dlouhou životnost

Využijte dlouhodobou spolehlivost a vynikající trvanlivost pro více než 1 000 spínacích operací za hodinu díky robustní technologii stejnosměrného spínání na bázi polovodičů bez mechanického opotřebení dílů.

Ušetřete cenné místo na ovládacím panelu

Položte základ pro kompaktnější konstrukce rozvaděčů s vyšší hustotou balení a menšími chladiči — díky minimálním ztrátám energie a tvorbě tepla a prostorově úsporné šířce pouhých 22,5 mm.

Zjednodušte svůj proces plánování

Snižte složitost plánování, nákupu a správy zásob — díky zjednodušenému portfoliu se dvěma variantami: stejnosměrným polovodičovým relé pro stávající chladiče a polovodičovým stejnosměrným stykačem připraveným k použití.

Vybrané funkce

Dvě ženy v kanceláři a laboratoři. Přeškrtnutý reproduktor indikuje tichý provoz polovodičových spínacích zařízení SIRIUS 3RF5

Odstraňte hluk v citlivých prostředích

Použití tichého přepínání: Díky své plně elektronické polovodičové technologii je polovodičové relé SIRIUS 3RF5 DC ideální pro prostředí citlivá na hluk, jako jsou výtahy, kanceláře, nemocnice, laboratoře atd.

Tablet s teploměrem, stupnicí a továrnou ilustruje řízení teploty pomocí polovodičových spínacích zařízení SIRIUS 3RF5.

Povolit přesnou regulaci teploty

Umožňuje přesnou regulaci teploty, např. v aplikacích elektrického ohřevu. Čím jemnější musí být ovládání, tím vyšší je spínací frekvence — ideální pro vysokou spínací životnost polovodičového relé SIRIUS 3RF5 DC.

Stejnosměrný proud a ikona otáčkoměru označují vysoký výkon polovodičových spínacích zařízení SIRIUS 3RF5.

Vyberte si vysoce výkonnou technologii DC spínání

Využijte výkonné spínací řešení pro stejnosměrné aplikace: Polovodičová relé a stykače SIRIUS 3RF5 DC jsou navrženy pro použití při velmi vysokém síťovém napětí a minimalizují ztráty výkonu díky své polovodičové technologii.

Select...
Výroba automobilů

Vyšší dostupnost lepicích systémů v automobilovém průmyslu

V automatických montážních lepicích systémech vozidel musí topné okruhy spolehlivě udržovat tavné lepidlo na požadované teplotě — od cca 30 °C u bubnového čerpadla až do 85 °C v hlavě aplikátoru robota. Při přechodu na stejnosměrné sítě umožňují polovodičové relé SIRIUS 3RF5 DC a polovodičový stejnosměrný stykač přesné řízení topného systému s nízkým opotřebením. To zvyšuje dostupnost systému, snižuje riziko prostojů a zvyšuje energetickou účinnost díky nízkým ztrátám energie.

Nejčastější dotazy