Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Nízkonapěťové spínání a ochrana

Polovodičová technologie

Plně elektronické a ultrarychlé přepínání vždy před špičkou: Inovativní kombinace polovodičové technologie, mikrokontroléru a inteligentních algoritmů umožňuje optimální selektivní ochranu, zvýšenou provozní spolehlivost a vyšší dostupnost zařízení a systémů.

Ultrarychlé přepínání před dosažením proudových špiček

Ať už zkrat nebo vysoký spínací proud: naše nové plně elektronické spínače spolehlivě reagují za méně než mikrosekundu. Díky inovativní kombinaci polovodičových komponent, senzorů, mikrokontrolérů a inteligentních algoritmů otevírají nové perspektivy v oblasti spínání a ochrany nízkého napětí:

  • Ultrarychlá reakce na proudové špičky: až 1000krát rychlejší než tradiční elektromechanická ochranná zařízení
  • Snížení energie zkratu až o 99,5%
  • Efektivní manipulace s vysokými nárazovými proudy způsobenými kapacitními zatíženími a vysoce účinnými motory.
  • Lepší ochrana zařízení před opotřebením a poškozením
  • Zvýšená dostupnost systému, zvýšená provozní spolehlivost
Plně elektronická spínací a ochranná řešení založená na polovodičové technologii zvyšují dostupnost zařízení a systémů i provozní spolehlivost.

Zvyšte dostupnost

Zkraťte prostoje, restartujte ihned po odstranění závad, rozloučte se s falešným vypínáním v důsledku vysokých náběhových proudů pomocí plně elektronických řešení spínání a ochrany, která zvyšují dostupnost a spolehlivost.

Plně elektronická spínací a ochranná řešení založená na polovodičové technologii zjednodušuje plánování a dimenzování elektrických systémů a poskytuje jistotu plánování.

Zjednodušte plánování

Snižte úsilí při plánování zkratu a selektivity pomocí plně elektronických řešení spínání a ochrany, která poskytují jistotu plánování a zároveň usnadňují plánování a dimenzování.

Plně elektronická spínací a ochranná řešení založená na polovodičové technologii přispívá k úsporám nákladů a materiálu v elektrických systémech.

Ušetřete náklady a materiál

Snižte poškození zařízení zkratem, požadavky na inventář a počet servisních zásahů pomocí plně elektronických řešení spínání a ochrany, která mají delší životnost díky přepínání bez opotřebení.

Nové perspektivy v technologii spínání a ochrany

Ultrarychlé přepínání polovodičových komponent, mikrokontrolérů a inteligentních algoritmů snižuje prostoje související se zkratem a umožňuje úsporu nákladů a materiálu.

Snížení prostojů v důsledku zkratů

Zkraty vedou ke zvýšenému opotřebení nebo dokonce k poškození zařízení, vyžadují zvýšené úsilí při plánování a dimenzování systému pro vysoké zkratové energie, jakož i skladování náhradních dílů.

Ultrarychlé přepínání zajišťuje lepší ochranu, optimalizovaný provoz a zvýšenou dostupnost. Snižuje prostoje související se zkratem, čímž prodlužuje životnost zařízení a zároveň zjednodušuje plánování zkratu a selektivity a snižuje náklady i požadavky na materiál.

Zacházejte s nárazovými proudy efektivněji

U konvenční spínací a ochranné technologie způsobují vysoké náběhové proudy často falešné výpadky a zvýšené opotřebení. Preventivní nadměrné dimenzování ochranných zařízení a elektrických instalací má za následek vyšší energii v případě zkratu.

Ultrarychlé přepínání snižuje falešné výpadky a opotřebení a zvyšuje dostupnost zařízení a systému, jakož i životnost součástí. To pomáhá snižovat náklady, materiál a úsilí o plánování.

Ochranná a spínací zařízení založená na polovodičových součástech, mikrokontrolérech a inteligentních algoritmech efektivně zpracovávají špičky náběhového proudu pomocí svého ultrarychlého spínacího algoritmu.
Náš polovodičový jistič by mohl představovat posun paradigmatu, podobně jako změna z elektromechanického telefonu na dnešní smartphone.
Marvin Tannhäuser, Hlavní klíčový expert pro výkonovou elektroniku, Siemens Smart Infrastructure, Norimberk, Německo

Technologická výhoda pro vaše aplikace

Od rušivého nápadu po řešení připravené na trh: To, co začalo jako odvážná vize týmu výjimečně vynalézavých myslí před několika lety, je nyní komerčně dostupné a připravené pro aplikace v reálném světě.

Jak SENTRON ECPD, tak SIMATIC ET 200SP e-Starter kombinují polovodičové komponenty, mikrokontroléry a inteligentní algoritmy, musí umožňovat plně elektronické, ultrarychlé přepínání a otevírat zcela nové možnosti v oblasti nízkonapěťového spínání a ochrany.

Projděte si naše související zdroje

Vydejte se na vlastní cestu