跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

直流开关

SIRIUS 3QC1 直流接触器

使用 SIRIUS 3QC1 直流接触器,您可以在重型应用中可靠、安全地切换高达 1,000 伏或 1,500 伏的高直流负载,不会产生电弧或磨损。

SIRIUS 3QC1 重型直流接触器的产品图片

为何选择 SIRIUS 3QC1 直流接触器?

SIRIUS 3QC1 重型直流接触器是世界上第一款采用混合技术的基于半导体的直流接触器,可开关高达 1,500 V 的直流电压和高达 600 A 的直流电流,专为在重负荷应用中实现可靠、无电弧和无磨损的开关而设计,它结合了机电和电子开关技术。

  • 高坚固性: 至少 150,000 次切换操作
  • 双向: 无论电流方向如何切换
  • 安全隔离: 机械触点确保电气隔离
  • 无电弧且无磨损: 半导体处理开关过程
  • 可远程操作: 远距离操作方便安全

关键优势

放心安全地切换高负载

使用重型接触器可靠、无电弧切换高达 1,500 V (IEC) 或 1,000 V (UL) 的直流负载,最重要的是,可实现无磨损。而且从长远来看,至少要有 150,000 个开关周期。

提高直流运营的灵活性

使用单个直流接触器在充电、放电和能量回收应用中获得更大的灵活性:得益于自动自适应的双向操作,可以安全地在两个方向上切换直流电流。

减少维护工作量

简化调试、诊断和维护:通过集成状态 LED 提供的即时视觉反馈监控直流接触器的状态和状况。

特色功能

操作员站在显示器前,远程控制 SIRIUS 3QC1 重型直流接触器。

从安全距离控制直流接触器

将 SIRIUS 3QC1 重型接触器集成到您的能源或自动化架构中:远程控制无需现场直接干预即可实现便捷安全的操作。

维修技术人员站在开放式控制柜前,控制柜中装有已安装的 SIRIUS 3QC1 重型直流接触器

受益于电气隔离

确保直流应用中的安全电气隔离:重型接触器的机械触点开口可可靠地中断电路,从而在维护期间提供安全性。

三个符号代表半导体、直流电和 SIRIUS 3QC1 重型直流接触器的可靠性。

选择可靠的半导体技术

以卓越的可靠性切换高直流电压和电流:直流接触器的半导体技术接管了开关过程。这样可以实现无电弧切换并减少触点磨损。

Select...
适用于 WUN Bioenergie 的 Siemens Siestorage 电池存储系统

用于电池存储系统的双向直流接触器

电池存储系统有助于稳定电网,更灵活地整合可再生能源,并弥合发电不足的时期。SIRIUS 3QC1 重型直流接触器可为固定式电池存储和电源架应用提供可靠、无电弧和无磨损的双向开关,直流电压高达 1,500 V,电流高达 600 A,从而提高灵活性、可用性和可靠电网运行。

常见问题解答

探索资源和相关产品

有用的链接