无论是短路还是高浪涌电流:我们的全新全电子开关都能在不到一微秒的时间内做出可靠的响应。凭借半导体组件、传感器、微控制器和智能算法的创新组合,它们为低压开关和保护开辟了新的视角:
- 对电流峰值的超快反应:比传统的机电保护设备快 1,000 倍
- 短路能量最多可减少 99.5%
- 有效处理由容性负载和高效电机引起的高浪涌电流。
- 更好地保护设备免受磨损和损坏
- 提高系统可用性,增强运行可靠性
无论是短路还是高浪涌电流:我们的全新全电子开关都能在不到一微秒的时间内做出可靠的响应。凭借半导体组件、传感器、微控制器和智能算法的创新组合,它们为低压开关和保护开辟了新的视角:
通过提高可用性和可靠性的全电子开关和保护解决方案,减少停机时间,在故障清除后立即重启,告别因高浪涌电流而导致的虚假跳闸现象。
利用全电子开关和保护解决方案减少短路和选择性规划工作量,这些解决方案可提供规划确定性,同时简化规划和尺寸设计。
利用全电子开关和保护解决方案,减少设备的短路损坏、库存要求和服务干预次数,这些解决方案由于无磨损开关而具有更长的使用寿命。
短路会导致设备磨损增加甚至损坏,需要增加规划工作量和系统尺寸,以应对高短路能量,并储备备件。
超快速切换确保了更好的保护、优化的操作和更高的可用性。它减少了与短路相关的停机时间,从而延长了设备的使用寿命,同时简化了短路和选择性规划,降低了成本和材料要求。
使用传统的开关和保护技术,高浪涌电流通常会导致错误的跳闸和磨损增加。保护设备和电气装置的预防性过大尺寸会在发生短路时产生更高的能量。
超快速开关可减少虚假跳闸和磨损,并提高设备和系统的可用性以及组件的使用寿命。这有助于减少成本、材料和规划工作。
我们的半导体断路器可能代表一种模式的转变,就像从机电电话到当今智能手机的转变一样。
从颠覆性的想法到市场就绪的解决方案:几年前,一支极富创造力的团队最初的大胆愿景现已上市,为现实世界的应用做好了准备。
SENTRON ECPD和SIMATIC ET 200SP e‑Starter都将半导体组件、微控制器和智能算法结合在一起,必须实现完全电子化的超快速开关,并在低压开关和保护方面开辟全新的可能性。
在本小组讨论中,我们将展示包括SENTRON ECPD在内的Sentron Digital可扩展解决方案,并分享先正达与RioTech和Siemens合作在巴西交付的项目的细节。
半导体断路器是埃兰根西门子科技园区直流基础设施的关键
在本次小组讨论中,从我们的专家那里获得有关SENTRON ECPD和SIMATIC ET 200SP e-Starter如何使用半导体元件和智能算法实现超快速切换的第一手见解。